4枚刃のラジアスエンドミル (超硬)。 【特長】 ・超硬スクエアエンドミルレギ...
スクエアエンドミル レギュラ4枚刃コーナーR3562の寸法図
単位:mm
商品コード | 刃径 | シャンク径 | 全長 | 有効刃長 | コーナー半径 |
---|---|---|---|---|---|
d1 | d2h6 | l1 | l2 | r | |
3562 6.005 | 6 | 6 | 57 | 13 | 0.5 |
3562 6.010 | 6 | 6 | 57 | 13 | 1 |
3562 8.005 | 8 | 8 | 63 | 19 | 0.5 |
3562 8.010 | 8 | 8 | 63 | 19 | 1 |
3562 8.015 | 8 | 8 | 63 | 19 | 1.5 |
3562 8.020 | 8 | 8 | 63 | 19 | 2 |
3562 10.005 | 10 | 10 | 72 | 22 | 0.5 |
3562 10.008 | 10 | 10 | 72 | 22 | 0.8 |
3562 10.010 | 10 | 10 | 72 | 22 | 1 |
3562 10.015 | 10 | 10 | 72 | 22 | 1.5 |
3562 10.020 | 10 | 10 | 72 | 22 | 2 |
3562 12.005 | 12 | 12 | 83 | 26 | 0.5 |
3562 12.008 | 12 | 12 | 83 | 26 | 0.8 |
3562 12.010 | 12 | 12 | 83 | 26 | 1 |
3562 12.015 | 12 | 12 | 83 | 26 | 1.5 |
3562 12.020 | 12 | 12 | 83 | 26 | 2 |
3562 16.010 | 16 | 16 | 92 | 32 | 1 |
3562 16.015 | 16 | 16 | 92 | 32 | 1.5 |
3562 16.020 | 16 | 16 | 92 | 32 | 2 |
3562 20.010 | 20 | 20 | 104 | 38 | 1 |
3562 20.015 | 20 | 20 | 104 | 38 | 1.5 |
3562 20.020 | 20 | 20 | 104 | 38 | 2 |
型番 |
刃径(mm) |
刃長(mm) |
コーナ・ボール半径(mm) |
シャンク径(mm) |
全長(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
6
|
13
|
0.5
|
6
|
57
| 1個 | 5,963円(
6,559円
) | 1日目 | |
6
|
13
|
1
|
6
|
57
| 1個 | 5,963円(
6,559円
) | 1日目 | |
8
|
19
|
0.5
|
8
|
63
| 1個 | 7,952円(
8,747円
) | 1日目 | |
8
|
19
|
1
|
8
|
63
| 1個 | 7,952円(
8,747円
) | 1日目 | |
8
|
19
|
1.5
|
8
|
63
| 1個 | 7,952円(
8,747円
) | 1日目 | |
8
|
19
|
2
|
8
|
63
| 1個 | 7,952円(
8,747円
) | 1日目 | |
10
|
22
|
0.5
|
10
|
72
| 1個 | 11,885円(
13,074円
) | 1日目 | |
10
|
22
|
0.8
|
10
|
72
| 1個 | 12,457円(
13,703円
) | 1日目 | |
10
|
22
|
1
|
10
|
72
| 1個 | 11,885円(
13,074円
) | 1日目 | |
10
|
22
|
1.5
|
10
|
72
| 1個 | 11,885円(
13,074円
) | 1日目 | |
10
|
22
|
2
|
10
|
72
| 1個 | 11,885円(
13,074円
) | 1日目 | |
12
|
26
|
0.5
|
12
|
83
| 1個 | 15,136円(
16,650円
) | 1日目 | |
12
|
26
|
0.8
|
12
|
83
| 1個 | 17,561円(
19,317円
) | 1日目 | |
12
|
26
|
1
|
12
|
83
| 1個 | 14,932円(
16,425円
) | 1日目 | |
12
|
26
|
1.5
|
12
|
83
| 1個 | 15,136円(
16,650円
) | 1日目 | |
12
|
26
|
2
|
12
|
83
| 1個 | 15,136円(
16,650円
) | 1日目 | |
16
|
32
|
1
|
16
|
92
| 1個 | 25,113円(
27,624円
) | 1日目 | |
16
|
32
|
1.5
|
16
|
92
| 1個 | 25,113円(
27,624円
) | 1日目 | |
16
|
32
|
2
|
16
|
92
| 1個 | 25,113円(
27,624円
) | 1日目 | |
20
|
38
|
1
|
20
|
104
| 1個 | 37,199円(
40,919円
) | 1日目 | |
20
|
38
|
1.5
|
20
|
104
| 1個 | 37,199円(
40,919円
) | 1日目 | |
20
|
38
|
2
|
20
|
104
| 1個 | 37,199円(
40,919円
) | 1日目 |
Loading...
4枚刃のラジアスエンドミル (超硬)。
【特長】
・超硬スクエアエンドミルレギュラ4枚刃コーナーR。
・Fireコーティングの採用により長持ち。
【用途】
・金型や機械部品の隅R加工に最適。
・一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼等に利用可能。