(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ・非鉄金属用スクエアエンドミル レギュラ 3枚刃 コーナーR オイルホール付 3367

アルミ・非鉄金属用スクエアエンドミル レギュラ 3枚刃 コーナーR オイルホール付 3367

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,469円 ~ 36,046円
税込価格
6,016円 ~ 39,651円

アルミ・非鉄金属用の超硬エンドミルです。【特長】・超硬アルミ・非鉄金属用スクエ...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

アルミ用スクエアエンドミルレギュラ3枚刃コーナーRオイルホール付3367の外形図と寸法について

アルミ用スクエアエンドミルレギュラ3枚刃コーナーRオイルホール付3367の寸法図

アルミ用スクエアエンドミルレギュラ3枚刃コーナーRオイルホール付3367の寸法図

 

単位:mm

 

商品コード刃径シャンク径首径全長首下長有効刃長コーナー半径
d1d2h6d3l1l2l3r
3367 6.000665.75720101
3367 8.000887.76326161
3367 10.00010109.57230191.5
3367 12.000121211.58336221.5
3367 16.000161615.59242262
3367 20.000202019.510452322.5

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
10
1
21
6
57
5.7

1個

5,469( 6,016円 )

3日目

8
16
1
27
8
63
7.7

1個

6,151( 6,766円 )

3日目

10
19
1.5
32
10
72
9.5

1個

9,452( 10,397円 )

3日目

12
22
1.5
38
12
83
11.5

1個

14,104( 15,514円 )

19日目

16
26
2
44
16
92
15.5

1個

25,312( 27,843円 )

19日目

20
54
2.5
32
20
104
19.5

1個

36,046( 39,651円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミ・非鉄金属用の超硬エンドミルです。
【特長】
・超硬アルミ・非鉄金属用スクエアエンドミル レギュラ 3枚刃コーナーR オイルホール付。
・ネッククリアランス付。
・センターカット。
・オイルホールの採用により、最適な切屑排出と長寿命を実現。
【対応被削材】
・アルミニウム、アルミニウム合金、アルミダイキャスト、銅、銅合金など

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ・非鉄金属用スクエアエンドミル レギュラ 3枚刃 コーナーR オイルホール付 3367

アルミ・非鉄金属用スクエアエンドミル レギュラ 3枚刃 コーナーR オイルホール付 3367

    TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/スタブタイプ

    TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/スタブタイプ

      超硬ラジアスエンドミル アルミ加工用/3枚刃/スタブ/ロングシャンクタイプ

      超硬ラジアスエンドミル アルミ加工用/3枚刃/スタブ/ロングシャンクタイプ

        TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/スタブタイプ

        TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/スタブタイプ

          新DLCコーティング超硬エンドミル 2刃アルミ合金用ショート形 DLC-AIR-EDS

          新DLCコーティング超硬エンドミル 2刃アルミ合金用ショート形 DLC-AIR-EDS

            VACシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

            VACシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

              TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 焼ばめホルダ用/4枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ

              TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 焼ばめホルダ用/4枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ

                TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/ショートタイプ

                TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/ショートタイプ

                  XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

                  XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

                    アルミ加工用ソリッドエンドミル(レギュラ刃長)(コーナR付き) AL-SEES3-R形

                    アルミ加工用ソリッドエンドミル(レギュラ刃長)(コーナR付き) AL-SEES3-R形

                      VACシリーズ超硬不等リードラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

                      VACシリーズ超硬不等リードラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

                        DLC ミル ラジアス 2DLCM-R

                        DLC ミル ラジアス 2DLCM-R

                          TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性/3枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ

                          TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性/3枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ

                            メーカー グーリング ミスミ ミスミ ミスミ オーエスジー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ダイジェット ミスミ 不二越 ミスミ
                            通常価格 5,469円 - 4,480円 3,130円 19,983円 - 3,720円 - - 8,090円 - 6,710円 6,320円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - - 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 側面 / 溝 - 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) - 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) - 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング ノンコート 鋼用 ノンコート 鋼用 非鉄用(DLC) - 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート - 非鉄用(DLC) 鋼用

                            アルミ・非鉄金属用スクエアエンドミル レギュラ 3枚刃 コーナーR オイルホール付 3367のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました