【特長】・アルミ・CFRP等の複合材加工に優れた性能を発揮します。・内部給油方...
Loading...
【特長】
・アルミ・CFRP等の複合材加工に優れた性能を発揮します。
・内部給油方式。
5495-16.000で型番確定
PCDエンドミル 3枚刃 5495の型番5495-16.000のページです。
型番5495-16.000に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
5495-14.000 |
5495-14.001 |
5495-16.001 |
5495-18.000 |
5495-18.001 |
5495-20.000 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 (mm) | 刃長 (mm) | 首下長 (mm) | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95,183円 ( 104,701円 ) | 1個 | - | 19日目 | 14 | 8 | 38 | 14 | 83 | |
126,042円 ( 138,646円 ) | 1個 | - | 19日目 | 14 | 16 | 38 | 14 | 83 | |
131,230円 ( 144,353円 ) | 1個 | - | 19日目 | 16 | 20 | 52 | 16 | 100 | |
114,601円 ( 126,061円 ) | 1個 | - | 19日目 | 18 | 12 | 52 | 18 | 100 | |
155,939円 ( 171,533円 ) | 1個 | - | 19日目 | 18 | 20 | 52 | 18 | 100 | |
128,370円 ( 141,207円 ) | 1個 | - | 19日目 | 20 | 12 | 50 | 20 | 100 |