センタリングと面取りを同時加工可能なスポッティングドリル。【特長】・超硬NCス...
スポッティングドリルの外観
スポッティングドリルの寸法図
単位:mm
商品コード | 刃径 | 全長 | 溝長 |
---|---|---|---|
d1 | l1 | l2 | |
F723 5.000 | 5 | 62 | 14 |
F723 6.000 | 6 | 66 | 16 |
F723 6.350 | 6.35 | 70 | 17 |
F723 8.000 | 8 | 79 | 21 |
F723 9.520 | 9.52 | 89 | 25 |
F723 10.000 | 10 | 89 | 25 |
F723 12.000 | 12 | 102 | 30 |
F723 12.700 | 12.7 | 102 | 30 |
F723 15.870 | 15.87 | 115 | 37 |
F723 16.000 | 16 | 115 | 37 |
F723 19.050 | 19.05 | 131 | 45 |
F723 20.000 | 20 | 131 | 45 |
型番 |
ドリル径(刃径)(mm) |
溝長(mm) |
全長(mm) |
トラスココード | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
5
|
14
|
62
|
472-6588
| 1個 | 7,361円(
8,097円
) | 1日目 | |
6
|
16
|
66
|
472-6596
| 1個 | 7,963円(
8,759円
) | 5日目 | |
6.35
|
17
|
70
|
-
| 1個 | 10,978円(
12,076円
) | 1日目 | |
8
|
21
|
79
|
472-6600
| 1個 | 15,692円(
17,261円
) | 1日目 | |
9.52
|
25
|
89
|
-
| 1個 | 22,405円(
24,646円
) | 1日目 | |
10
|
25
|
89
|
472-6618
| 1個 | 17,927円(
19,720円
) | 1日目 | |
12
|
30
|
102
|
472-6626
| 1個 | 22,405円(
24,646円
) | 1日目 | |
12.7
|
30
|
102
|
-
| 1個 | 29,133円(
32,046円
) | 1日目 | |
15.87
|
37
|
115
|
-
| 1個 | 44,824円(
49,306円
) | 1日目 | |
16
|
37
|
115
|
472-6634
| 1個 | 35,857円(
39,443円
) | 1日目 | |
19.05
|
45
|
131
|
-
| 1個 | 69,467円(
76,414円
) | 1日目 | |
20
|
45
|
131
|
472-6642
| 1個 | 64,994円(
71,493円
) | 1日目 |
Loading...
センタリングと面取りを同時加工可能なスポッティングドリル。
【特長】
・超硬NCスポッティングドリル90°。
・先端角90°。
・短いチゼル巾が鋭利な円錐形を造り、結果次工程のドリルの充分なガイドになる。
・Fireコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼。
・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ二ウム合金等。