(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NCスポッティングドリル 90° 557

NCスポッティングドリル 90° 557

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,930円 ~ 6,791円  特別価格 
税込価格
4,323円 ~ 7,470円  特別価格 

センタリングと面取りを同時加工可能なHSSNCスポッティングドリル。【特長】・...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

NCスポットドリル90度557(NC)の特長

商品画像

商品画像

寸法

寸法図 (先端角90°・刃径公差:h6・シャンク公差:h6)

寸法図 (先端角90°・刃径公差:h6・シャンク公差:h6)

単位:mm

商品コード刃径全長溝長
d1l1l2
557 2.9502.954612
557 3.00034612
557 4.00045512
557 5.00056214
557 6.00066616
557 6.3506.357017
557 8.00087921
557 9.00098422
557 9.5209.528925
557 10.000108925
557 12.0001210230
商品コード刃径全長溝長
d1l1l2
557 12.70012.710230
557 13.0001310230
557 14.0001410733
557 15.87015.8711537
557 16.0001611537
557 19.05019.0513145
557 20.0002013145
557 25.0002515153
557 25.40025.415653

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
25
89
472-3449

1個

3,930円

3,812

( 4,193円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12.7
30
102
-

1個

6,791( 7,470円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

センタリングと面取りを同時加工可能なHSSNCスポッティングドリル。
【特長】
・センタリングと面取りを同時加工できます。
・先端角90度。
・短いチゼル巾が鋭利な円錐形を造り、結果次工程のドリルの充分なガイド。
【用途】
・一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼。
・ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ二ウム合金等。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NCスポッティングドリル 90° 557

NCスポッティングドリル 90° 557

    NCスポッティングドリル ロングシャンク 90° 559

    NCスポッティングドリル ロングシャンク 90° 559

      NCスポッティングドリル 超硬 120° 724

      NCスポッティングドリル 超硬 120° 724

        NCスポッティングドリル 超硬 90° F723

        NCスポッティングドリル 超硬 90° F723

          NCスポッティングドリル ハイス 90° F557

          NCスポッティングドリル ハイス 90° F557

            NCスポッティングドリル 超硬 120° F724

            NCスポッティングドリル 超硬 120° F724

              NCスポッティングドリル ハイス 90° J557

              NCスポッティングドリル ハイス 90° J557

                ストレートシャンク カウンタシンク 3枚刃 90° 476

                ストレートシャンク カウンタシンク 3枚刃 90° 476

                  ストレートシャンクカウンタシンク 多刃 90° 474

                  ストレートシャンクカウンタシンク 多刃 90° 474

                    テーパシャンクカウンタシンク 3枚刃 90° 477

                    テーパシャンクカウンタシンク 3枚刃 90° 477

                      ストレートシャンク カウンタシンク 3枚刃 90° 1326

                      ストレートシャンク カウンタシンク 3枚刃 90° 1326

                        テーパシャンクカウンタシンク 3枚刃 90° 328

                        テーパシャンクカウンタシンク 3枚刃 90° 328

                          テーパシャンクカウンタシンク 3枚刃 60° 473

                          テーパシャンクカウンタシンク 3枚刃 60° 473

                            メーカー グーリング グーリング グーリング グーリング グーリング グーリング グーリング グーリング グーリング グーリング グーリング グーリング グーリング
                            通常価格 3,930円 9,480円 6,340円 7,361円 7,615円 7,361円 3,716円 1,800円 2,884円 5,970円 3,998円 14,236円 5,798円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   3日目~  
                            種別 センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル - - - - - -
                            先端角(°) 90 90 120 90 90 120 90 - - - - - -
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ - - - - - -
                            工具材質 ハイス ハイス 超硬 超硬 ハイス 超硬 コバルトハイス - - - - - -
                            コーティング・表面処理 ノンコート ノンコート ノンコート - - - ノンコート - - - - - -

                            NCスポッティングドリル 90° 557のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            マシニング工具
                            評価 4.0満足度:4.02021/05/31
                            問題なく使用できています。値段が手ごろなのでこちらの品を選びました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q センタリングと面取りを同時に加工できますか?
                            A
                            次工程のドリルよりも大きなNCスポッティングドリルを使用した場合、同時加工ができます。

                            センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました