超硬面取り用ミーリングカッタ。【特長】・テーパ半角45°面取り用ミーリングカッ...
寸法図(刃径公差:js9)
単位:mm
商品コード | 刃径 | シャンク径 | 全長 | 刃長 |
---|---|---|---|---|
d1 | d2h6 | l1 | l2 | |
6713 4.000 | 4 | 4 | 50 | 2 |
6713 6.000 | 6 | 6 | 57 | 3 |
6713 8.000 | 8 | 8 | 63 | 4 |
6713 10.000 | 10 | 10 | 72 | 5 |
6713 12.000 | 12 | 12 | 83 | 6 |
型番 |
大径(D)(mm) |
シャンクサイズ |
全長(mm) |
刃長(ℓ)(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
4
|
4
|
50
|
22
| 1個 | 3,925円(
4,318円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
6
|
6
|
57
|
21
| 1個 | 4,067円(
4,474円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
8
|
8
|
63
|
27
| 1個 | 4,670円(
5,137円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
10
|
10
|
72
|
32
| 1個 | 6,156円(
6,772円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
12
|
12
|
83
|
38
| 1個 | 8,471円(
9,318円
) | 1日目 |
Loading...
超硬面取り用ミーリングカッタ。
【特長】
・テーパ半角45°面取り用ミーリングカッタです。
・円錐研削を採用し、高い切刃剛性を保持。
・幅広い被削材に適用可能。
・TiAINコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼・工具鋼・ステンレス鋼。
・高硬度鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ二ウム合金等。