(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアピロ(空気緩衝材)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアピロ(空気緩衝材)

通常価格(税別)
8,184円 ~ 10,483円
税込価格
9,002円 ~ 11,531円

まくらのようなクッション材。発送品を箱に入れた際にできる隙間を埋める。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    気泡緩衝材
  • 色:
    透明
  • 構造:
    2層タイプ
  • 特長:
    商品にぴったりフィットし傷をつけにくいので、柔らかいものの包装にも最適です。
  • 特長2:
    本製品は、焼却時に塩化水素、ダイオキシンを発生しません
  • 特長3:
    ミシン目が入っているので、お好みで切り離してお使いいただけます。
  • 用途:
    隙間埋め材

(i)ご注意

  • 当商品は沖縄・離島への配送を承ることが出来かねます。大変申し訳ございません。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

空気の力で環境にやさしい緩衝材

強く、伸びのある素材でできたゴミ少量化に貢献する、まくらのような緩衝材。商品にぴったりフィットし傷をつけにくいので、柔らかいものの包装にも最適。
ポリアミドを使用しているため空気が抜けにくく、突き刺し強度が高く丈夫。また、焼却時にダイオキシンや塩化水素を発生せず、環境にも優しい。

ASV3 他の包材と比べ、少ない使用量で大切な被包装物を守る。細かい隙間にも入る手頃な大きさなので、広い用途での使用が可能。

ASV3

他の包材と比べ、少ない使用量で大切な被包装物を守る。
細かい隙間にも入る手頃な大きさなので、広い用途での使用が可能。

AMX2 比較的広い隙間や、どうしても包装材がたくさん必要となってしまう被包。装物の際に活躍。

AMX2

比較的広い隙間や、どうしても包装材がたくさん必要となってしまう被包。
装物の際に活躍。

使用上の注意

  • ミシン目が入っているので、お好みで切り離してお使いいただけます。
  • 本製品は、焼却時に塩化水素、ダイオキシンを発生しません。
  • 本製品は可燃物ですので、火気のそばでの保管・ご使用はおやめください。
  • 高温・直射日光下での長期間の保管・ご使用はおさけください。

開発秘話

 

大きな隙間にプチプチを詰め込むとたくさんの量が必要となり、コスト・環境負荷が大きいため、一粒あたりの空気量の大きいエアピロであれば改善が可能となりました。

商品情報を表示

型番リスト

型番
厚み(mm)
粒サイズ(mm)
重量(g/3列×13 行)
重量(g/2 列×14 行)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
35
80×125
-
44±2
1ケース(約1000個)

1個

8,184( 9,002円 )

6日目

22
60×90
25±2
-
1ケース(約2350個)

1個

10,483( 11,531円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

まくらのようなクッション材。発送品を箱に入れた際にできる隙間を埋める。
【特長】
・強くて伸びのある素材でできた、まくら状の気泡緩衝材。
・粒サイズ60×90mmタイプと80x125mmタイプの2種。
【用途】
・製品をいれた箱にできる隙間をエアピロが埋め、製品の固定と緩衝の効果がある。

(i)ご注意

  • 当商品は沖縄・離島への配送を承ることが出来かねます。大変申し訳ございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアピロ(空気緩衝材)

エアピロ(空気緩衝材)

    緩衝材エアピロ

    緩衝材エアピロ

      緩衝材プチプチ テープ付

      緩衝材プチプチ テープ付

        緩衝材プチプチ テープなし

        緩衝材プチプチ テープなし

          エアバッグ [ABAG]

          エアバッグ [ABAG]

            緩衝材プチプチ

            緩衝材プチプチ

              シールドエアー ジフィーライト JL6

              シールドエアー ジフィーライト JL6

                シールドエアー ジフィーライト (60枚入)

                シールドエアー ジフィーライト (60枚入)

                  シールドエアー ジフィーライト JL5

                  シールドエアー ジフィーライト JL5

                    シールドエアー ジフィーライト JL4

                    シールドエアー ジフィーライト JL4

                      シールドエアー ジフィーライト JL2

                      シールドエアー ジフィーライト JL2

                        シールドエアー ジフィーライト JL1

                        シールドエアー ジフィーライト JL1

                          ジフィーライト(150枚入)

                          ジフィーライト(150枚入)

                            メーカー 川上産業 川上産業 川上産業 川上産業 ミスミ 川上産業 シールドエアー シールドエアー シールドエアー シールドエアー シールドエアー シールドエアー シールドエアー
                            通常価格 8,184円 6,292円 11,990円 4,747円 5,539円 1,750円 11,116円 8,418円 9,475円 7,102円 5,827円 8,753円 6,017円
                            通常出荷日 4日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ 気泡緩衝材 その他緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材
                            透明 - ナチュラル ナチュラル - ナチュラル - - - - - - -
                            構造 2層タイプ - 3層タイプ - - - - - - - - - -
                            特長 商品にぴったりフィットし傷をつけにくいので、柔らかいものの包装にも最適です。 - - - - - - - - - - - -
                            特長2 本製品は、焼却時に塩化水素、ダイオキシンを発生しません - - - - - - - - - - - -

                            エアピロ(空気緩衝材)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            機械部品の梱包に
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/15
                            機械部品の製造や加工をしており、顧客に出荷する際の梱包で使用しています。以前は取引のあるダンボール屋さんから購入していましたが、ロットが5,000個でした。ロットを下げて購入したかったのですが、1,000個にすると単価が上がるため、それなら納期が確実なミスミということで購入に至りました。もう5~6年ぐらい使用しています。他の緩衝材も使ったことがありますが、当社の箱のサイズや商品との隙間に一番合っており、今まで商品がキズ付いたり、壊れたりしたことはなかったので満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 一粒ずつ使用できますか?
                            A
                            はい、できます。粒毎にミシン目が入っており、素手でちぎることができます。出荷時は数mのロール状になっております。

                            気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました