(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プチプチ(空気緩衝材)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プチプチ(空気緩衝材)

通常価格(税別)
5,723円 ~ 16,385円
税込価格
6,295円 ~ 18,024円

大中小の粒サイズがあり、用途に合わせて選択可能な気泡緩衝材。【特長】・1,20...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    気泡緩衝材
  • 幅(mm):
    1200
  • 色:
    透明
  • 構造:
    2層タイプ
  • 特長:
    透明なので包装したまま内容物を確認することができます。
  • 内容量:
    1巻

(i)ご注意

  • 当商品は沖縄・離島への配送を承ることが出来かねます。大変申し訳ございません。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
厚み(mm)
長さ(m)
粒径(mm)
特長2
用途
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.5
84
Φ7
非常にしなやかなので、お菓子の保護材などに最適です。
軽量物、お菓子等
1巻

4個

5,723( 6,295円 )

4日目

8
100
Φ20
粒形状が大きく、充填材や嵩上げの用途に最適です。
緩衝+隙間埋め
1巻

1個

16,385( 18,024円 )

4日目

13
70
Φ32
粒形状が大きく、充填材や嵩上げの用途に最適です。
大型の製品梱包、隙間埋め等
1巻

1個

14,338( 15,772円 )

4日目

13
70
Φ32
粒形状が大きく、充填材や嵩上げの用途に最適です。
大型の製品梱包、隙間埋め等
1巻

1個

15,954( 17,549円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大中小の粒サイズがあり、用途に合わせて選択可能な気泡緩衝材。
【特長】
・1,200mm幅×42m巻きが基本。
・粒サイズは大中小あり、エコタイプ・静電防止タイプなどの機能性品もラインナップ。
【用途】
・製品を包んだり、箱の底に敷いたりでき、製品を守る。

(i)ご注意

  • 当商品は沖縄・離島への配送を承ることが出来かねます。大変申し訳ございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プチプチ(空気緩衝材)

プチプチ(空気緩衝材)

    気泡緩衝材 静電気防止タイプ 1200mm×42m巻

    気泡緩衝材 静電気防止タイプ 1200mm×42m巻

      気泡入緩衝材 ノンカッターパック

      気泡入緩衝材 ノンカッターパック

        静電防止剤入り緩衝材

        静電防止剤入り緩衝材

          気泡緩衝材ダイエットプチ 3層

          気泡緩衝材ダイエットプチ 3層

            気泡緩衝材プチプチ (気泡大粒タイプ)

            気泡緩衝材プチプチ (気泡大粒タイプ)

              気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻

              気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻

                気泡緩衝材ダイエットプチ (幅600mm)

                気泡緩衝材ダイエットプチ (幅600mm)

                  気泡緩衝材ダイエットプチ (幅1200mm)

                  気泡緩衝材ダイエットプチ (幅1200mm)

                    緩衝材 ラップメイト 1200mm×1500mm A-8

                    緩衝材 ラップメイト 1200mm×1500mm A-8

                      気泡緩衝材 ピリプチ d37

                      気泡緩衝材 ピリプチ d37

                        ミシン目入り気泡緩衝材

                        ミシン目入り気泡緩衝材

                          気泡緩衝材防錆プチ

                          気泡緩衝材防錆プチ

                            メーカー 川上産業 ミスミ 酒井化学工業 三友産業 川上産業 川上産業 ミスミ 川上産業 川上産業 ユタカメイク 川上産業 トラスコ中山 川上産業
                            通常価格 5,723円 4,620円 1,492円 1,088円 4,697円 6,634円 2,376円 3,813円 2,984円 455円 4,503円 978円 30,375円
                            通常出荷日 4日目   2日目   1日目   3日目   1日目   1日目   4日目   1日目   2日目   1日目   4日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 - 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材
                            幅(mm) 1200 1200 - 900 1200 1200 1200 600 1200 1200 - - 1200
                            透明 - - - ナチュラル ナチュラル - ナチュラル ナチュラル - - - -
                            構造 2層タイプ - - - 3層タイプ 2層タイプ - 2層タイプ 2層タイプ - 2層タイプ - 3層タイプ
                            特長 透明なので包装したまま内容物を確認することができます。 - - - - - - - - - 50cmごとに手で切り取れるミシン目が入ったプチプチです。はさみやカッターが不要なので、作業時間の短縮はもちろん、安全性も向上します。 - -

                            プチプチ(空気緩衝材)のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー
                            商品発送時の緩衝材として
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/17
                            割れやすいクッキーなどを送る際は2重にして慎重に梱包します。10年近く割れなどのクレームはございません。
                            静電気で黒ずむ恐れが有るので保管は完全に密閉することは必須です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品梱包
                            評価 4.0満足度:4.02021/12/19
                            製品・部品等の梱包に使用しています。
                            梱包材として使い勝手が良く、重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            梱包作業
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/26
                            商品の梱包に使用しました。2.5ミリ厚を使用です。厚みも丁度良く適度な柔らかさで使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品の梱包
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/03
                            製品の梱包に使用した。
                            重ねて梱包しなければならないときに使用するようにしています。
                            傷がつくことなく安心です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            大物の梱包に
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/24
                            3年使用。粒の大きいタイプを、大物を包んだり下にひいたりするときに使います。かなりしっかりしていて、空気圧もちゃんとあって安心して発送に使えます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ロールの大きさはどのくらいですか?
                            A
                            約縦45cm×横45cm×高さ120cmになります。
                            Q 78と80の違いを教えてください。
                            A
                            寸法は同じです。原材料の配分の違いで80の方が腰があります(硬めです)。

                            気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました