(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LCSA0360-C
油圧単動リンククランプ ユアツリンククランプ

油圧単動リンククランプ LCSA0360-C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
50,150円
税込単価
55,165円

【特長】・低圧(2.5~7MPA)。・ハイパワー・コンパクト。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    油圧クランプ・用品
  • 本体/周辺用品:
    本体
  • P(mm):
    3
  • JA:
    3.5
  • JB:
    14
  • 油圧ポート:
    G1/8
  • Oリング:
    1BP5
  • 最高使用圧力(Mpa):
    7
  • 最低作動圧力(Mpa):
    2.5
  • 耐圧(Mpa):
    10.5
  • 使用温度(℃):
    0~70
  • 配管方式:
    ガスケットタイプ(Gネジプラグ付)

LCSA0360-C の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

性能・試験情報

クランプ力線図

油圧単動リンククランプ クランプ力線図1
注意事項

1.本グラフは、クランプ力と供給油圧の関係を示しています。
2.シリンダ出力(L=0時)は各仕様欄の計算式では求められません。
3.使用不可範囲で使用されますと、変形・かじり・油漏れ等の原因になります。
※1. F:クランプ力(kN)、P:供給油圧(MPa)、L:レバー長さ(mm)を示します。

例:LCSA0480を使用した場合
供給油圧 5.0MPa、レバー長さ L=42mmの時、クランプ力は約2.6kNとなります。

油圧単動リンククランプ クランプ力線図2
 

許容偏心量グラフ

油圧単動リンククランプ 許容偏心量グラフ1
注意事項

1.本グラフは、供給油圧に対するレバー長さと許容偏心量の関係を示しています。
2.許容偏心量を超える偏心量での使用は、変形・かじり・油漏れ等の原因になります。
3.グラフは参考値です。極力、余裕を持った設計をしてください。

例:LCSA0480を使用した場合
供給油圧 5.0MPa、レバー長 L=80mmの時、許容偏芯は約18mmとなります。

油圧単動リンククランプ 許容偏芯量グラフ2

 

外形図

油圧単動リンククランプ 外形図

※本図は、LCSA□□□□-Cのロック状態を示します。

注意事項
※1.取付ボルトは付属しておりません。S寸法を参考に取付高さに応じ、手配してください。
1.レバー取付用のピンは、付属のピン(φADf6、φAEf6、HRC60相当)をご使用願います。

 

使用方法・使用事例

使用方法

動作説明

リリース時
油圧単動リンククランプ 動作説明(リリース時)

油圧供給を断つと、バネによりリリース動作を行います。

ロック時
油圧単動リンククランプ 動作説明(ロック時)

油圧ポートに油圧供給すると、ロック動作を行います。

取付加工寸法

油圧単動リンククランプ 取付加工寸法

※1.取付ボルトのCAネジ深さはS寸法を参考に取付高さに応じ、決定願います。
※2.本体取付穴φDの深さはF寸法を参考に取付高さに応じ、決定願います。

型番LCSA0360L/C/RLCSA0400L/C/RLCSA0480L/C/RLCSA0550L/C/R
D36404855
K31.4344047
Nx23.5263033.5
Ny5500
P3333
CAM4M5M5M6

リンクレバー設計寸法

油圧単動リンククランプ リンクレバー設計寸法

リンクレバーの設計製作時に参考としてください。

対応機器型番LCSA0360L/C/RLCSA0400L/C/RLCSA0480L/C/RLCSA0550L/C/R
A14.51618.521
B12.5141620
C10 0/-0.212 0/-0.312 0/-0.316 0/-0.3
D5 +0.012/06 +0.012/06 +0.012/06 +0.012/0
E5 +0.012/06 +0.012/06 +0.012/08 +0.015/0
F5666
G1011.51312.5
HR2.5R3R3R4
J10121313
KR4.5R5.5R6R6
L4.55.566
M2.52.53.56
N4.55.566

注意・禁止事項

注意・禁止事項

1.使用流体の確認

・必ず「油圧作動油リスト」を参考に適切な油をご使用ください。

 

2.配管前の処置

  • 配管、管継手、ジグの油穴等は、十分なフラッシングで清浄なものをご使用ください。
  • 回路中のゴミや切削粉が、油圧系統や配管等のゴミ、不純物進入を防止する機能は設けていません。
 

3.シールテープの巻き方

  • ネジ部先端を1~2山残して巻いてください。
  • シールテープの切れ端が油漏れや動作不良の原因になります。
  • 配管施工部は機器内に異物を混入させないため、作業環境を清浄にして、適正に施工を行ってください。
 

4.油圧回路中のエア抜き

・油圧回路中に多量のエアが混入したまま使用すると、動作時間が異常に長くなります。
配管施工後または、ポンプ油タンクが空になった状態でエアを送り込んだ場合は、必ず以下の手順でエア抜きを実施してください。
(1)油圧回路の供給圧力を2MPa以下にしてください。
(2)クランプ、シリンダ、ワークサポート等に一番近い配管継手部の袋ナットを1回転緩めてください。
(3)配管を左右に揺すり、配管継手の喰い込み部を緩めてください。エアの混入した作動油が出てきます。

油圧単動リンククランプ 注意事項3

(4)エアの混じりが無くなれば、袋ナットを締付けます。
(5)さらに、油圧回路中の最上部および、末端のクランプ付近でエア抜きすると、より効果的です。(ガスケットタイプを使用する場合は、油圧回路中の最上部付近にエア抜き弁を設置してください。

油圧単動リンククランプ 注意事項4
 

5.緩みのチェックと増し締め

・機器取付け当初は初期なじみによりボルト、ナット等の締付け力が低下します。適宜緩みのチェックと増し締めを行ってください。

油圧作動油リスト

ISO粘度グレード ISO-VG-32

メーカー名耐磨耗性作動油多目的汎用油
昭和シェル石油テラスオイル 32テラスオイル C32
出光興産ダフニースーパーハイドロウ 32Aスーパーマルチ 32
新日本石油スーパーハイランド 32スーパーマルパス 32
コスモ石油コスモハイドロ AW32コスモNEWマイティスーパー 32
ジャパンエナジー(JOMO)ハイドラックス 32レータス 32
エッソ石油モービル DTE24モービル DTE24ライト
キグナス石油ユニットオイル WR32ユニットオイル P32
冨士興産フッコールスーパーハイドロール 32フッコールハイドロール DX32
松村石油ハイドロール AW32-
日本サン石油サンビス 832サンビス 932
カストロールハイスピン AWS32-

注意事項
表中の製品により海外で入手困難な場合がありますので、海外でご購入の際には各メーカーにお問合せください。

注意・禁止事項

油圧シリンダの動作速度を制御する場合の回路は以下のことに注意して、油圧回路設計をしてください。回路設計を誤ると、機器の誤作動、破損などが発生する場合がありますので、事前の検討を十分行ってください。

単動シリンダの速度制御回路

スプリングターン式の単動シリンダは、リリース時の回路流量が少ないとリリース動作不良(スティック動作や動作停止)が発生したり、リリース時間が極端に長くなります。チェック弁付流量調整弁を使用し、ロック動作時の流量のみ制御してください。
また、動作速度に制約のあるシリンダ(スイングクランプ、油圧コンパクトシリンダ等)の制御は、なるべくシリンダ毎に調整弁を設置してください。
油圧単動リンククランプ 注意事項5
リリースに時に、リリース動作方向に負荷がかかりシリンダを破損させる恐れのある場合は、チェック弁付流量調整弁を使用し、リリース側の流量も制御してください。(スイングクランプで、リリース時にレバー重量がかかる場合も該当)
油圧単動リンククランプ 注意事項6

複動シリンダの速度制御回路

複動シリンダの速度を制御する場合、ロック側・リリース側共にメータアウト回路としてください。メータイン回路では、油圧回路中の混入エアの影響を受けやすく、速度制御が困難です。
但し、メータアウト回路の場合、次のことを考慮して油圧回路設計を行ってください。

油圧単動リンククランプ 注意事項7

メータアウト回路

油圧単動リンククランプ 注意事項8

メータイン回路

(1)複動シリンダと単動シリンダを併用するシステムでは、基本的には同一回路での制御はしないでください。単動シリンダのリリース動作不良が発生した、リリース動作時間が極端に長くなります。

油圧単動リンククランプ 注意事項9
 

単動シリンダと複動シリンダを併用する場合は、次の回路を参考にしてください。

○制御回路を個別にする。
○複動シリンダ制御回路の影響を受けにくくする。
但し、タンクラインの背圧によっては、複動シリンダ動作後に単動シリンダが動作することがあります。
油圧単動リンククランプ 注意事項10
油圧単動リンククランプ 注意事項11

(2)メータアウト回路の場合、供給油量によってはシリンダ動作中に回路内圧が上昇する恐れがあります。流量調整弁を用いてシリンダへ供給される油量を予め少なくすることで、回路内圧に上昇を防止することが可能です。特に、シーケンスバルブや動作確認の圧力スイッチを設置するシステムでは、設定圧以上の回路内圧が発生すると、システムが成立しなくなるため、十分考慮してください。

油圧単動リンククランプ 注意事項12

型番リスト

型番
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
J(mm)
K(mm)
L(mm)
M(mm)
Q(mm)
R(mm)
S(mm)
U(mm)
V(mm)
W(mm)
X(mm)
Y(mm)
Z(mm)
質量(kg)
シリンダ容量(cm3)
ロックシリンダ面積(c㎡)
全ストローク(mm)
ロックストローク(mm)
戻しバネ力(max)(kN)
戻しバネ力(min)(kN)
レバー方向
ストローク余裕
T(mm)
AA
AB
AC
AD
AE
CA(mm)
AG(mm)
Nx
Ny
面取り1
面取り2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LCSA0360-C

94
49
40
36
63.5
38.5
25
29
20
31.4
63
11
7.5
4.5
18
10
22.5
30
20
11
19
0.35
7
3.8
18.5
16
0.15
0.09
中央
2.5
27
14.5
74.3
47.3
5
5
M4
19.6
23.5
5
C2
C2.5

1個

50,150( 55,165円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低圧(2.5~7MPA)。
・ハイパワー・コンパクト。

カタログ

 

Loading...

LCSA0360-Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油圧単動リンククランプの型番LCSA0360-Cのページです。
型番LCSA0360-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油圧単動リンククランプ

油圧単動リンククランプ

    油圧複動リンククランプ

    油圧複動リンククランプ

      油圧単動コンパクトシリンダ

      油圧単動コンパクトシリンダ

        油圧複動スイングクランプ(1.5~7MPa仕様)

        油圧複動スイングクランプ(1.5~7MPa仕様)

          クイックロック用PAスプリング

          クイックロック用PAスプリング

            メーカー ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ
            通常価格 50,150円 52,700円 16,415円 78,200円 2,300円
            通常出荷日 19日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目  
            種類 油圧クランプ・用品 油圧クランプ・用品 油圧クランプ・用品 油圧クランプ・用品 クランプユニット・用品
            本体/周辺用品 本体 本体 本体 本体 -
            P(mm) 3 3 - 3 -
            JA 3.5 3.5 - 3.5 -
            JB 14 14 - 14 -

            油圧単動リンククランプのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            LCSA0360-L
            LCSA0360-R
            LCSA0400-C
            LCSA0400-L
            LCSA0400-R
            LCSA0480-C
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            A
            (mm)
            B
            (mm)
            C
            (mm)
            D
            (mm)
            E
            (mm)
            F
            (mm)
            G
            (mm)
            H
            (mm)
            J
            (mm)
            K
            (mm)
            L
            (mm)
            M
            (mm)
            Q
            (mm)
            R
            (mm)
            S
            (mm)
            U
            (mm)
            V
            (mm)
            W
            (mm)
            X
            (mm)
            Y
            (mm)
            Z
            (mm)
            質量
            (kg)
            シリンダ容量
            (cm3)
            ロックシリンダ面積
            (c㎡)
            全ストローク
            (mm)
            ロックストローク
            (mm)
            戻しバネ力(max)
            (kN)
            戻しバネ力(min)
            (kN)
            レバー方向 ストローク余裕 T
            (mm)
            AA AB AC AD AE CA
            (mm)
            AG
            (mm)
            Nx Ny 面取り1 面取り2

            50,150円

            ( 55,165円 )
            1個 -

            19日目

            9449403663.538.525292031.463117.54.5181022.5302011190.3573.818.5160.150.092.52714.574.347.355M419.623.55C2C2.5

            50,150円

            ( 55,165円 )
            1個 -

            19日目

            9449403663.538.525292031.463117.54.5181022.5302011190.3573.818.5160.150.092.52714.574.347.355M419.623.55C2C2.5

            50,150円

            ( 55,165円 )
            1個 -

            19日目

            103.554454070452531.522.534681195.515.5122530.52213210.49.34.520.517.50.210.1中央330.51677.750.266M520.2265C3C3

            50,150円

            ( 55,165円 )
            1個 -

            19日目

            103.554454070452531.522.534681195.515.5122530.52213210.49.34.520.517.50.210.1330.51677.750.266M520.2265C3C3

            50,150円

            ( 55,165円 )
            1個 -

            19日目

            103.554454070452531.522.534681195.515.5122530.52213210.49.34.520.517.50.210.1330.51677.750.266M520.2265C3C3

            53,125円

            ( 58,438円 )
            1個 -

            19日目

            11461514875472835.525.540731295.517.5142934.52613210.614.56.223.520.50.360.17中央33518.592.461.266M518.9300C3C3

            クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました