(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油圧複動スイングクランプ(1.5~7MPa仕様)

油圧複動スイングクランプ(1.5~7MPa仕様)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
78,200円 ~ 85,850円
税込価格
86,020円 ~ 94,435円

ロングレバーに対応。高速動作と高い耐久性の旋回機構。優れたクーラント対策。スイ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    油圧クランプ・用品
  • 本体/周辺用品:
    本体
  • P(mm):
    3
  • JA:
    3.5
  • JB:
    14
  • ロック/リリースポート:
    G1/8
  • Oリング:
    1BP5
  • スイング角度精度(mm):
    90°±3
  • ロックスイング完了位置繰返し精度(mm):
    ±0.5
  • 最高使用圧力(Mpa):
    7
  • 最低作動圧力(Mpa):
    1.5
  • 耐圧(Mpa):
    10.5
  • 使用温度(℃):
    0~70
  • 使用流体:
    ISO-VG-32相当一般作動油
  • 配管方式:
    ガスケットタイプ(Gネジプラグ付)

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

断面構造

油圧複動スイングクランプ(1.5~7MPa仕様) 断面構造

性能・試験情報

クランプ力線図

油圧複動スイングクランプ(1.5~7MPa仕様) クランプ力線図
注意事項
1.本グラフは、クランプ力(kN)と供給油圧(MPa)の関係を示しています。
2.シリンダ油圧(L=0時)はクランプ力計算式では求められません。
3.供給油圧や取付姿勢等の条件により、慣性モーメントの大きいレバーではスイング動作ができない場合があります。
4.クランプ力は、レバーが水平位置でロックした時の能力を示します。
5.クランプ力はレバー長さにより変化します。レバー長さに適した供給油圧で使用してください。
6.使用不可範囲で使用されますと、変形・かじり・油漏れ等の原因になります。
7.本グラフは参考値のため、詳細はクランプ力計算式から算出願います。

例:SCDA0408を使用した場合
供給油圧 5.0MPa、レバー長さ L=50mmの時、クランプ力は約 3.1kNとなります。

油圧複動スイングクランプ(1.5~7MPa仕様) クランプ力線図
 

許容動作時間グラフ

スイング動作時間の調整

油圧複動スイングクランプ(1.5~7MPa仕様) スイング動作時間の調整1
本グラフは、レバー慣性モーメントに対する許容動作時間を示します。
使用するレバーの慣性モーメントにより、動作時間がグラフに示す動作時間より遅くなるように調節してください。

動作時間が速すぎると、停止精度の悪化や内部部品の損傷を招く原因となります。
油圧複動スイングクランプ(1.5~7MPa仕様) スイング動作時間の調整2

 

外形図

油圧複動スイングクランプ(1.5~7MPa仕様) 外形図

本図は、SCDA□□□□-Rのリリース状態を示します。

注意事項
※1. レバー位相決め用溝はロック時にポート側を向きます。
※2. 取付ボルトは付属しておりません。S寸法を参考に取付高さに応じ、手配してください。
※3. スピードコントロールバルブは付属しておりません。
※4. ナット・テーパスリーブを含む、スイングクランプ単体の質量を示します。

 

使用方法・使用事例

使用方法

取付加工寸法

油圧複動スイングクランプ(1.5~7MPa仕様) 取付加工寸法

※1.取付ボルト用のEAネジ深さはS寸法を参考に取付高さに応じ、決定願います。
※2.本体取付穴φDの深さはF寸法を参考に取付高さに応じ、決定願います。

型番SCDA0360R/LSCDA0400R/LSCDA0480R/LSCDA0550R/L
D36404855
F39.546.55159
K31.4344047
Nx23.5263033.5
Ny891112
P3333
S161517.517
EAM4×0.7M5×0.8M5×0.8M6

テーパーロックレバー設計寸法

テーパーロックタイプのスイングレバーの設計製作時に参考としてください。

油圧複動スイングクランプ(1.5~7MPa仕様) テーパーロックレバー設計寸法
対応機器型番SCDA0360-R/LSCDA0400-R/LSCDA0480-R/LSCDA0550-R/L
A17192326
B14161922
C3344
D10.510.512.514.5
E17 +0.027/020 +0.033/025 +0.033/028 +0.033/0
F15172123.5
G8911.513
H4 +0.018/04 +0.018/05 +0.018/06 +0.018/0
位置決めピンφ4(h8)×10φ4(h8)×10φ5(h8)×12φ6(h8)×14

 

選定サポート情報

技術情報

慣性モーメントの求め方(概算式)

油圧複動スイングクランプ(1.5~7MPa仕様) 技術情報1
 

許容動作時間グラフの読み方

SCDA0480を使用した場合
慣性モーメント 0.0068kg・m2のレバーを使用時
(1)ロック時 90°スイング動作時間 :約0.4秒以上
(2)リリース時 90°スイング動作時間 :約0.22秒以上
(3)ロック全動作時間 :約0.9秒以上
(4)リリース全動作時間 :約0.45秒以上
油圧複動スイングクランプ(1.5~7MPa仕様) 技術情報2

本グラフの全動作時間はフルストローク時の許容時間を示します。

全動作時間計算式

油圧複動スイングクランプ(1.5~7MPa仕様) 技術情報3

型番リスト

型番
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
J(mm)
K(mm)
L(mm)
M(mm)
Q(mm)
R(mm)
S(mm)
U(mm)
V(mm)
W(mm)
Y(mm)
質量(kg)
シリンダ容量(ロック時)(cm3)
シリンダ容量(リリース時)(cm3)
ロックシリンダ面積(c㎡)
全ストローク(mm)
スイングストローク(mm)
ロックストローク(mm)
ロック時スイング方向
T(mm)
AA
AB
AC
BA
BB
CA(mm)
CB(mm)
CC(mm)
Nx
Ny
X(呼び×ピッチ)
Z(面取り)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
104
49
40
36
64.5
39.5
25
29
20
31.4
66
11
7.5
4.5
16
15
13
11
5
0.7
4.8
7.2
3.54
13.5
5.5
8
反時計回り
15.5
22
7
24.5
14
17
6
6.5
4
23.5
8
M14×1.5
C2

1個

78,200( 86,020円 )

19日目

104
49
40
36
64.5
39.5
25
29
20
31.4
66
11
7.5
4.5
16
15
13
11
5
0.7
4.8
7.2
3.54
13.5
5.5
8
時計回り
15.5
22
7
24.5
14
17
6
6.5
4
23.5
8
M14×1.5
C2

1個

78,200( 86,020円 )

19日目

115
54
45
40
71.5
46.5
25
31.5
22.5
34
73
11
9
5.5
15
18
15
12
6
0.9
7.3
10.9
5
14.5
6.5
8
反時計回り
16.5
24
8
26.5
16
20
7
6.5
4
26
9
M16×1.5
C3

1個

78,625( 86,488円 )

19日目

115
54
45
40
71.5
46.5
25
31.5
22.5
34
73
11
9
5.5
15
18
15
12
6
0.9
7.3
10.9
5
14.5
6.5
8
時計回り
16.5
24
8
26.5
16
20
7
6.5
4
26
9
M16×1.5
C3

1個

78,625( 86,488円 )

19日目

128.5
61
51
48
79
51
28
35.5
25.5
40
83
13
9
5.5
17.5
22
18
14
8
1.4
10.8
16.7
6.95
15.5
7.5
8
反時計回り
17.5
30
9
33
19
25
9
7.5
5
30
11
M20×1.5
C3

1個

82,875( 91,163円 )

19日目

128.5
61
51
48
79
51
28
35.5
25.5
40
83
13
9
5.5
17.5
22
18
14
8
1.4
10.8
16.7
6.95
15.5
7.5
8
時計回り
17.5
30
9
33
19
25
9
7.5
5
30
11
M20×1.5
C3

1個

82,875( 91,163円 )

19日目

145.5
69
60
55
89
59
30
39
30
47
88
12
11
6.8
17
25
21
15
8
2
19
28.1
10.3
18.5
8.5
10
反時計回り
20.5
32
10
35.5
22
28
10
9.5
6
33.5
12
M22×1.5
C3

1個

85,850( 94,435円 )

19日目

145.5
69
60
55
89
59
30
39
30
47
88
12
11
6.8
17
25
21
15
8
2
19
28.1
10.3
18.5
8.5
10
時計回り
20.5
32
10
35.5
22
28
10
9.5
6
33.5
12
M22×1.5
C3

1個

85,850( 94,435円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ロングレバーに対応。高速動作と高い耐久性の旋回機構。優れたクーラント対策。スイングレバーの製作容易(テーパスリーブを標準付属)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油圧複動スイングクランプ(1.5~7MPa仕様)

油圧複動スイングクランプ(1.5~7MPa仕様)

    油圧単動リンククランプ

    油圧単動リンククランプ

      油圧複動リンククランプ

      油圧複動リンククランプ

        油圧単動コンパクトシリンダ

        油圧単動コンパクトシリンダ

          クイックロック用PAスプリング

          クイックロック用PAスプリング

            ナットランナークランプS型

            ナットランナークランプS型

              スライドクランプ Aタイプ

              スライドクランプ Aタイプ

                クイックロック(スタンダード・パンピング仕様)

                クイックロック(スタンダード・パンピング仕様)

                  クイックロック用ニギリ玉

                  クイックロック用ニギリ玉

                    マルチオートクランプ シングルサイドタイプ【分岐タイプ】 戻り機構付タイプ

                    マルチオートクランプ シングルサイドタイプ【分岐タイプ】 戻り機構付タイプ

                      バキュームチャック用 ストッパーブロック

                      バキュームチャック用 ストッパーブロック

                        メーカー ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ニューストロング ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ
                        通常価格 78,200円 50,150円 52,700円 16,415円 2,300円 55,250円 47,795円 30,802円 1,910円 20,791円 6,446円
                        通常出荷日 3日目~   19日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                        種類 油圧クランプ・用品 油圧クランプ・用品 油圧クランプ・用品 油圧クランプ・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 - - -
                        本体/周辺用品 本体 本体 本体 本体 - 本体 - - - - -
                        P(mm) 3 3 3 - - - - - - - -
                        JA 3.5 3.5 3.5 - - - - - - - -
                        JB 14 14 14 - - - - - - - -

                        油圧複動スイングクランプ(1.5~7MPa仕様)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました