(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチオートクランプ ガイドバータイプ(直列タイプ) 戻り機構付タイプ

マルチオートクランプ ガイドバータイプ(直列タイプ) 戻り機構付タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/04/30まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
20,791円 20,167円
税込単価
22,870円 22,184円

ワークが多数個取り出来るマルチオートクランプ ガイドバータイプ(直列タイプ)。...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    クランプユニット・用品
  • クランプユニット/オプション:
    オプション
  • 本体材質:
    焼入れ鋼
  • 質量(kg):
    0.31
  • 詳細タイプ:
    戻り機構付
  • 名称:
    本体(穴タイプ)
  • タップ加工(入力側):
  • タップ加工(出力側):

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

マルチオートクランプ ガイドバータイプ(直列タイプ) 戻り機構付タイプ 特長(外観)
  • 型番:MR121A
  • タイプ:本体(穴タイプ)
  • タップ加工:入力側 有り/出力側 有り
  • 質量:0.31kg

最大10個のワークを1アクションで同時にクランプ

1ヶ所締め付けるだけで多数個のワークすべてを同時にクランプすることができます。
標準エレメント組み合わせで、様々なパターンのレイアウトに対応します。

マルチオートクランプ ガイドバータイプ(直列タイプ) 戻り機構付タイプ 特長1
 

マルチオートクランプの締付力

マルチオートクランプ ガイドバータイプ(直列タイプ) 戻り機構付タイプ 特長2
※入力Fは、最大5kNで、ご使用ください。
※多連で使用する場合は、最大5連までとしてください。
※多連での各クランプ力は、入力Fに対して次のとおりです。
・F1=(F/2)×0.9
・F2=F1×0.9
・F3=F2×0.9
・F4=F3×0.9
・F5=F4×0.9

タテとヨコ力の向きを変換し、2方向からを1アクションで同時にクランプ

一度のクランプ力でタテ・ヨコ同時にクランプすることができ、プレート加工に最適です。
また、ガイドプレートを使用すれば、クランプポイントを低くすることも可能です。

マルチオートクランプ ガイドバータイプ(直列タイプ) 戻り機構付タイプ 特長3
 

ワークの変更にも柔軟に対応。自由度の高い治具設計が可能

ワークの変更に伴う取付治具の変更作業を大幅に削減し、生産コストの低減や工期短縮に寄与します。

マルチオートクランプ ガイドバータイプ(直列タイプ) 戻り機構付タイプ 特長4
 

ガイドバー(ガイドプレート)からの抜き差しが容易に可能

マルチオートクランプ ガイドバータイプ(直列タイプ) 戻り機構付タイプ 特長5
マルチオートクランプをガイドバー(ガイドプレート)から抜き差しするだけで簡単にワークの増減に対応できます。
ワークサイズの調整には、延長バーの採用で対応することができます。

戻り機構の採用で自動化にも対応

締付力のOFF時に自動的にクランプを開放。
ロボット制御による自動化をバックアップします。

マルチオートクランプ ガイドバータイプ(直列タイプ) 戻り機構付タイプ 特長6
 

部品構成

マルチオートクランプ ガイドバータイプ(直列タイプ) 戻り機構付タイプ:関連画像
No.部品構成
(1)クランプブロック
(2)クランプピン(入力)
(3)クランプピン(出力)

 

外形図

マルチオートクランプ ガイドバータイプ(直列タイプ) 戻り機構付タイプ 外形図

 

使用方法・使用事例

使用事例

組み合せ例 1
マルチオートクランプ ガイドバータイプ(直列タイプ) 戻り機構付タイプ 組み合せ例1
組み合せ例 2
マルチオートクランプ ガイドバータイプ(直列タイプ) 戻り機構付タイプ 組み合せ例2

 

選定サポート情報

マルチオートクランプ ガイドバータイプ(直列タイプ) 戻り機構付タイプ 選定サポート情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR121A

1個

20,791円

20,167

( 22,184円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ワークが多数個取り出来るマルチオートクランプ ガイドバータイプ(直列タイプ)。
【特長】
・組み合わせて使用すればワークの多数個取りが出来、クランプ時間の短縮が可能。
・ワークの変更に伴う取付治具の変更作業を大幅に削減し、生産コストの低減や工期短縮に寄与。
・クランプブロック材質:S50C。
・クランプブロック熱処理:焼入HRC50。
・クランプピン材質:SKD11。
・クランプピン熱処理:焼入HRC60。
【用途】
・ワーク取りに使用。

カタログ

 

Loading...

MR121Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチオートクランプ ガイドバータイプ(直列タイプ) 戻り機構付タイプの型番MR121Aのページです。
型番MR121Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチオートクランプ ガイドバータイプ(直列タイプ) 戻り機構付タイプ

マルチオートクランプ ガイドバータイプ(直列タイプ) 戻り機構付タイプ

    マルチオートクランプ ガイドプレートタイプ【直列タイプ】 標準タイプ

    マルチオートクランプ ガイドプレートタイプ【直列タイプ】 標準タイプ

      マルチオートクランプ ガイドプレートタイプ(直列タイプ) 戻り機構付タイプ

      マルチオートクランプ ガイドプレートタイプ(直列タイプ) 戻り機構付タイプ

        マルチオートクランプ シングルサイドタイプ【分岐タイプ】 戻り機構付タイプ

        マルチオートクランプ シングルサイドタイプ【分岐タイプ】 戻り機構付タイプ

          マルチオートクランプ ガイドバータイプ【直列タイプ】 標準タイプ

          マルチオートクランプ ガイドバータイプ【直列タイプ】 標準タイプ

            マルチオートクランプ シングルサイドタイプ【分岐タイプ】 標準タイプ

            マルチオートクランプ シングルサイドタイプ【分岐タイプ】 標準タイプ

              マルチオートクランプ ダブルサイドタイプ(分岐タイプ) 戻り機構付タイプ

              マルチオートクランプ ダブルサイドタイプ(分岐タイプ) 戻り機構付タイプ

                マルチオートクランプ ダブルサイドタイプ【分岐タイプ】 標準タイプ

                マルチオートクランプ ダブルサイドタイプ【分岐タイプ】 標準タイプ

                  油圧複動スイングクランプ(1.5~7MPa仕様)

                  油圧複動スイングクランプ(1.5~7MPa仕様)

                    スロットヒールストラップクランプ

                    スロットヒールストラップクランプ

                      バキュームチャック

                      バキュームチャック

                        サイドジャッキA型

                        サイドジャッキA型

                          サイドジャッキB型

                          サイドジャッキB型

                            メーカー ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ニューストロング ナベヤ ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 20,791円 15,815円 20,791円 20,791円 15,815円 15,815円 20,791円 15,815円 78,200円 3,708円 216,750円 4,550円 5,669円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   1日目   3日目   3日目   3日目  
                            種類 クランプユニット・用品 - - - - - - - 油圧クランプ・用品 - 吸着チャック・用品 クランプユニット・用品 -
                            クランプユニット/オプション オプション - - - - - - - - - - オプション -
                            本体材質 焼入れ鋼 - - - - - - - - - - 焼入れ鋼 -
                            質量(kg) 0.31 - - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ 戻り機構付 - - - - - - - - - - - -

                            マルチオートクランプ ガイドバータイプ(直列タイプ) 戻り機構付タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 最大何個まで連結できますか?
                            A
                            5個です。

                            クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました