(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウレタンメガグローブ 10P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:5320-S
ウレタンメガグローブ 10P【10個入り】 ウレタンメガグローブ 10P

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
869円
税込単価
956円

薄手の手袋の手の平部分をポリウレタンコーティングし、通気性もよくムレにくいポリ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ポリエステル(手の平部:ポリウレタン)
  • 特長1:
    指先フィットで細かい作業に最適
  • 特長2:
    お買い得10双パック
  • 内容量:
    1パック(10双)

Loading...

手の平部分をポリウレタンコーティングした、長時間の作業に最適な蒸れにくい薄手のポリウレタン手袋

ウレタンメガ 白 5320

柔らかく薄手でフィット感があり扱いやすく、糸くずや繊維埃の出にくいポリエステル素材。
精密作業やピッキング、農園芸作業向けの手袋。

商品情報を表示

5320-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5320-S

S
1パック(10双)

10パック

10個入り

869( 956円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

薄手の手袋の手の平部分をポリウレタンコーティングし、通気性もよくムレにくいポリウレタン手袋。
【特長】
・一般的な天然ゴムコーティングの手袋に比べ、薄く柔らかでフィット感あり。
・長時間の作業でも疲れにくい。
・指先までぴったりフィットするため細かい作業などに最適。
・手袋は繊維ホコリや糸くずの出にくいポリエステルを使用。
・通気性がありムレにくい。
【用途】
・天然ゴムコーティングの手袋と違い、重い荷物を運んだり、ハードな作業には向いていない。
・精密機械や細かな部品を扱う作業、検品作業や果樹採取などの傷つきやすい素材を扱う場合などに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ウレタンメガグローブ 10Pの型番5320-Sのページです。
型番5320-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウレタンメガグローブ 10P

ウレタンメガグローブ 10P

    ウレタンメガ ブラック(10双組) No.5327

    ウレタンメガ ブラック(10双組) No.5327

      PUロック・プラス10P

      PUロック・プラス10P

        手袋(ポリウレタン/黒/厚み0.7mm)

        手袋(ポリウレタン/黒/厚み0.7mm)

          ウレタンメガ カラー(10双組) No.5380

          ウレタンメガ カラー(10双組) No.5380

            ウレタンパーム手袋

            ウレタンパーム手袋

              PUプロトップ#110

              PUプロトップ#110

                手袋(ポリウレタン・黒/厚み0.6mm)

                手袋(ポリウレタン・黒/厚み0.6mm)

                  ポリウレタン製手袋 ダイローブ H-3

                  ポリウレタン製手袋 ダイローブ H-3

                    手袋(ポリウレタン/黒・青/厚み0.7mm)

                    手袋(ポリウレタン/黒・青/厚み0.7mm)

                      メーカー 富士手袋 富士手袋 コーコス信岡 エスコ 富士手袋 ミスミ ホーケン エスコ ミドリ安全 エスコ
                      通常価格 869円 1,359円 3,226円 1,046円 1,464円 997円 1,126円 596円 728円 1,046円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能
                      材質 ポリエステル(手の平部:ポリウレタン) - - - - - - - - -
                      特長1 指先フィットで細かい作業に最適 - - - - - - - - -
                      特長2 お買い得10双パック - - - - - - - - -
                      内容量 1パック(10双) 1パック(10双) - - 1パック(10双:5色×各2) - - - - -

                      ウレタンメガグローブ 10Pのレビュー

                      評価 4.2 平均満足度:4.2 5件のレビュー
                      作業手袋
                      評価 5.0満足度:5.02019/03/28
                      ウレタンコートしてあるのでサイズ感も良く作業に便利です。欲を言えば右手のみや左手のみで販売されると助かります。

                      もっと読む 閉じる

                      1が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      評価 4.0満足度:4.02022/04/11
                      こちらダライコや
                      油などが
                      つきにくく
                      非常に便利です
                      軍手だとたくさんいるので

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      評価 4.0満足度:4.02021/09/19
                      手があれないように
                      グロ−グつけて
                      メンテとかしてます
                      こちらは必須です

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      作業用
                      評価 4.0満足度:4.02019/12/12
                      使い勝手が良くいつも利用しています。
                      10双以上の単位で安く購入できると助かります。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      組み立ての軽作業で使用
                      評価 4.0満足度:4.02018/06/13
                      組み立ての軽作業で使用しています。価格と性能で探していたので購入しました。サイズのSが大きいので女性の方はSSサイズがあると良いです。サイズが合う人は通気性は他の商品と変わりませんが、フィット感があり作業しやすいです。ウレタンの材質がサラサラしているので、グリップ力が足りず物を掴むときに掴みにくいところがあります。もう少し粘り気があるとグリップが効いて良いと思います。価格は他の商品を探した中では一番安かったです。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q :重い荷物は運べますか。
                      A
                      あまり適していません。多少グリップ力はありますが、重い荷物を運んだりする場合には天然ゴムコーティングをおすすめいたします。
                      Q ねじを締めたりする細かい作業に使えますか。
                      A
                      はい、指先がフィットするので、素手感覚で細かいものがつかめます。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      5320-L
                      5320-M
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ 内容量

                      874円

                      ( 961円 )

                      10個入り

                      1パック あり

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      L-

                      874円

                      ( 961円 )

                      10個入り

                      1パック あり

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      M-

                      ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました