(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トンクレ_レスキュー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トンクレ_レスキュー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
705円
税込価格
776円

手の平当て付タイプ。【特長】・品質:豚皮。・ケース入数:240双。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    革手
  • 材質:
    豚皮
  • 内容量:
    1双

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
1双

10個

705( 776円 )

2日目

LL
1双

10個

705( 776円 )

2日目

M
1双

10個

705( 776円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

手の平当て付タイプ。
【特長】
・品質:豚皮。
・ケース入数:240双。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トンクレ_レスキュー

トンクレ_レスキュー

    トンクレ レスキュー 内綿

    トンクレ レスキュー 内綿

      トンクレファイバー

      トンクレファイバー

        牛クレ_レインジャー

        牛クレ_レインジャー

          トンクレ_マジック付

          トンクレ_マジック付

            TRUSCO 革手袋用インナー手袋

            TRUSCO 革手袋用インナー手袋

              ミドリ安全 革手袋 MT-14 キリン型 白

              ミドリ安全 革手袋 MT-14 キリン型 白

                2-234 豚革手袋 甲メリMG付 2双組

                2-234 豚革手袋 甲メリMG付 2双組

                  グローブ FTPR01

                  グローブ FTPR01

                    ミドリ安全 豚表革手袋 MT-14豚-白

                    ミドリ安全 豚表革手袋 MT-14豚-白

                      手袋(豚革/マジックテープ止/厚み1.5mm)

                      手袋(豚革/マジックテープ止/厚み1.5mm)

                        牛表革手袋 ストレートタイプ No.707 白

                        牛表革手袋 ストレートタイプ No.707 白

                          メーカー 富士手袋 富士手袋 富士手袋 富士手袋 富士手袋 トラスコ中山 ミドリ安全 富士グローブ アイトス ミドリ安全 エスコ アズワン
                          通常価格 705円 982円 696円 1,044円 664円 270円 3,582円 1,139円 3,300円 1,110円 1,519円 1,110円
                          通常出荷日 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   8日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                          商品タイプ 革手 革手 その他 革手 革手 インナータイプ 革手 革手 革手 - 革手 革手
                          材質 豚皮 豚皮 マイクロファイバー/豚皮(甲部:ポリエステル) 牛表皮 豚皮 - - - - - - -
                          内容量 1双 1双 1双 1双 1双 - - - - - - -

                          トンクレ_レスキューのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました