(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウレタンメガグローブ 532

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:532-M
ウレタンメガグローブ 532 ウレタンメガグローブ 532

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
108円
税込単価
119円

薄手タイプ、軽作業用。【特長】・品質:ポリエステル(手の平部:ポリウレタン)。...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

532-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

532-M

M
1双

1個

108( 119円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

薄手タイプ、軽作業用。
【特長】
・品質:ポリエステル(手の平部:ポリウレタン)。
・ケース入数:300双。
・用途:精密作業・ピッキング・農園芸・一般作業。
・指先フィットで細かい作業に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ウレタンメガグローブ 532の型番532-Mのページです。
型番532-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウレタンメガグローブ 532

ウレタンメガグローブ 532

    マキシフレックス・アルティメイト(AD-APT[R上])

    マキシフレックス・アルティメイト(AD-APT[R上])

      ニトリル背抜手袋 エッジ

      ニトリル背抜手袋 エッジ

        組立グリップ 3双パック NO370

        組立グリップ 3双パック NO370

          ニトリル背抜き手袋パワーブラック(ヘッダー仕上)

          ニトリル背抜き手袋パワーブラック(ヘッダー仕上)

            メーカー 富士手袋 ATG アンセル ショーワグローブ ミタニ
            通常価格 108円 602円 189円 1,322円 238円
            通常出荷日 2日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目  
            使用用途 作業用 タッチパネル用 耐油・耐溶剤 作業用 耐油・耐溶剤
            商品タイプ ポリウレタン すべり止め すべり止め ニトリルゴム すべり止め
            仕様 手の平コート 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き
            材質 ポリエステル(手の平部:ポリウレタン) - - - -
            内容量 1双 - - - -

            ウレタンメガグローブ 532のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            532-S
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ 内容量

            108円

            ( 119円 )
            50個 あり

            2日目

            S-

            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました