(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィッティング軍手

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フィッティング軍手【12個入り】

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
573円
税込単価
630円

ボリュームがありフィツト感もよく耐久性にも優れた小さめサイズの軍手。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    軍手
  • サイズ:
    S
  • 目付(g):
    450
  • 材質:
    ポリエステル、レーヨン、その他
  • 内容量:
    1ダース(12双)

Loading...

自然な形で馴染みやすい小さめサイズの軍手

Sサイズ

Sサイズ

製品仕様

  • 品質:綿・レーヨン・エステル・その他
  • サイズ:S(450g)

開発秘話

 

昭和6年の創業以来、おかげさまで今日まで、作業用手袋をはじめ、作業用品全般の販売実績を着実に伸ばしてまいりました。
当初は手袋、靴下の製造販売のみでしたが、現在では輸入商社として独自のブランドを発表し、社会の変化、産業の変化に伴い、製品ニーズも多様化、細分化し、そこにプラスアルファが要求されるようになりました。そこで当社は、それらのニーズに応えるためにもオリジナル製品の開発に力を注ぎ、自社ブランドを生み出してまいりました。
これからも、より多くのユーザーのもとに届くように、社員一同励んでまいります。過酷な環境下でも効率よく安全に業務を行っていただけるよう開発・製造してまいります。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7500-S

1ダース(12双)

1パック

12個入り

573( 630円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ボリュームがありフィツト感もよく耐久性にも優れた小さめサイズの軍手。
【特長】
・シノ糸使用で抜群の肌触りで小さな女性や子供向けに。
・手に一番自然な形で馴染みやすく、幅広く使用できる。
【用途】
・清掃、園芸、日曜大工などから一般作業まであらゆる作業に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フィッティング軍手の型番7500-Sのページです。
型番7500-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィッティング軍手

フィッティング軍手

    ミタニ MW-S8 スクエアエイト12双組

    ミタニ MW-S8 スクエアエイト12双組

      サイズ軍手・1双

      サイズ軍手・1双

        純綿軍手・1双

        純綿軍手・1双

          コクゴ 日本一軍手No.200

          コクゴ 日本一軍手No.200

            純綿軍手 BP-0850 12双入

            純綿軍手 BP-0850 12双入

              綿特工場ぐんて超厚地編

              綿特工場ぐんて超厚地編

                純綿軍手(ゴム入り) 802-G

                純綿軍手(ゴム入り) 802-G

                  日本一軍手 No.300

                  日本一軍手 No.300

                    スベリ止め手袋

                    スベリ止め手袋

                      日本一軍手 12双入 200

                      日本一軍手 12双入 200

                        2.5本編軍手・10双組

                        2.5本編軍手・10双組

                          トクボー軍手キナリ 綿混 10GG-97

                          トクボー軍手キナリ 綿混 10GG-97

                            メーカー 富士手袋 ミタニ コーコス信岡 コーコス信岡 コクゴ 三商 富士手袋 富士手袋 コクゴ ショーワグローブ 三商 コーコス信岡 コクゴ
                            通常価格 573円 1,359円 150円 131円 570円 1,930円 640円 699円 447円 340円 1,131円 380円 388円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 - - 作業用 作業用 - 作業用 - 作業用 -
                            商品タイプ 軍手 すべり止め 軍手 軍手 - - 軍手 軍手 - すべり止め - 軍手 -
                            サイズ S フリー - フリー - - - - - フリー - フリー -
                            目付(g) 450 - - - - - 1000 750 - - - - -
                            材質 ポリエステル、レーヨン、その他 - - - - - 綿、レーヨン、ポリエステル、その他 綿100% - - - - -

                            フィッティング軍手のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            部品の検査
                            評価 3.0満足度:3.02019/09/20
                            女性の手にピッタリのサイズです。
                            生地は厚手でしっかりしていました。重いものを持ったりするのに良いと思います。ですが、細かい作業には適していませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q シノ軍手とは?
                            A
                            特紡未利用繊維(ポリエステル・綿・レーヨン・アクリル等)を紡績し直した糸で編まれた、環境にやさしい軍手です。ワタに近い糸で編んでいるため、ソフトな優しい風合いが特徴です。
                            Q 汚れた場合、水洗いはできますか?
                            A
                            水洗い可能です。

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました