(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レクソン BD460A用サンディングベルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:16512
レクソン BD460A用サンディングベルト ベルトディスクサンダー

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,485円
税込単価
4,934円

【特長】木工研磨用サンディングベルト(ベルトサンダーB460A用)。使いやすく...

詳細情報を確認する

  • ベルト寸法(幅)(mm):
    100
  • 商品タイプ:
    関連部品
  • ベルト寸法(長さ)(mm):
    915
  • 種類:
    サンディングベルト
  • 入り数:
    2

Loading...

製品特長・仕様

型番品名仕様
16508(木工用)サンディングベルト(2本入)(木工用)幅100×周長915mm、粒度80
16510(木工用)サンディングベルト(2本入)(木工用)幅100×周長915mm、粒度100
16512(木工用)サンディングベルト(2本入)(木工用)幅100×周長915mm、粒度120
16515(木工用)サンディングベルト(2本入)(木工用)幅100×周長915mm、粒度150
16518(木工用)サンディングベルト(2本入)(木工用)幅100×周長915mm、粒度180
16524(木工用)サンディングベルト(2本入)(木工用)幅100×周長915mm、粒度240
16703(金属用)サンディングベルト(2本入)(金属用)幅100×周長915mm、粒度320
16704(金属用)サンディングベルト(2本入)(金属用)幅100×周長915mm、粒度400
16706(金属用)サンディングベルト(2本入)(金属用)幅100×周長915mm、粒度600
 
商品情報を表示

16512 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
粒度
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

16512

120
木工用

1個

4,485( 4,934円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
木工研磨用サンディングベルト(ベルトサンダーB460A用)。
使いやすく経済的。
2本入り
※TOYOASベルトディスクサンダーBDS-46用としても互換性あり。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レクソン BD460A用サンディングベルトの型番16512のページです。
型番16512に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レクソン BD460A用サンディングベルト

レクソン BD460A用サンディングベルト

    レクソン BD460A用サンディングディスク

    レクソン BD460A用サンディングディスク

      ベルトサンダーピボットサンダー CBNスケールベルト

      ベルトサンダーピボットサンダー CBNスケールベルト

        ユニロンベルト 60×265mm

        ユニロンベルト 60×265mm

          ベルトサンダ  9911

          ベルトサンダ 9911

            ベルトサンダ(ベルト速度(m/s)8.3)

            ベルトサンダ(ベルト速度(m/s)8.3)

              エンドレスベルト50 1パック(3枚入)

              エンドレスベルト50 1パック(3枚入)

                ユニロンベルト ハード 60×265mm

                ユニロンベルト ハード 60×265mm

                  ユニベルト 60×265mm AZ

                  ユニベルト 60×265mm AZ

                    ユニベルト 60×265mm A

                    ユニベルト 60×265mm A

                      ベルトサンダ(ベルト幅 76mm)

                      ベルトサンダ(ベルト幅 76mm)

                        ベルトサンダ(ベルト幅 100mm)

                        ベルトサンダ(ベルト幅 100mm)

                          ベルトサンダー

                          ベルトサンダー

                            メーカー レクソン レクソン オフィスマイン 柳瀬 マキタ マキタ SK-11 柳瀬 柳瀬 柳瀬 マキタ マキタ EARTH MAN
                            通常価格 3,050円 3,050円 27,202円 787円 24,932円 41,555円 1,241円 1,444円 273円 279円 30,184円 34,964円 8,783円
                            通常出荷日 5日目~   5日目   1日目   1日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   5日目  
                            ベルト寸法(幅)(mm) 100 - 50 - 76 100 50 - - - 76 100 約76
                            商品タイプ 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 本体品 本体品 本体品 関連部品 関連部品 関連部品 本体品 本体品 本体品
                            ベルト寸法(長さ)(mm) 915 - 490 - 457 610 915 - - - 533 610 約457
                            種類 サンディングベルト サンディングディスク - - - - - - - - - - -
                            入り数 2 4 - - - - - - - - - - -

                            レクソン BD460A用サンディングベルトのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            消耗部品
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/17
                            消耗するので定期的に交換しています。3枚セットなのでい是というときに助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            16508
                            16510
                            16515
                            16518
                            16524
                            16704
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            粒度 用途

                            4,485円

                            ( 4,934円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            80木工用

                            4,485円

                            ( 4,934円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            100木工用

                            3,050円

                            ( 3,355円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            150木工用

                            4,485円

                            ( 4,934円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            180木工用

                            4,485円

                            ( 4,934円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            240木工用

                            3,972円

                            ( 4,369円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            400金属用

                            ベルトサンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました