(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UR21-D032SD
多機能コアドリル UR21 Vシリーズ振動用 タキノウコアドリル UR21

多機能コアドリル UR21 Vシリーズ振動用 UR21-D032SD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,111円 16,915円
税込単価
19,922円 18,607円

【特長】・硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 石膏ボード、軟質サイディングボードは回転モードでご使用ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

UR21-D032SD 解除

Loading...

UR21-D032SD の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

口径25~55mm

多機能コアドリル UR21 Vシリーズ振動用 仕様01

適合電動機:振動ドリル

多機能コアドリル UR21 Vシリーズ振動用 外観01

1種類のシャンクアッセンブリーですべての替え刃とすべてのサイズ(口径25~55mm)で使用できます。

 

口径60~170mm

多機能コアドリル UR21 Vシリーズ振動用 仕様02

適合電動機:振動ドリル

多機能コアドリル UR21 Vシリーズ振動用 外観02

口径60mm以上は各サイズ毎に同サイズのシャンクアッセンブリーが必要です。

規格表

UR-V(セット)
UR-V(ボディ)
多機能コアドリル UR21 Vシリーズ振動用 規格表01
多機能コアドリル UR21 Vシリーズ振動用 規格表02

型番リスト

型番
商品タイプ
外径(mm)
ふところ深さ(mm)
シャンク径・MT No
シャンクタイプ
トラスココード
使用可能カッター刃先径(mm)
セット内容
ケース寸法(mm)
詳細タイプ
用途
品名
適合ボディ
適合口径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UR21-D032SD

コアドリル
32
170
-
SDSプラス
827-8514
-
-
-
セット
乾式ダイヤ
Dシリーズ
-
-
-

1個

18,111円

16,915

( 18,607円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。
・細径から大口径までのベーシックモデル。
・有効長200mmのロングタイプ。
・刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。

(i)ご注意

  • 石膏ボード、軟質サイディングボードは回転モードでご使用ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

UR21-D032SDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多機能コアドリル UR21 Vシリーズ振動用の型番UR21-D032SDのページです。
型番UR21-D032SDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

多機能コアドリル UR21 Vシリーズ振動用

多機能コアドリル UR21 Vシリーズ振動用

    拡大ダイヤコアドリル(回転専用)

    拡大ダイヤコアドリル(回転専用)

      ポリクリックシリーズ 振動用コアドリル-Sコア

      ポリクリックシリーズ 振動用コアドリル-Sコア

        Z軸配管コアドリル(SDSタイプ)(軽量ハンマードリル用)

        Z軸配管コアドリル(SDSタイプ)(軽量ハンマードリル用)

          ラジワン換気コアドリル(サイディングウッド用)

          ラジワン換気コアドリル(サイディングウッド用)

            ラジワン換気コアドリル(ドラゴンALC)

            ラジワン換気コアドリル(ドラゴンALC)

              ダイヤモンドコアドリル(回転ドリル用・ストレートシャンク)

              ダイヤモンドコアドリル(回転ドリル用・ストレートシャンク)

                オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (回転用)

                オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (回転用)

                  ラジワン換気コアドリル(ALC用)

                  ラジワン換気コアドリル(ALC用)

                    塩ビ管用コアドリル(回転用)

                    塩ビ管用コアドリル(回転用)

                      インパクトコアドリル(軽量ハンマードリル用)

                      インパクトコアドリル(軽量ハンマードリル用)

                        マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)

                        マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)

                          軽量ハンマードリル用コアドリル

                          軽量ハンマードリル用コアドリル

                            メーカー ユニカ ハウスビーエム ミヤナガ ハウスビーエム ハウスビーエム ハウスビーエム トラスコ中山 サンコーテクノ ハウスビーエム ハウスビーエム ハウスビーエム ハウスビーエム ユニカ
                            通常価格 148円 32,832円 1,714円 9,978円 38,626円 54,529円 3,200円 10,000円 38,626円 19,184円 3,733円 5,536円 8,113円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目~   4日目~   4日目~   4日目   1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   1日目~  

                            多機能コアドリル UR21 Vシリーズ振動用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DCP-NO.2L
                            GP-D25
                            GP-D29
                            UR21-D032ST
                            UR21-D035B
                            UR21-D035SD
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?商品タイプ 外径
                            (mm)
                            ふところ深さ
                            (mm)
                            シャンク径・MT No シャンクタイプ トラスココード 使用可能カッター刃先径(mm) セット内容 ケース寸法
                            (mm)
                            詳細タイプ 用途 品名 適合ボディ 適合口径
                            (mm)

                            2,044円

                            ( 2,248円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            -関連部品--------センターピン----

                            148円

                            ( 163円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            -関連部品25-------ガイドプレート乾式ダイヤDシリーズ--

                            148円

                            ( 163円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            -関連部品29-------ガイドプレート乾式ダイヤDシリーズ--

                            18,531円

                            ( 20,384円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            -コアドリル32170-ストレートシャンク750-3237---セット乾式ダイヤDシリーズ--

                            16,808円

                            ( 18,489円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10関連部品35---750-3245---ボディ乾式ダイヤDシリーズ--

                            20,270円

                            ( 22,297円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -コアドリル35170-SDSプラス827-8515---セット乾式ダイヤDシリーズ--

                            ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました