(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノミ・ゲンノー・ラチェット差し

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ノミ・ゲンノー・ラチェット差し

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,794円
税込単価
3,073円

マチ付・二重縫仕様。牛黒表皮仕様で型押タイプ。【特長】・使うたびに身に馴染むフ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールホルダー
  • サイズ(mm):
    全長265×幅120
  • 材質:
    牛黒表皮
  • 仕様1:
    マチ付
  • 仕様2:
    二重縫
  • 仕様3:
    型押
  • 特長1:
    ベルト対応幅60mm
  • 内容量:
    1個

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CB-01

1個

5個

2,794( 3,073円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マチ付・二重縫仕様。牛黒表皮仕様で型押タイプ。

【特長】
・使うたびに身に馴染むフィット感。使い勝手が抜群です。プロのニーズに合った、機能性・安全性を最重視の商品群。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノミ・ゲンノー・ラチェット差しの型番CB-01のページです。
型番CB-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノミ・ゲンノー・ラチェット差し

ノミ・ゲンノー・ラチェット差し

    黒床皮ペンチ差し 8インチ用

    黒床皮ペンチ差し 8インチ用

      ミゼット・ラチェット差し

      ミゼット・ラチェット差し

        ヌメ皮ペンチ差し 8インチ用(ストッパー付)

        ヌメ皮ペンチ差し 8インチ用(ストッパー付)

          黒床皮先入型ハッカー差し

          黒床皮先入型ハッカー差し

            ヌメ皮鉄筋工具ケース

            ヌメ皮鉄筋工具ケース

              ヌメ皮板金鋏ケース

              ヌメ皮板金鋏ケース

                黒床皮ペンチ差し 7インチ用

                黒床皮ペンチ差し 7インチ用

                  ヌメ皮ラチェット差し(丁番付・2重縫)

                  ヌメ皮ラチェット差し(丁番付・2重縫)

                    パーツケース 牛黒床皮/牛ヌメ皮

                    パーツケース 牛黒床皮/牛ヌメ皮

                      ハッカー差し

                      ハッカー差し

                        ヌメ皮ハンマー差し(ストッパー付)

                        ヌメ皮ハンマー差し(ストッパー付)

                          ヌメ皮ラチェット差し ストッパー付

                          ヌメ皮ラチェット差し ストッパー付

                            メーカー コヅチ コヅチ コヅチ コヅチ コヅチ コヅチ コヅチ コヅチ コヅチ コヅチ コヅチ コヅチ コヅチ
                            通常価格 2,794円 1,033円 2,794円 1,876円 5,024円 4,363円 2,721円 561円 1,196円 1,357円 966円 1,370円 1,318円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目~   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ
                            商品用途 ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー パーツケース ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー
                            サイズ(mm) 全長265×幅120 - 全長315×幅140 全長195×幅85 全長240×幅110 高さ255×幅120 高さ270×幅130 - 全長285×幅60 - - 全長215×幅75 全長285×幅60
                            材質 牛黒表皮 牛黒床皮 牛黒表皮 牛ヌメ皮 牛黒床皮 牛黒床皮 牛ヌメ皮 牛黒床皮 牛ヌメ皮 - - 牛ヌメ皮 牛ヌメ皮
                            仕様1 マチ付 - 丁番付 ストッパー付 型押 型押 二重縫 - 型押 - - ストッパー付 ストッパー付

                            ノミ・ゲンノー・ラチェット差しのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました