(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヌメ皮ペンチ2段差し

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヌメ皮ペンチ2段差し

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,482円 ~ 3,930円
税込価格
2,730円 ~ 4,323円

牛ヌメ皮を使用したペンチ2段差し。【特長】・本格仕上げは、プロの誇りと自信を支...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールホルダー
  • 材質:
    牛ヌメ皮
  • 仕様1:
    型押
  • 仕様2:
    二重縫
  • 特長1:
    ベルト対応幅60mm
  • 内容量:
    1個

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

SP-02

 

SP-03

 

SP-04

 

SP-05

SP-02

 

SP-03

 

SP-04

 

SP-05

2段で使いやすさ・作業性も抜群

  • 厳しい職人の目が選ぶ、信頼される作りの確かさ。
  • 型押2段の決定版。使いやすさも2倍。
  • 多用途型で、ケースに合った色々なものをお好みで収納可能。

ペンチ2段差し(二重縫)

SP-02

SP-02

  • 材質:牛ヌメ皮仕様
  • サイズ:全長240・幅95mm  
  • ベルト対応幅:60mm
  • 型押タイプ

ペンチ2段差し(二重縫・銅リベット)

SP-03

SP-03

  • 材質:牛ヌメ皮仕様
  • サイズ:全長240・幅95mm  
  • ベルト対応幅:60mm
  • 型押タイプ

ペンチ2段差し(二重縫)

SP-04

SP-04

  • 材質:牛ヌメ皮仕様
  • サイズ:全長230・幅90mm  
  • ベルト対応幅:60mm
  • 型押タイプ

ペンチ2段DV差付(二重縫)

SP-05

SP-05

  • 材質:牛ヌメ皮仕様
  • サイズ:全長230・幅90mm  
  • ベルト対応幅:60mm
  • 型押タイプ
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
仕様3
仕様4
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
全長240×幅95
銅リベットなし
DV差なし
1個

5個

2,847( 3,132円 )

4日目

全長240×幅95
銅リベット
DV差なし
1個

5個

3,930( 4,323円 )

4日目

全長230×幅90
銅リベットなし
DV差なし
1個

5個

2,482( 2,730円 )

2日目

全長230×幅90
銅リベットなし
DV差付
1個

5個

3,191( 3,510円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

牛ヌメ皮を使用したペンチ2段差し。
【特長】
・本格仕上げは、プロの誇りと自信を支える。
・本格皮革製品は、長期間の仕様により一層の艶が出る。
・特にケース類は工具等の形状になじみ、長く使用可能。
・耐久性、耐摩耗性に優れ、ハードな仕様にも最適。
【用途】
・ペンチや工具を収納。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヌメ皮ペンチ2段差し

ヌメ皮ペンチ2段差し

    ヌメ皮ペンチ差し 7インチ用

    ヌメ皮ペンチ差し 7インチ用

      極匠 ヌメ革ペンチ差し1丁

      極匠 ヌメ革ペンチ差し1丁

        極匠 ヌメ革プロ用ペンチ差し2段

        極匠 ヌメ革プロ用ペンチ差し2段

          黒床皮ペンチ差し

          黒床皮ペンチ差し

            極匠 ヌメ革モンキーレンチ差し

            極匠 ヌメ革モンキーレンチ差し

              ヌメ革ペンチ差し3丁

              ヌメ革ペンチ差し3丁

                ヌメ革カッター差し

                ヌメ革カッター差し

                  極匠 ヌメ革プロ用ペンチ差し1丁

                  極匠 ヌメ革プロ用ペンチ差し1丁

                    極匠 ヌメ革ラチェットレンチ差し

                    極匠 ヌメ革ラチェットレンチ差し

                      極匠 ヌメ革ミゼットカッター差し

                      極匠 ヌメ革ミゼットカッター差し

                        極匠 ヌメ革ハンマー差し

                        極匠 ヌメ革ハンマー差し

                          電工袋2段

                          電工袋2段

                            メーカー コヅチ コヅチ ベストツール ベストツール コヅチ ベストツール ベストツール ベストツール ベストツール ベストツール ベストツール ベストツール コヅチ
                            通常価格 2,482円 800円 838円 2,197円 2,163円 1,476円 1,557円 899円 1,388円 1,108円 1,298円 1,154円 2,414円
                            通常出荷日 2日目~   4日目~   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目  
                            商品タイプ 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース
                            商品用途 ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー キャリーバッグ
                            材質 牛ヌメ皮 牛ヌメ皮 - - 牛黒床皮 - - - - - - - (本体)人工スウェード・ナイロン・(金具)ステンレス
                            仕様1 型押 - - - 型押 - - - - - - - バックスリット付
                            仕様2 二重縫 - - - 二重縫 - - - - - - - -

                            ヌメ皮ペンチ2段差しのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            工具収納
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/11
                            sp-02を使用。何より丈夫なので長期使用出来そう。革製なので工具に馴染む。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました