(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヌメ皮ペンチ差し 7インチ用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヌメ皮ペンチ差し 7インチ用

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
800円 ~ 4,684円
税込価格
880円 ~ 5,152円

牛ヌメ皮を使用した7inch用ペンチ差し。【特長】・本格仕上げは、プロの誇りと...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールホルダー
  • 材質:
    牛ヌメ皮
  • 特長1:
    ベルト対応幅50mm
  • 内容量:
    1個

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

SP-D1

 

SP-D2

 

SP-D5

ペンチ・ラジオペンチ・ニッパーなどの収納に

ペンチ差し7inch用・1丁入

SP-D1

SP-D1。

  • 材質:牛ヌメ皮仕様
  • サイズ:全長155・幅60mm
  • ベルト対応幅:50mm

ペンチ差し7inch用・2丁入

SP-D2

SP-D2。

  • 材質:牛ヌメ皮仕様
  • サイズ:全長155・幅100mm
  • ベルト対応幅:50mm

ペンチ差し7inch用・5丁入

SP-D5

SP-D5。

  • 材質:牛ヌメ皮仕様
  • サイズ:全長165・幅220mm
  • ベルト対応幅:50mm
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
差し穴(丁)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
全長155×幅60
1
1個

5個

800( 880円 )

8日目

全長155×幅100
2
1個

5個

1,240( 1,364円 )

4日目

全長165×幅220
5
1個

2個

4,684( 5,152円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

牛ヌメ皮を使用した7inch用ペンチ差し。
【特長】
・本格仕上げは、プロの誇りと自信を支える。
・本格皮製品は、長期間の仕様により一層の艶が出る。
・特にケース類は工具などの形状になじみ、長く使用可能。
・耐久性、耐摩耗性に優れ、ハードな仕様にも最適。
【用途】
・ペンチや工具を収納。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヌメ皮ペンチ差し 7インチ用

ヌメ皮ペンチ差し 7インチ用

    ツールホルダ 幅(mm) 50~90

    ツールホルダ 幅(mm) 50~90

      ヌメ皮ペンチ2段差し

      ヌメ皮ペンチ2段差し

        ヌメ皮ペンチ差し 8インチ用

        ヌメ皮ペンチ差し 8インチ用

          ツールホルダ 幅(mm) 50~80

          ツールホルダ 幅(mm) 50~80

            ヌメ皮ハンマー差し

            ヌメ皮ハンマー差し

              ミゼットカッター差し 牛黒床皮・牛黒表皮・牛ヌメ皮

              ミゼットカッター差し 牛黒床皮・牛黒表皮・牛ヌメ皮

                ハードラボシリーズ ツールケース2丁差

                ハードラボシリーズ ツールケース2丁差

                  ハードラボシリーズ 万能工具差し

                  ハードラボシリーズ 万能工具差し

                    職人作 ツールケース 1丁差し

                    職人作 ツールケース 1丁差し

                      表皮パーツケース(小物入・角型・二重縫)

                      表皮パーツケース(小物入・角型・二重縫)

                        ハードラボシリーズ ツールケース3丁差し

                        ハードラボシリーズ ツールケース3丁差し

                          WORKMASTER 道具袋 中 WM-C22

                          WORKMASTER 道具袋 中 WM-C22

                            メーカー コヅチ トラスコ中山 コヅチ コヅチ トラスコ中山 コヅチ コヅチ コヅチ コヅチ 職人作 コヅチ コヅチ ワークマスター
                            通常価格 800円 1,379円 2,482円 983円 1,496円 1,245円 1,204円 1,171円 1,227円 1,261円 1,959円 2,398円 1,830円
                            通常出荷日 4日目~   1日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 腰ベルト 腰ベルト
                            商品用途 ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールバッグ パーツケース ツールホルダー ツールホルダー
                            材質 牛ヌメ皮 - 牛ヌメ皮 牛ヌメ皮 - 牛ヌメ皮 - (本体)人工スウェード・ナイロン・(金具)ステンレス (本体)人工スウェード・ナイロン・(金具)ステンレス - 牛表皮 (本体)人工スウェード・ナイロン・(金具)ステンレス -
                            特長1 ベルト対応幅50mm - ベルト対応幅60mm ベルト対応幅60mm - - ベルト対応幅60mm - - - ベルト対応幅50mm - -
                            内容量 1個 - 1個 1個 - 1個 1個 1個 1個 - 1個 1個 -

                            ヌメ皮ペンチ差し 7インチ用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました