園芸・農作業用品の収納、釣りやレジャーに大変便利なバケツ。 【特長】・底板にベ...
大工道具、作業工具、電動工具等の収納に。
仕様
KB-05-20 N
サイズ:φ200(直径200mm)・全長230mm
KB-05-24 N
サイズ:φ240(直径240mm)・全長240mm
KB-05-27 N
サイズ:φ270(直径270mm)・全長300mm
KB-05-30 N
サイズ:φ300(直径300mm)・全長300mm
底板付バケツの型番KB-05-27-Nのページです。
型番KB-05-27-Nに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
KB-05-20-N |
KB-05-24-N |
KB-05-30-N |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | サイズ (mm) | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|
3,219円 ( 3,541円 ) | 5個 | あり | 4日目 | 200Φ・全長230 | - | |
3,943円 ( 4,337円 ) | 5個 | あり | 4日目 | 240Φ・全長240 | - | |
4,857円 ( 5,343円 ) | 2個 | あり | 4日目 | 300Φ・全長300 | - |