(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大型電工用バケツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KB-02-60-BOR
大型電工用バケツ オオガタデンコウヨウバケツ

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
24,487円
税込単価
26,936円

園芸・農作業用品の収納、釣りやレジャーに大変便利です!【特長】・大工道具、作業...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    キャリーバッグ
  • 色:
    オレンジ
  • 材質:
    6号防水加工帆布・(持ち手)ナイロンベルト
  • 仕様1:
    防水加工
  • 仕様2:
    上部鉄輪
  • 仕様3:
    底部鉄輪
  • 仕様4:
    底十字補強
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 縫製物なので水を溜めてのご使用はできません。

型番

KB-02-60-BOR 解除

Loading...

上・底部に鉄輪が入った大型電工用バケツ

製品仕様

  • 材質:6号防水加工帆布、持手・ナイロンベルト
  • 上部、底部:鉄輪
KB-02-40 BOR サイズ:φ400(直径400mm)・全長400mm

KB-02-40 BOR
サイズ:φ400(直径400mm)・全長400mm

KB-02-45 BOR サイズ:φ450(直径450mm)・全長450mm

KB-02-45 BOR
サイズ:φ450(直径450mm)・全長450mm

KB-02-50 BOR サイズ:φ500(直径500mm)・全長500mm

KB-02-50 BOR
サイズ:φ500(直径500mm)・全長500mm

KB-02-60 BOR サイズ:φ600(直径600mm)・全長600mm

KB-02-60 BOR
サイズ:φ600(直径600mm)・全長600mm

底十字補強

底十字補強

バケツ荷重について

  • 一概に何kgまで耐えられるという目安はありません(使用状況と中に入るもので違います)。
  • 吊り下げての使用については推奨いたしませんが、そのような状況で使用される際は、下に人や物がない状況をご確認ください。思わぬ怪我や事故の元になります。

注意・禁止事項

  • 縫製物ですので水を貯めてのご使用はできません。
商品情報を表示

KB-02-60-BOR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KB-02-60-BOR

600Φ・全長600
1個

1個

24,487( 26,936円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

園芸・農作業用品の収納、釣りやレジャーに大変便利です!
【特長】
・大工道具、作業工具、電動工具等の収納に!
【用途】
・作業工具の収納や持ち運びに最適

(i)ご注意

  • 縫製物なので水を溜めてのご使用はできません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

大型電工用バケツの型番KB-02-60-BORのページです。
型番KB-02-60-BORに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大型電工用バケツ

大型電工用バケツ

    底板付バケツ(防水加工)

    底板付バケツ(防水加工)

      大型電工バケツ(防水加工布タイプ)

      大型電工バケツ(防水加工布タイプ)

        防水バケツ

        防水バケツ

          ポップアップバッグ カラビナ付

          ポップアップバッグ カラビナ付

            底板付バケツ

            底板付バケツ

              ドッキングバケット

              ドッキングバケット

                電工バケツ(防水加工布タイプ) アタッチメントなし

                電工バケツ(防水加工布タイプ) アタッチメントなし

                  電工バケツ(防水加工布タイプ) アタッチメント付

                  電工バケツ(防水加工布タイプ) アタッチメント付

                    リングスター ツールバッグティストTBTー2500

                    リングスター ツールバッグティストTBTー2500

                      MDP タフロンポケットバッグ

                      MDP タフロンポケットバッグ

                        電工バケツ EA925Zシリーズ

                        電工バケツ EA925Zシリーズ

                          電工バケツ/ミニバケツ

                          電工バケツ/ミニバケツ

                            メーカー コヅチ コヅチ トラスコ中山 トラスコ中山 SK-11 コヅチ コヅチ トラスコ中山 トラスコ中山 リングスター マーベル エスコ エスコ
                            通常価格 15,705円 3,219円 15,552円 2,850円 1,066円 3,219円 5,427円 3,832円 5,921円 4,636円 9,013円 2,819円 1,874円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   1日目   3日目   4日目   4日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ -
                            商品用途 キャリーバッグ キャリーバッグ ツールバッグ ツールバッグ - キャリーバッグ キャリーバッグ ケース ツールバッグ ツールバッグ ツールバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ
                            オレンジ - - - - - - - - - - - -
                            材質 6号防水加工帆布・(持ち手)ナイロンベルト 10号防水加工帆布・(持ち手)麻ロープ - - - 9号帆布・(持ち手)PPテープ - - - - - - -
                            仕様1 防水加工 防水加工 - - - 上部P輪 上部P輪 - - - - - -

                            大型電工用バケツのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            ゴミ箱として使用
                            評価 3.0満足度:3.02018/06/01
                            手持ち紐が邪魔です、使いにくい。価格は高いがつくりは良いので電工用としてはいいものだと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KB-02-40-BOR
                            KB-02-45-BOR
                            KB-02-50-BOR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (mm)
                            内容量

                            15,705円

                            ( 17,276円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            400Φ・全長400-

                            19,444円

                            ( 21,388円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            450Φ・全長450-

                            20,891円

                            ( 22,980円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            500Φ・全長500-

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました