(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノンスリップ2段腰袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ノンスリップ2段腰袋

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,655円
税込単価
5,121円

ベルト通し部分にベルトを挟むストッパー付で位置を固定できる腰袋【特長】・新素材...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    キャリーバッグ
  • サイズ(mm):
    全長300×幅200×マチ幅90
  • 材質:
    (本体)パラフィン防水加工綿布・(金具)ステンレス
  • 内容量:
    1個

型番

NKC-11-BK 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:パラフィン防水加工綿布、金具ステンレス
  • サイズ:H300×W200×T90mm
ノンスリップ2段腰袋  使用例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NKC-11-BK

1個

1個

4,655( 5,121円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ベルト通し部分にベルトを挟むストッパー付で位置を固定できる腰袋
【特長】
・新素材「国産厚綿布」を使用し引き裂き強度が30%UP(メーカー比)。
・ベルトをガッチリ挟むストッパー付で位置を固定でき、袋がズレずに使いやすい。
・そのまま着脱可能なため、今までの体の後ろでひとまとめにしていた脱着時のストレスを軽減。
【用途】
・作業道具入れに最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノンスリップ2段腰袋の型番NKC-11-BKのページです。
型番NKC-11-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノンスリップ2段腰袋

ノンスリップ2段腰袋

    和柄二段腰袋 前ベルト付

    和柄二段腰袋 前ベルト付

      仮枠腰袋

      仮枠腰袋

        マチ付釘袋

        マチ付釘袋

          電工腰袋

          電工腰袋

            ヌメ皮ミゼットカッター差し(ストッパー付)

            ヌメ皮ミゼットカッター差し(ストッパー付)

              ワーキングホルダー

              ワーキングホルダー

                スリーエル カッターケース2段

                スリーエル カッターケース2段

                  ハードラボシリーズ 万能型腰袋

                  ハードラボシリーズ 万能型腰袋

                    ツールケース1

                    ツールケース1

                      3段腰袋(大)

                      3段腰袋(大)

                        内装用腰袋 幅(mm) 220・265

                        内装用腰袋 幅(mm) 220・265

                          革ミゼットカッター差し

                          革ミゼットカッター差し

                            メーカー コヅチ コヅチ コヅチ プロスター コヅチ コヅチ アズワン コヅチ コヅチ プロスター DBLTACT プロスター KAKURI(角利産業)
                            通常価格 4,655円 3,516円 1,997円 4,078円 2,946円 1,516円 3,527円 1,205円 2,456円 1,108円 1,065円 4,159円 1,957円
                            通常出荷日 5日目   6日目   1日目   4日目   1日目~   4日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 箱・ケース
                            商品用途 キャリーバッグ キャリーバッグ ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー キャリーバッグ ツールホルダー キャリーバッグ キャリーバッグ ツールホルダー
                            サイズ(mm) 全長300×幅200×マチ幅90 高さ270×幅200×奥行90 - - - 全長253×幅90 - 全長245×幅75 全長200×幅130×マチ幅70 - - - -
                            材質 (本体)パラフィン防水加工綿布・(金具)ステンレス (本体)パラフィン防水加工綿布・(金具)ステンレス - - - 牛ヌメ皮 - 皮革シボ入りレザー・ポリエステル・人工スウェード (本体)人工スウェード・ナイロン・(金具)ステンレス - - - -
                            内容量 1個 1個 1個 - 1個 1個 - 1個 1個 - - - -

                            ノンスリップ2段腰袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました