(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

和柄二段腰袋 前ベルト付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

和柄二段腰袋 前ベルト付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,516円
税込価格
3,868円

ツールケース等を前ベルトに取付けて、腰周りをスッキリさせる腰袋。【特長】・新素...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    キャリーバッグ
  • サイズ(mm):
    高さ270×幅200×奥行90
  • 材質:
    (本体)パラフィン防水加工綿布・(金具)ステンレス
  • 仕様1:
    前ベルト付
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 補強レザーを裏側に使用、スッキリしたデザインに仕上げました。
  • 日本で加工・仕上げた国産品
型番材質サイズ(mm)カラー
NKC-02-BK-Bパラフィン防水加工綿布、金具ステンレスH270×W200×T90ブラック
NKC-02-BOD-Bカーキー

使用方法・使用事例

使用事例

和柄二段腰袋 前ベルト付  使用方法
和柄二段腰袋 前ベルト付  使用例

※写真はイメージです。
ベルト、工具類はセットされておりません。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
1個

2個

3,516( 3,868円 )

6日目

オリーブドラブ
1個

2個

3,516( 3,868円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ツールケース等を前ベルトに取付けて、腰周りをスッキリさせる腰袋。
【特長】
・新素材「国産厚綿布」を使用しメーカー従来品よりも引き裂き強度が30%アップ。
・ツールケース等を前ベルトに取付けて、腰周りがスッキリ。
【用途】
・ツールバッグ、キャリーバッグ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

和柄二段腰袋 前ベルト付

和柄二段腰袋 前ベルト付

    3段腰袋(大)

    3段腰袋(大)

      電工腰袋

      電工腰袋

        2段腰袋(大)

        2段腰袋(大)

          スリーエル カッターケース2段

          スリーエル カッターケース2段

            ペンチサック2段

            ペンチサック2段

              鉄筋工ケース

              鉄筋工ケース

                ペンチサック 1丁差し・2丁差し

                ペンチサック 1丁差し・2丁差し

                  腰袋 2段 EDK-1Dシリーズ

                  腰袋 2段 EDK-1Dシリーズ

                    ノンスリップ2段腰袋

                    ノンスリップ2段腰袋

                      ラチェットホルダー 245×60mm

                      ラチェットホルダー 245×60mm

                        ラシャ切鋏ケース

                        ラシャ切鋏ケース

                          帆布釘袋

                          帆布釘袋

                            メーカー コヅチ DBLTACT コヅチ DBLTACT コヅチ DBLTACT DBLTACT DBLTACT E-Value コヅチ DBLTACT コヅチ KAKURI(角利産業)
                            通常価格 3,516円 1,065円 2,946円 927円 1,205円 635円 897円 536円 1,160円 4,655円 597円 1,505円 1,178円
                            通常出荷日 6日目   4日目   1日目~   9日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   5日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ
                            商品用途 キャリーバッグ キャリーバッグ ツールホルダー キャリーバッグ ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールバッグ キャリーバッグ ツールホルダー ツールホルダー キャリーバッグ
                            サイズ(mm) 高さ270×幅200×奥行90 - - - 全長245×幅75 - - - - 全長300×幅200×マチ幅90 - 全長300×幅105 -
                            材質 (本体)パラフィン防水加工綿布・(金具)ステンレス - - - 皮革シボ入りレザー・ポリエステル・人工スウェード - - - - (本体)パラフィン防水加工綿布・(金具)ステンレス - 牛ヌメ皮 -
                            仕様1 前ベルト付 - - - - - - - - - - カッターケース付 -

                            和柄二段腰袋 前ベルト付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました