(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリプロピレン伸縮自在1ピンバックルベルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PB-400-N
ポリプロピレン伸縮自在1ピンバックルベルト ポリプロピレンシンシュクジザイ バックルベルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,317円
税込単価
1,449円

軽くて丈夫なポリプロピレンを使用しスライド式で切らずに調節可能な1ピンバックル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業ベルト
  • 材質:
    ポリプロピレン
  • 仕様:
    対応ウェスト幅:65~130cm
  • 特長1:
    スライド式で長さを調節可能
  • 内容量:
    1本

型番

PB-400-N 解除

Loading...

切らずに使える伸縮自在(1ピンバックベルト)

薄着の夏も、厚着の冬にも四季の服装に合わせて、スライド式で簡単長さ調節可能 対応ウエスト幅65~130cm

薄着の夏も、厚着の冬にも四季の服装に合わせて、スライド式で簡単長さ調節可能
対応ウエスト幅65~130cm。

製品仕様

PBー400(N・BU・OD)

仕様

  • 材質:ポリプロピレン
  • サイズ:長さ1,300・幅38mm

PBー500(N・BU・OD)

仕様

  • 材質:ポリプロピレン
  • サイズ:長さ1,300・幅48mm
商品情報を表示

PB-400-N の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PB-400-N

長1300×幅38
-
1本

5個

1,317( 1,449円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽くて丈夫なポリプロピレンを使用しスライド式で切らずに調節可能な1ピンバックルベルト
【特長】
・切らずに使える伸縮自在!
・スライド式で長さ調節可能!
・薄着の夏も、厚着の冬にも四季の服装に合わせて簡単長さ調節可能!
・カラフルな色どりを添えた、ワークマンのための作業ベルト
・毎日使用する物だから、使い易さと強度へのこだわりはワークマンの条件
・個性をカラフルに演出する作業ベルトです。
【用途】
・腰に腰袋をぶら下げるためのベルト

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポリプロピレン伸縮自在1ピンバックルベルトの型番PB-400-Nのページです。
型番PB-400-Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリプロピレン伸縮自在1ピンバックルベルト

ポリプロピレン伸縮自在1ピンバックルベルト

    カラーソフトベルト ワンタッチタイプ

    カラーソフトベルト ワンタッチタイプ

      ナイロンスライドバックルベルト

      ナイロンスライドバックルベルト

        PPスライドベルト PBS-50シリーズ

        PPスライドベルト PBS-50シリーズ

          黒皮1本ピンバックルベルト

          黒皮1本ピンバックルベルト

            カラーソフトベルト ワンピンタイプ

            カラーソフトベルト ワンピンタイプ

              ポリプロピレンワンピンバックルベルト

              ポリプロピレンワンピンバックルベルト

                ポリプロピレンワンタッチバックルベルト

                ポリプロピレンワンタッチバックルベルト

                  ポリプロピレンローラーバックルベルト

                  ポリプロピレンローラーバックルベルト

                    カラーソフトベルト スライドタイプ

                    カラーソフトベルト スライドタイプ

                      ヌメ皮1本ピンバックルベルト

                      ヌメ皮1本ピンバックルベルト

                        ワンタッチベルト DT-OB

                        ワンタッチベルト DT-OB

                          Wピンバックルベルト

                          Wピンバックルベルト

                            メーカー コヅチ コヅチ コヅチ コヅチ コヅチ コヅチ コヅチ コヅチ コヅチ コヅチ コヅチ DBLTACT DBLTACT
                            通常価格 1,317円 2,202円 1,792円 1,545円 2,750円 1,647円 705円 1,400円 639円 1,962円 2,379円 689円 1,300円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目~   4日目   1日目   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~  
                            商品タイプ 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト
                            材質 ポリプロピレン (ベルト)P.P樹脂加工ベルト・840Dナイロン地:(クッション)発泡ポリエチレン ナイロン ポリプロピレン - (ベルト)P.P樹脂加工ベルト・840Dナイロン地:(クッション)発泡ポリエチレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン (ベルト)P.P樹脂加工ベルト・840Dナイロン地:(クッション)発泡ポリエチレン ヌメ皮 - -
                            仕様 対応ウェスト幅:65~130cm 胴回り110cmまで対応 - - - - - - - - - - -
                            特長1 スライド式で長さを調節可能 ベルトの長さ調整部に、便利なキーホルダーが付いています(二重リング1ヶ付) 腰にフィットし、ベルトとしての使用感は抜群です。 - - 作業ベルトとしてはもちろん、普段着のカジュアルベルトとしてもお使いいただけます。 - - - 引っ張られるほどに強く固定され、ハードな作業に耐えうることのできる強力タイプです。 - - -
                            内容量 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 - -

                            ポリプロピレン伸縮自在1ピンバックルベルトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PB-400-BU
                            PB-400-OD
                            PB-500-BU
                            PB-500-N
                            PB-500-OD
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            カラー サイズ
                            (mm)
                            内容量

                            1,317円

                            ( 1,449円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            長1300×幅38--

                            1,317円

                            ( 1,449円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            -長1300×幅38国防-

                            1,570円

                            ( 1,727円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            長1300×幅48--

                            1,570円

                            ( 1,727円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            長1300×幅48--

                            1,570円

                            ( 1,727円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            -長1300×幅48国防-

                            作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました