(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サポートフック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サポートフック

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
608円 ~ 676円
税込価格
669円 ~ 744円

鋏ケースの位置を作業しやすい位置に下げられるフック【特長】・ベルトを外さず、ズ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • サイズ(mm):
    長85×幅50
  • 材質:
    (本体)スチール・(ネジ)真鍮
  • 仕様:
    ベルト対応幅:50mm
  • 特長1:
    鋏ケースが作業しやすい位置に下がります。
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

SF-10-SV

 

SF-10MBK

 

SF-10MR

 

SF-10MV

鋏ケースの位置が下がるので作業しやすくベルトを外さず使用できるサポートフック

SF-10-SV

SF-10-SV。

SF-10-MBK

SF-10-MBK。

SF-10-MV

SF-10-MV。

SF-10-MR

SF-10-MR。

製品仕様

  • 材質 本体:スチール、ネジ:真鍮
  • サイズ:全長85・幅50mm
  • ベルト対応幅:50mm
フックの外し方

フックの外し方。

商品情報を表示

型番リスト

型番
カラー
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1個

1個

676( 744円 )

4日目

1個

1個

608( 669円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鋏ケースの位置を作業しやすい位置に下げられるフック
【特長】
・ベルトを外さず、ズボンに直接装着可能!
・鋏ケースの位置が作業しやすい位置に下がります。
・実用新案登録済
【用途】
・鋏ケースを作業ベルトに取り付けるフック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サポートフック

サポートフック

    GREENCROSS スライドバックルベルト

    GREENCROSS スライドバックルベルト

      ヌメ皮1本ピンバックルベルト

      ヌメ皮1本ピンバックルベルト

        ナイロンベルト 穴止めタイプ

        ナイロンベルト 穴止めタイプ

          PPスライドベルト PBS-50シリーズ

          PPスライドベルト PBS-50シリーズ

            ショルダーベルト

            ショルダーベルト

              ナイロンスライドバックルベルト

              ナイロンスライドバックルベルト

                ポリプロピレンワンピンバックルベルト

                ポリプロピレンワンピンバックルベルト

                  スーパーサポートベルト SPB-1

                  スーパーサポートベルト SPB-1

                    ポリプロピレンローラーバックルベルト

                    ポリプロピレンローラーバックルベルト

                      カラーソフトベルト ワンピンタイプ

                      カラーソフトベルト ワンピンタイプ

                        カラーソフトベルト スライドタイプ

                        カラーソフトベルト スライドタイプ

                          ナイロンベルト ローラーバックルタイプ

                          ナイロンベルト ローラーバックルタイプ

                            メーカー コヅチ アークランド グリーンクロス コヅチ カジメイク コヅチ DBLTACT コヅチ コヅチ SK-11 コヅチ コヅチ コヅチ カジメイク
                            通常価格 608円 961円 2,379円 522円 1,545円 497円 1,792円 705円 2,672円 639円 1,647円 1,962円 402円
                            通常出荷日 4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   4日目   8日目   4日目~   4日目   3日目   4日目   1日目~   4日目   1日目~  
                            商品タイプ その他 その他 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト - 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト
                            サイズ(mm) 長85×幅50 - - - 長1300×幅48 - 長1260×幅48 長1140×幅32 - 長1140×幅32 - - -
                            材質 (本体)スチール・(ネジ)真鍮 - ヌメ皮 - ポリプロピレン - ナイロン ポリプロピレン - ポリプロピレン (ベルト)P.P樹脂加工ベルト・840Dナイロン地:(クッション)発泡ポリエチレン (ベルト)P.P樹脂加工ベルト・840Dナイロン地:(クッション)発泡ポリエチレン -
                            仕様 ベルト対応幅:50mm - - - - - - - - - - - -
                            特長1 鋏ケースが作業しやすい位置に下がります。 - - - - - 腰にフィットし、ベルトとしての使用感は抜群です。 - - - 作業ベルトとしてはもちろん、普段着のカジュアルベルトとしてもお使いいただけます。 引っ張られるほどに強く固定され、ハードな作業に耐えうることのできる強力タイプです。 -

                            サポートフックのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            掲示物の取付
                            評価 4.0満足度:4.02023/11/28
                            本来の使用目的とは違うのですが
                            掲示物、標示物の吊り下げに使いました。
                             
                            台形のリング部の開閉が最初は非常に硬かったですが
                            2,3回動かしていくうちに若干の固さが残っている程度になりました。
                            それ以外に不具合はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました