(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HRBS 硬さ基準片

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HRBS 硬さ基準片

  • 数量スライド割引
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
13,897円
税込価格
15,287円

【特長】・測って安心、硬さ基準片、硬度計のチェックに。・硬さのバラツキは極めて...

詳細情報を確認する

  • 硬さ種別:
    HRBS
  • 呼び硬さ範囲:
    ±2
  • 測定点数(n):
    10(5X2)
  • 形状:
    Φ64X10
  • 測定面の仕上げ:
    定盤ラップ仕上げ
  • 準拠規格:
    JIS B 7730
  • 硬さ種別:
    HRBS
  • 特長:
    硬さのバラツキは極めて理想的です。硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。ショア基準片は反発硬度を厳正に現出します。

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高精度硬さ基準片(JIS・ISOに準拠)は「硬さばらつきゼロ」の追究と「測って安心」をモットーに、
(1)「高い均一性」(2)「安定性」(3)「国際的かつ普遍的な基準値」として広く国内外から高い信頼と評価をいただいている。

HRBS 硬さ基準片 外観

HRBS62

HRBS 硬さ基準片 外観2

HRBS90

型番標準呼び硬さ呼び硬さ
範囲
測定点数(n)バラツキ許容値
R=Max.-Min.
材質
(JIS記号)
形状
(mm)
測定面の仕上げ準拠規格
HRBS-3232±210(5×2)1.0C2600Pφ64×10定盤ラップ仕上げJIS B 7730
HRBS-4242±210(5×2)1.0C2600Pφ64×10定盤ラップ仕上げJIS B 7730
HRBS-5252±210(5×2)1.0C2600Pφ64×10定盤ラップ仕上げJIS B 7730
HRBS-6262±210(5×2)0.8C2600Pφ64×10定盤ラップ仕上げJIS B 7730
HRBS-7272±210(5×2)0.8その他の鋼φ64×15定盤ラップ仕上げJIS B 7730
HRBS-8282±210(5×2)0.8その他の鋼φ64×15定盤ラップ仕上げJIS B 7730
HRBS-9090±210(5×2)0.8SK85φ64×10定盤ラップ仕上げJIS B 7730
HRBS-9595±210(5×2)0.8SK85φ64×10定盤ラップ仕上げJIS B 7730
HRBS-100100±210(5×2)0.8SK85φ64×10定盤ラップ仕上げJIS B 7730
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
標準呼び硬さ
パラツキ許容値
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
32
1.0
C2600P

1個

13,897( 15,287円 )

7日目

42
1.0
C2600P

1個

13,897( 15,287円 )

3日目

52
0.8
C2600P

1個

13,897( 15,287円 )

3日目

62
0.8
C2600P

1個

13,897( 15,287円 )

3日目

72
0.8
C2600P

1個

13,897( 15,287円 )

3日目

82
0.8
C2600P

1個

13,897( 15,287円 )

3日目

90
0.8
SK85

1個

13,897( 15,287円 )

3日目

95
0.8
SK85

1個

13,897( 15,287円 )

3日目

100
0.8
SK85

1個

13,897( 15,287円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測って安心、硬さ基準片、硬度計のチェックに。
・硬さのバラツキは極めて理想的です。
・硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
・ショア基準片は反発硬度を厳正に現出します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HRBS 硬さ基準片

HRBS 硬さ基準片

    HV 硬さ基準片

    HV 硬さ基準片

      HMV 硬さ基準片

      HMV 硬さ基準片

        HNW 硬さ基準片

        HNW 硬さ基準片

          HRA 硬さ基準片

          HRA 硬さ基準片

            HLD 硬さ基準片

            HLD 硬さ基準片

              HBW 硬さ基準片

              HBW 硬さ基準片

                HRC 硬さ基準片

                HRC 硬さ基準片

                  HS 硬さ基準片

                  HS 硬さ基準片

                    D-HRB 硬さ基準片

                    D-HRB 硬さ基準片

                      HR15N 硬さ基準片

                      HR15N 硬さ基準片

                        HR30N 硬さ基準片

                        HR30N 硬さ基準片

                          高精度 硬さ基準片(ISO-JIS準拠) リープ HL

                          高精度 硬さ基準片(ISO-JIS準拠) リープ HL

                            メーカー 山本科学工具研究社 山本科学工具研究社 山本科学工具研究社 山本科学工具研究社 山本科学工具研究社 山本科学工具研究社 山本科学工具研究社 山本科学工具研究社 山本科学工具研究社 山本科学工具研究社 山本科学工具研究社 山本科学工具研究社 山本科学工具研究社
                            通常価格 13,897円 19,503円 33,642円 220,841円 14,898円 45,657円 14,898円 8,488円 19,502円 17,828円 14,898円 14,898円 47,099円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   7日目   3日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   7日目   3日目~   7日目   7日目  
                            硬さ種別 HRBS HV HMV HNW HRA HLD HBW HRC HS D-HRB HR15N HR30N -
                            呼び硬さ範囲 ±2 - - 約430HV0.001 ±1 ±15 ±15 ±1 ±2 - ±1 ±1 -
                            測定点数(n) 10(5X2) - - 6(3X2HV,Nano) 10(5X2) HV測定 6(3X2) 10(5×2) - - 10(5X2) 10(5X2) -
                            形状 Φ64X10 - - Φ25X6(W:Φ9X3) Φ64X15 Φ115X33 Φ115X18 Φ64×15 - - Φ64X15 Φ64X15 -
                            測定面の仕上げ 定盤ラップ仕上げ パフ仕上げ 超仕上げ 超仕上げ(精) パフ仕上げ パフ仕上げ 精研 パフ仕上げ パフ仕上げ - パフ仕上げ パフ仕上げ -

                            HRBS 硬さ基準片のレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            交換品として使用しました
                            評価 3.0満足度:3.02023/06/07
                            硬さ基準片で始業点検を行っています。使用している硬さ基準片が長年の使用で押圧による圧痕が多くなり、点検ができなくなりました。その交換品として購入し、使用しています。規格品なので可もなく不可もないので評価を3としました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            HRB試験に
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/14
                            硬さ試験の基準地確認で使用しています。測定器の精度確認が出来満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            硬さ基準片カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました