(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUS304ステンレスプレスホイールブラシ PRシリーズ

SUS304ステンレスプレスホイールブラシ PRシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,596円 ~ 1,935円
税込価格
1,756円 ~ 2,129円

【用途】・鉄板の錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、熔接個所の仕...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
外径(mm)
金具径(mm)
厚み(mm)
毛丈(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
25
12
12.5

1個

1,596( 1,756円 )

5日目

65
32
13
16.5

2個

1,729( 1,902円 )

5日目

75
38
13
18.5

2個

1,598( 1,758円 )

5日目

100
38
13
31.0

2個

1,935( 2,129円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・鉄板の錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、熔接個所の仕上げ研磨、プレス切削のバリ取り、成型品のバリ取り、鋳物型の表面清掃、ゴム製品の成型仕上げ、木工製品の木目出しに最適です。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ毛材外径線径取り付け部穴径
PR-29ホイル型ブラシステンレス線50mm0.30mm10.0mm
PR-30ホイル型ブラシステンレス線65mm0.30mm10.0mm
PR-31ホイル型ブラシステンレス線75mm0.30mm10.0mm
PR-32ホイル型ブラシステンレス線100mm0.30mm10.0mm
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS304ステンレスプレスホイールブラシ PRシリーズ

SUS304ステンレスプレスホイールブラシ PRシリーズ

    SUS304 ステンレスホイールブラシ0.3 WBシリーズ

    SUS304 ステンレスホイールブラシ0.3 WBシリーズ

      ナイロンプレスホイールブラシ(NY)

      ナイロンプレスホイールブラシ(NY)

        グリットプレスホイールブラシ 砥粒入#180

        グリットプレスホイールブラシ 砥粒入#180

          鋼線ストリップホイールブラシ

          鋼線ストリップホイールブラシ

            真鍮プレスホイールブラシ

            真鍮プレスホイールブラシ

              鋼線メッキ線ホイールブラシ(黄より線)

              鋼線メッキ線ホイールブラシ(黄より線)

                0.15/0.3鋼線プレスホイールブラシ

                0.15/0.3鋼線プレスホイールブラシ

                  鋼線メッキ線ホイールブラシ(黄より線)WBシリーズ

                  鋼線メッキ線ホイールブラシ(黄より線)WBシリーズ

                    ステンレスホイールブラシ(SUS304)

                    ステンレスホイールブラシ(SUS304)

                      0.3 鋼線ホイールブラシ(SW) WBシリーズ

                      0.3 鋼線ホイールブラシ(SW) WBシリーズ

                        コンターマシン用鋼線鋸刃ホイールブラシ

                        コンターマシン用鋼線鋸刃ホイールブラシ

                          ナイロンプレスホイールブラシ(NY),線径(mm):0.5,穴径(mm):10

                          ナイロンプレスホイールブラシ(NY),線径(mm):0.5,穴径(mm):10

                            メーカー SUN POWER SUN POWER SUN POWER SUN POWER SUN POWER SUN POWER SUN POWER SUN POWER SUN POWER SUN POWER SUN POWER SUN POWER SUN POWER
                            通常価格 1,596円 2,432円 2,418円 2,754円 2,676円 1,344円 1,830円 684円 1,811円 3,358円 1,216円 1,368円 1,425円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   8日目   5日目~   6日目~   6日目  
                            商品タイプ ホイル型ブラシ ホイル型ブラシ ホイル型ブラシ ホイル型ブラシ ホイル型ブラシ ホイル型ブラシ ホイル型ブラシ ホイル型ブラシ ホイル型ブラシ ホイル型ブラシ ホイル型ブラシ ホイル型ブラシ ホイル型ブラシ
                            毛材 ステンレス線 ステンレス線 ナイロン線 - スチール線 真鍮線 鋼メッキ線 - - ステンレス線 - - ナイロン線
                            線径(mm) 0.3 0.3 0.5 0.7 0.2 0.15 0.25 - - 0.15 0.3 - 0.5
                            取り付け部 - - - - -
                            穴径(mm) 10 - 10 10 9 10 - - - - - - 10

                            SUS304ステンレスプレスホイールブラシ PRシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました