(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

外壁専科 ノンブリードシーリング材

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

外壁専科 ノンブリードシーリング材

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
827円
税込単価
910円

各種内外壁の塗装前の目地シール、クラック補修、下地処理に最適な補修剤。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    建築・内装用補修剤
  • 色:
    ホワイト
  • 仕様:
    チューブ
  • JANコード:
    4905533001752
  • 特長1:
    可塑剤を含まないため、表面塗装にブルードが発生しません。
  • 特長2:
    水性のため使いやすく、火気の心配や毒性がありません。また水で湿っている部材にも施行できます。
  • 特長3:
    押出性に優れ、表面の粗い部材によく接着します。
  • 特長4:
    硬化後の弾力性に優れるため、部材の動きによく追随します。
  • 特長5:
    従来の水性アクリル系に比べ、硬化が早く目ヤセが目立ちません。
  • 内容量:
    1本(500g)

Loading...

製品特長・仕様

型番仕様カラー容量
1301チューブホワイト500g
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1301

1本(500g)

10個

827( 910円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

各種内外壁の塗装前の目地シール、クラック補修、下地処理に最適な補修剤。
【特長】
・ウレタン系シーリング材から、ブリード(黒ずみ・ベタツキ)の原因となる可塑剤を全面カットし水性化
【用途】
・外壁のシーリング等

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外壁専科 ノンブリードシーリング材の型番1301のページです。
型番1301に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外壁専科 ノンブリードシーリング材

外壁専科 ノンブリードシーリング材

    インスタントセメント

    インスタントセメント

      内壁用パテ

      内壁用パテ

        カビがはえにくい!タイルの目地材

        カビがはえにくい!タイルの目地材

          床鳴りピタット

          床鳴りピタット

            建築・内装用補修剤 ウメール

            建築・内装用補修剤 ウメール

              抗菌タイル目地材

              抗菌タイル目地材

                壁パテ 室内壁用

                壁パテ 室内壁用

                  クロス壁のヒビふさぎ CF-01

                  クロス壁のヒビふさぎ CF-01

                    壁あな補修材

                    壁あな補修材

                      サイディング窯業系雨もれ防止補修材

                      サイディング窯業系雨もれ防止補修材

                        タイルの下地接着ボンド

                        タイルの下地接着ボンド

                          かべを塗る前に

                          かべを塗る前に

                            メーカー 日東ポリマー 家庭化学 トーヨーマテラン 家庭化学 高森コーキ 家庭化学 トーヨーマテラン 家庭化学 建築の友 家庭化学 アサヒペン 家庭化学 家庭化学
                            通常価格 827円 290円 761円 439円 997円 525円 593円 746円 884円 406円 629円 951円 1,444円
                            通常出荷日 4日目   2日目   1日目   2日目~   9日目   3日目~   1日目   3日目   3日目   2日目   1日目   2日目   2日目  
                            商品種類 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 その他 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤
                            ホワイト - ホワイト - ホワイト - ホワイト - - - ホワイト グレー -
                            仕様 チューブ - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4905533001752 - - - - - - - - - - - -
                            特長1 可塑剤を含まないため、表面塗装にブルードが発生しません。 - - - - - - - - - - - -

                            外壁専科 ノンブリードシーリング材のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました