(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリンダゲージ CC-Rシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シリンダゲージ CC-Rシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,384円
税込単価
31,222円

内径測定面にキズが付きにくいシリンダゲージ。【特長】・測定子、替えロット側形状...

詳細情報を確認する

  • 広範囲精度(μm):
    5
  • 隣接誤差(μm):
    2
  • 繰返し精密度(μm):
    2
  • 補足:
    ダイヤルゲージは付属しません。

Loading...

被測定物(ワーク) にキズがつきにくいシリンダゲージ(CC-Rシリーズ)

製品仕様

型式測定範囲
(mm)
有効測定
範囲(mm)
広範囲
精度(μm)
隣接誤差
(μm)
繰返し
精密度(μm)
換えロッド
間隔(mm) , 本数
換えワッシャ
厚さ(mm)×枚数
アダプタ
(mm)
CC-01R10~180.55220.5とび , 90.5×1 

寸法

シリンダゲージ CC-Rシリーズ:関連画像

寸法図(CC-01R)

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
換えロッド間隔((mm)・本数)
有効測定範囲(mm)
換えワッシャ厚さ((mm)×枚数)
アダプタ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CC-01R

10~18
0.5とび・9
0.5
0.5×1
-

1個

28,384( 31,222円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

内径測定面にキズが付きにくいシリンダゲージ。
【特長】
・測定子、替えロット側形状を大きなR形状として削り出した仕様。
・焼き入れ磨きをしたタイプの特殊製作サイズを標準化。
・焼き入れ磨きをして製作しているため、被測定物 (ワーク) にキズがつきにくい。
【用途】
・測定値が安定しやすい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シリンダゲージ CC-Rシリーズの型番CC-01Rのページです。
型番CC-01Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリンダゲージ CC-Rシリーズ

シリンダゲージ CC-Rシリーズ

    シリンダゲージテスタ  

    シリンダゲージテスタ  

      2.7- 6.76mm ダイアルボアゲージ

      2.7- 6.76mm ダイアルボアゲージ

        替えロッド形内側マイクロ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        替えロッド形内側マイクロ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          141シリーズ 替ロッド形内側マイクロメータ IMS

          141シリーズ 替ロッド形内側マイクロメータ IMS

            568シリーズ ABSボアマチック(三点式内径測定器) SBM-CX

            568シリーズ ABSボアマチック(三点式内径測定器) SBM-CX

              標準型シリンダゲージ CCシリーズ

              標準型シリンダゲージ CCシリーズ

                テクロック シリンダゲージ 標準型シリンダゲージ

                テクロック シリンダゲージ 標準型シリンダゲージ

                  511シリーズ 表示部一体形デジタルシリンダゲージ デジマチックシリンダゲージ CG-D

                  511シリーズ 表示部一体形デジタルシリンダゲージ デジマチックシリンダゲージ CG-D

                    浅孔用シリンダゲージ CGシリーズ

                    浅孔用シリンダゲージ CGシリーズ

                      テクロック シリンダゲージ 小口径用 測定範囲10~18.5mm

                      テクロック シリンダゲージ 小口径用 測定範囲10~18.5mm

                        テクロック シリンダゲージ 小口径用 測定範囲6~10mm

                        テクロック シリンダゲージ 小口径用 測定範囲6~10mm

                          511シリーズ シリンダゲージ

                          511シリーズ シリンダゲージ

                            メーカー 尾崎製作所 尾崎製作所 エスコ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 尾崎製作所 テクロック ミツトヨ 尾崎製作所 テクロック テクロック ミツトヨ
                            通常価格 28,384円 455,411円 103,600円 22,635円 14,464円 73,217円 25,108円 18,903円 126,264円 24,832円 21,321円 23,625円 20,398円
                            通常出荷日 7日目   18日目   2日目   19日目~   4日目~   3日目~   3日目   1日目   4日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            広範囲精度(μm) 5 - - - - - 5 - - 5 - - -
                            隣接誤差(μm) 2 - - - - - 2 - - 2 - - -
                            繰返し精密度(μm) 2 - - - - - 2 - - 2 - - -
                            補足 ダイヤルゲージは付属しません。 - - - - - - - - - - - -

                            シリンダゲージ CC-Rシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 一般的なシリンダゲージと精度差ありますか?
                            A
                            JIS規格適合品で精度はJIS規格に準拠しております。

                            内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました