(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤルコンパレータ MM2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイヤルコンパレータ MM2

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,059円
税込単価
27,565円

測定面の平面度は0.01mmです。測定面は精密な研削仕上げです。

詳細情報を確認する

  • 平面度(μm):
    10
  • ベース寸法(mm):
    D80XW80XH35
  • 主柱(mm):
    175Xø22
  • トラスココード:
    487-5087
  • 重量(kg):
    5
  • 補足:
    ダイヤルゲージは付属しておりません。

Loading...

製品仕様

製品の基本仕様・特長

  • 使用面長さ×幅×高さ:80×80×35mm
  • 主柱:175×φ22mm
  • 重量:5kg
  • ダイヤルゲージ取り付け穴はφ8です
    ※ダイヤルゲージは付属しておりません。

外形図

ダイヤルコンパレータ MM2 外形図
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MM-2

1個

25,059( 27,565円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

測定面の平面度は0.01mmです。測定面は精密な研削仕上げです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤルコンパレータ MM2の型番MM-2のページです。
型番MM-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤルコンパレータ MM2

ダイヤルコンパレータ MM2

    ダイヤルコンパレータ PH2

    ダイヤルコンパレータ PH2

      ダイヤルコンパレータ PH3B

      ダイヤルコンパレータ PH3B

        215シリーズ コンパレータスタンド BS

        215シリーズ コンパレータスタンド BS

          ダイヤルコンパレーター(PH-2形)

          ダイヤルコンパレーター(PH-2形)

            マグネチックスタンド YM-3

            マグネチックスタンド YM-3

              アップライトスタンド

              アップライトスタンド

                テクロック アップライトスタンド

                テクロック アップライトスタンド

                  ダイヤルコンパレーター(PH-3形)

                  ダイヤルコンパレーター(PH-3形)

                    テクロック グラナイトベーススタンド

                    テクロック グラナイトベーススタンド

                      石製ダイヤルコンパレーター

                      石製ダイヤルコンパレーター

                        ダイヤルコンパレータ T形

                        ダイヤルコンパレータ T形

                          ダイヤルスタンド

                          ダイヤルスタンド

                            メーカー 理研計測器 理研計測器 理研計測器 ミツトヨ 大菱計器製作所 尾崎製作所 テクロック テクロック 大菱計器製作所 テクロック 大菱計器製作所 理研計測器 理研計測器
                            通常価格 25,059円 58,342円 39,899円 53,784円 53,902円 9,730円 22,770円 65,173円 58,476円 32,045円 88,941円 46,899円 42,755円
                            通常出荷日 8日目   7日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 18日目   3日目   1日目~   3日目   3日目~   3日目   18日目   1日目   3日目  
                            平面度(μm) 10 10 10 - - - - - - 1 - 3 -
                            ベース寸法(mm) D80XW80XH35 D230XW190XH50 D205XW120XH48 - L180XW200XT50 - - - - - - D200×W150×H50 -
                            主柱(mm) 175Xø22 220Xø27.8 220Xø27.8 - - - - - - - - 220×ø27.8 240Xø25
                            トラスココード 487-5087 833-8774 487-5125 - - - - - - - - 487-5133 838-0251
                            重量(kg) 5 8 7 - - - - - - - - 5.5 5

                            ダイヤルコンパレータ MM2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤルゲージ用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました