(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

道具箱 カートランク(キャスター付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CK-130-GN
道具箱 カートランク(キャスター付) ドウグバコ カートランク(キャスターツキ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,835円
税込単価
15,219円

軽トラックの荷台にフィットする、ハード仕様の大型収納ボックスです。【特長】・フ...

詳細情報を確認する

  • 間口範囲(mm):
    1101~
  • 奥行範囲(mm):
    401~450
  • 高さ範囲(mm):
    301~400
  • 外寸(間口×奥行×高さ)(mm):
    約1300×約450×約390
  • 耐荷重(kg):
    60
  • 容量(L):
    130
  • 素材:
    ポリプロピレン
  • 特長:
    車体用固定ベルト付きです。
  • 特長2:
    市販の南京錠(40mm)を取り付けることができます。
  • 質量(kg):
    9.9
  • 内容量:
    1セット(仕切り板×2、水抜き栓×2、固定用ベルト×2、固定用フック大・小×各2、工具トレー×1)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CK-130-GN 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

車体固定用ベルト付きです。

  • 商品内寸(約):1,170×300×280mm
  • 耐荷重(約):フタ60kg
  • 容量(約):130L
  • 工具トレー付
  • 主要材質:ポリプロピレン

規格表

道具箱 カートランク(キャスター付) 規格表
 
商品情報を表示

CK-130-GN の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CK-130-GN

カーキ/ブラック
1セット(仕切り板×2、水抜き栓×2、固定用ベルト×2、固定用フック大・小×各2、工具トレー×1)

1個

13,835( 15,219円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽トラックの荷台にフィットする、ハード仕様の大型収納ボックスです。
【特長】
・フタは雨水が入らない設計になっています。
・軽トラックの荷台の横幅にぴったりのサイズです。
・踏み台としても使用可能です。
・市販の南京錠(40mm)を取り付けることができます。
・移動に便利なキャスター付きます。
・取り外し自由の仕切り板2枚、水抜き栓2個、工具トレー1個、車体用固定ベルト・フックが付属します。
【用途】
・収納用品として便利

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

道具箱 カートランク(キャスター付)の型番CK-130-GNのページです。
型番CK-130-GNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

道具箱 カートランク(キャスター付)

道具箱 カートランク(キャスター付)

    道具箱 RVBOX(仕切板付)

    道具箱 RVBOX(仕切板付)

      道具箱(引出し付)

      道具箱(引出し付)

        道具箱 RVBOX

        道具箱 RVBOX

          道具箱 RVBOX(キャリータイプ)

          道具箱 RVBOX(キャリータイプ)

            道具箱 ベランダスリム100

            道具箱 ベランダスリム100

              道具箱 トランクカーゴ

              道具箱 トランクカーゴ

                ツールパワー TBPB

                ツールパワー TBPB

                  道具箱(フタ片開きタイプ)

                  道具箱(フタ片開きタイプ)

                    道具箱 クリア

                    道具箱 クリア

                      道具箱 ワイドストッカー WY-540・780

                      道具箱 ワイドストッカー WY-540・780

                        ガンメタツールボックス

                        ガンメタツールボックス

                          ツールボックスST

                          ツールボックスST

                            メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ リス興業 アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ 天馬 トラスコ中山 アステージ リス興業 リス興業 アイリスオーヤマ アステージ アステージ
                            通常価格 12,657円 4,142円 9,229円 1,736円 8,911円 6,303円 2,310円 1,598円 3,450円 7,095円 2,303円 5,487円 1,395円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目   2日目~   4日目   2日目   1日目~   5日目   1日目   1日目   1日目~   5日目   1日目~  
                            間口範囲(mm) 1101~ - 501~700 - 501~700 701~900 - - ~500 501~700 - - -
                            奥行範囲(mm) 401~450 301~400 451~ 301~400 401~450 301~400 301~400 - 301~400 - - - -
                            高さ範囲(mm) 301~400 201~300 301~400 - 401~ 401~ 301~400 - - - 401~ - -
                            外寸(間口×奥行×高さ)(mm) 約1300×約450×約390 - - - 630×440×460 - - - - - - - -
                            耐荷重(kg) 60 - - - 80 - - - - - - - -

                            道具箱 カートランク(キャスター付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CK-130-SL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内容量

                            12,657円

                            ( 13,923円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            グレー/ダークグリーン-

                            道具箱カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました