(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

黒毛金巻ラック刷毛 

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

黒毛金巻ラック刷毛 

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
148円 ~ 286円
税込価格
163円 ~ 315円

工作用小物塗装に最適です。4タイプございます。材質:豚毛毛丈(mm):25

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(毛):
    豚毛
  • 毛丈(mm):
    25
  • 内容量:
    1本

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
刷毛幅(mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15
4957549212417
1本

5個

148( 163円 )

2日目

25
4957549212424
1本

5個

276( 304円 )

3日目

30
4957549212431
1本

1個

184( 202円 )

5日目

45
4957549212455
1本

5個

286( 315円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工作用小物塗装に最適です。
4タイプございます。
材質:豚毛
毛丈(mm):25

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

黒毛金巻ラック刷毛 

黒毛金巻ラック刷毛 

    工作用 赤毛金巻ラック

    工作用 赤毛金巻ラック

      豚毛金巻刷毛

      豚毛金巻刷毛

        赤毛金巻ラック B

        赤毛金巻ラック B

          金巻ラック刷毛

          金巻ラック刷毛

            白毛金巻ラック B

            白毛金巻ラック B

              (ホーム刷毛)油性用刷毛

              (ホーム刷毛)油性用刷毛

                ベンダー 中毛 両面/片面/特殊

                ベンダー 中毛 両面/片面/特殊

                  竹ばけ 白毛

                  竹ばけ 白毛

                    こうさくばけ

                    こうさくばけ

                      PC工作用 白毛ハケ

                      PC工作用 白毛ハケ

                        シマ毛金巻 平

                        シマ毛金巻 平

                          TRUSCO ダスター刷毛

                          TRUSCO ダスター刷毛

                            メーカー 好川産業 好川産業 好川産業 好川産業 トラスコ中山 好川産業 トラスコ中山 大塚刷毛製造 コーワ ハンディ・クラウン アサヒペン 大塚刷毛製造 トラスコ中山
                            通常価格 148円 209円 213円 122円 385円 158円 305円 242円 234円 218円 200円 334円 519円
                            通常出荷日 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   5日目   1日目   3日目   1日目   4日目   1日目~   4日目   1日目~  
                            商品タイプ その他 油性用刷毛 その他 その他 油性用刷毛 その他 油性用刷毛 刷毛 - 刷毛 刷毛 油性用刷毛 掃除用刷毛
                            材質(毛) 豚毛 馬毛 豚毛 馬毛 山羊毛 混毛 山羊毛 - - - 山羊毛 馬毛 豚毛
                            毛丈(mm) 25 25 25 25 25 23 - - - - - 19 -
                            内容量 1本 1本 1本 1本 - 1本 - - - - - - -

                            黒毛金巻ラック刷毛 のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            油塗布
                            評価 3.0満足度:3.02019/10/31
                            切削加工中に油を塗布するために購入しました。使用していたものが抜毛がひどく今回は豚毛を使用してみようと思いました。調子良ければリピ買いします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試し買い
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/28
                            塗装用途ではなく、工具に油を塗る為に使おうと思い買いました。
                            サイズが手頃で使い勝手がよさそうに感じました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました