(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スモールローラーフレーム ロング(60cm)黒角

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スモールローラーフレーム ロング(60cm)黒角

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
259円
税込単価
285円

【特長】・塗料用ローラー スモールローラー専用の ロング(60cm)ハンドルで...

詳細情報を確認する

  • ローラー寸法(インチ):
    4 / 6
  • その他:
    オプション
  • 対応シリーズ:
    長柄スモールローラー用ハンドル4インチ・6インチ兼用
  • JANコード:
    4957549220146
  • 内容量:
    1本

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

825043

1本

10個

259( 285円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・塗料用ローラー スモールローラー専用の ロング(60cm)ハンドルです。・黒角 4インチ・6インチ兼用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スモールローラーフレーム ロング(60cm)黒角の型番825043のページです。
型番825043に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スモールローラーフレーム ロング(60cm)黒角

スモールローラーフレーム ロング(60cm)黒角

    スモールローラーフレーム 

    スモールローラーフレーム 

      ミニスモールローラー専用ハンドル・4インチ専用ショートフレーム

      ミニスモールローラー専用ハンドル・4インチ専用ショートフレーム

        スモール'ローラーフレーム

        スモール'ローラーフレーム

          ローラーフレーム

          ローラーフレーム

            ミドルローラーフレーム

            ミドルローラーフレーム

              ミニスモールローラー 2インチ・3インチ 毛丈5mm・10mm

              ミニスモールローラー 2インチ・3インチ 毛丈5mm・10mm

                スモールローラー砂骨粗目 

                スモールローラー砂骨粗目 

                  ミニスモールローラー 4インチ 毛丈5mm・10mm

                  ミニスモールローラー 4インチ 毛丈5mm・10mm

                    スモールローラー白短毛 

                    スモールローラー白短毛 

                      ミニスモールローラー 中毛(毛丈10mm) 2P

                      ミニスモールローラー 中毛(毛丈10mm) 2P

                        スモールローラー 優雅 

                        スモールローラー 優雅 

                          ミニスモールローラー MICRO3

                          ミニスモールローラー MICRO3

                            メーカー 好川産業 好川産業 好川産業 好川産業 好川産業 好川産業 好川産業 好川産業 好川産業 好川産業 好川産業 好川産業 好川産業
                            通常価格 259円 215円 452円 358円 337円 369円 616円 699円 677円 492円 615円 708円 660円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ローラー寸法(インチ) 4 / 6 4 / 6 - 2 - - - 2 4 2 1 - -
                            その他 オプション オプション - オプション オプション オプション - - - - - - -
                            対応シリーズ 長柄スモールローラー用ハンドル4インチ・6インチ兼用 スモールローラー用ハンドル4インチ・6インチ兼用 - 2インチ用ローラハンドル - ミドルローラー用ハンドル - - - - - - -
                            JANコード 4957549220146 4957549122419 - 4957549225646 - 4957549220085 - 4957549225578 - 4957549225585 4957549223628 - -
                            内容量 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本

                            スモールローラーフレーム ロング(60cm)黒角のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました