(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スモールローラー白短毛 

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スモールローラー白短毛 

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
492円
税込単価
541円

狭小場所や入隅などの塗布に最適なローラーです。ローラー寸法(インチ):2材質:...

詳細情報を確認する

  • ローラー寸法(インチ):
    2
  • 材質:
    ポリエステル
  • 毛丈(mm):
    5
  • 使用用途:
    内外装、狭部
  • 毛の部類:
    短毛
  • JANコード:
    4957549225585
  • 内容量:
    1本

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

822462

1本

10個

492( 541円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

狭小場所や入隅などの塗布に最適なローラーです。
ローラー寸法(インチ):2
材質:ポリエステル
毛丈(mm):5
使用用途:内外装、狭部
毛の部類:短毛

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スモールローラー白短毛 の型番822462のページです。
型番822462に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スモールローラー白短毛 

スモールローラー白短毛 

    ミニスモールローラー 2インチ・3インチ 毛丈5mm・10mm

    ミニスモールローラー 2インチ・3インチ 毛丈5mm・10mm

      スモールローラー砂骨粗目 

      スモールローラー砂骨粗目 

        スモールローラー 優雅 

        スモールローラー 優雅 

          スモールローラーシルキー 

          スモールローラーシルキー 

            スモールローラーREVO 

            スモールローラーREVO 

              スモールローラー万能用 さくら

              スモールローラー万能用 さくら

                ミニスモールローラー 中毛(毛丈10mm) 2P

                ミニスモールローラー 中毛(毛丈10mm) 2P

                  スモールローラー 美匠 

                  スモールローラー 美匠 

                    ミニスモールローラー MICRO3

                    ミニスモールローラー MICRO3

                      ミニスモールローラー 4インチ 毛丈5mm・10mm

                      ミニスモールローラー 4インチ 毛丈5mm・10mm

                        ミドルローラー万能用 さくら 

                        ミドルローラー万能用 さくら 

                          スモール'ローラーフレーム

                          スモール'ローラーフレーム

                            メーカー 好川産業 好川産業 好川産業 好川産業 好川産業 好川産業 好川産業 好川産業 好川産業 好川産業 好川産業 好川産業 好川産業
                            通常価格 492円 616円 699円 708円 492円 400円 325円 615円 661円 660円 677円 569円 358円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目  
                            ローラー寸法(インチ) 2 - 2 - 2 - - 1 - - 4 7 2
                            材質 ポリエステル ポリエステル ​ウ​レ​タ​ン ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル -
                            毛丈(mm) 5 - - 4 13 - - 10 5 - - - -
                            使用用途 内外装、狭部 内外装、狭部 マスチック、狭部 内装 内外装、狭部 内外装 内外装 内外装、狭部 内装 内外装、狭部 内外装、狭部 内外装 -
                            毛の部類 短毛 - - 短毛 中毛 - - 中毛 短毛 - - - -

                            スモールローラー白短毛 のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました