(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クーラントライナー(チェックバルブ)

クーラントライナー(チェックバルブ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,980円 ~ 3,132円
税込価格
2,178円 ~ 3,445円

【特長】・材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    樹脂
  • 材質詳細:
    ポリアセタール
  • ノズルタイプ:
    チェックバルブ・逆止弁
  • 用途:
    逆流防止に使用します。
  • 詳細タイプ:
    1個入

(i)ご注意

  • クーラントライナーの脱着にはジョイントプライヤーが必要です。サイズに合わせて選んでください。
  • 使用可能外気温度は約70℃以下となります。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

クーラントライナー (チェックバルブ)の詳細

製品の代表イメージ

製品の代表イメージ

流体の流れの向き

流体の流れの向き

クーラントライナー (チェックバルブ)の寸法

 

(単位:mm)

 

製品の寸法図

製品の寸法図

品番サイズLDH’h’
CL-2B041/441.621.016.012.012.09.0
CL-4B041/247.425.025.020.020.016.0
  • ※ 1個入りは品番頭に「P-」が付きます。

クーラントライナー (チェックバルブ)の仕様

品番呼びサイズ長さ
(mm)
袋入数
(個)
CL-2B041/441.610
CL-4B041/247.410
P-CL-2B041/441.61
P-CL-4B041/247.41
サイズ1/4inch1/2inch
内径6.35mm12.7mm
断面積(cm2
※ホースくびれ部
0.31.3
折り曲げ
最小半径(mm)
33.545.0
最大圧力(MPa)(液体/空気)0.21/0.350.14/0.21
流量(L/min.)1630
最小円弧直径6790
  • ※ 最大圧力と流量は、ノズル形状や長さで多少変化します。

注意・禁止事項

  • ※ クーラントライナーの脱着にはジョイントプライヤーが必要です。サイズに合わせて選んでください。
  • ※ 使用可能外気温度は約70℃以下となります。
  • ※ 最大使用圧力以下でご使用ください。
  • ※ 使用温度域-30~+80℃まででご使用ください。
  • ※ ご使用前にヒビや割れがないか確認し、異常があった場合は使用しないでください。
  • ※ 強酸性のものには絶対に使用しないでください。
  • ※ 本来の用途以外での使用はしないでください。

型番リスト

型番
呼び
全長(mm)
JANコード
トラスココード
重量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/4
41.6
4989999356540
230-3655
8.000
10

1個

1,980( 2,178円 )

1日目

1/2
47.4
4989999356977
230-3663
20.000
10

1個

3,132( 3,445円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
【用途】
・逆流防止に使用します。

(i)ご注意

  • クーラントライナーの脱着にはジョイントプライヤーが必要です。サイズに合わせて選んでください。
  • 使用可能外気温度は約70℃以下となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クーラントライナー(チェックバルブ)

クーラントライナー(チェックバルブ)

    クーラントライナー(ダブルソケット)

    クーラントライナー(ダブルソケット)

      クーラントライナー サイドフローノズル

      クーラントライナー サイドフローノズル

        クーラントライナー Y型フィッティング

        クーラントライナー Y型フィッティング

          クーラントライナー L型フィッティング

          クーラントライナー L型フィッティング

            クーラントライナー(Y型異型フィッティング)

            クーラントライナー(Y型異型フィッティング)

              クーラントライナー T型フィッティング

              クーラントライナー T型フィッティング

                クーラントライナー(マニフォルドブラケット)

                クーラントライナー(マニフォルドブラケット)

                  クーラントライナー 丸ノズル

                  クーラントライナー 丸ノズル

                    “クーラントライナー”(フラットノズル)

                    “クーラントライナー”(フラットノズル)

                      クーラントライナー エンドキャップ

                      クーラントライナー エンドキャップ

                        クーラントライナー(異型アダプター) CL-A01・P-CL-A01

                        クーラントライナー(異型アダプター) CL-A01・P-CL-A01

                          クーラントライナー(ホースクランプ)

                          クーラントライナー(ホースクランプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 1,980円 1,059円 951円 859円 809円 1,191円 901円 1,571円 540円 712円 1,059円 921円 1,311円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 樹脂 - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 ポリアセタール - - - - - - - - - - - -
                            ノズルタイプ チェックバルブ・逆止弁 - - - - - - - - - - - -
                            用途 逆流防止に使用します。 - - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ 1個入 - - - - - - - - - - - -

                            クーラントライナー(チェックバルブ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クーラントチェックバルブ・逆止弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました