(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
チャックアーバー TCAS-616~TCAS-632

チャックアーバー TCAS-616~TCAS-632 (レビュー)

通常価格(税別)
10,600円 ~ 12,500円
税込価格
11,660円 ~ 13,750円
通常出荷日
1日目~
ストレートタイプのドリルチャック。
【特長】
・フライス盤やマシニングセンターにジャコブステーパ(JT)を作る時に使用。
・材質がクロムモリブデン鋼(SCM415)、焼き入れ研磨品を採用している。
・全長が98mmで4タイプのサイズで展開し、使用用途にあわせて選択できる。
【用途】
・ジャコブステーパ(JT)を作る際に利用可能。
・マニシングセンター、ミーリングチャック等に最適。

チャックアーバー TCAS-616~TCAS-632のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    チャックをコレットで固定するために
    評価 5.0満足度:5.02019/10/10
    ドリルチャックをフライスのコレットを
    使用して固定するために使用しました。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チャックアーバー TCAS-616~TCAS-632

チャックアーバー TCAS-616~TCAS-632

    モールステーパホルダA型 (タング式)

    モールステーパホルダA型 (タング式)

      チャックアーバー

      チャックアーバー

        クイックチェンジドリルチャック(コレット)

        クイックチェンジドリルチャック(コレット)

          ストレートシャンクドリルチャック

          ストレートシャンクドリルチャック

            NC用ドリルチャック

            NC用ドリルチャック

              ドリルチャック替軸 No.BH

              ドリルチャック替軸 No.BH

                アルブレヒト キーレススーパードリルチャック

                アルブレヒト キーレススーパードリルチャック

                  ハンマードリル用キーレスチャック DNK-13S

                  ハンマードリル用キーレスチャック DNK-13S

                    キーレスドリルチャックホルダ(STシャンク)

                    キーレスドリルチャックホルダ(STシャンク)

                      ドリルチャックアーバ

                      ドリルチャックアーバ

                        ストレートシャンクアーバ

                        ストレートシャンクアーバ

                          キーレスチャック(MTシャンク一体型・フックスパナ付)

                          キーレスチャック(MTシャンク一体型・フックスパナ付)

                            メーカー トラスコ中山 大昭和精機 トラスコ中山 田倉工具製作所 日研工作所 日研工作所 ベッセル アルブレヒト アックスブレーン VERTEX VERTEX VERTEX トラスコ中山
                            通常価格 10,600円 7,813円 3,196円 9,937円 8,069円 26,994円 788円 39,271円 4,219円 17,212円 2,590円 4,400円 17,006円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~  
                            主軸側テーパ ST - - - - - - - - - - - -
                            接続テーパ JT6 - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 98 - - - - - - - - - - - -
                            材質 クロムモリブデン鋼(SCM415) - クロムモリブデン鋼(SCM415) - - - - - - - - - -
                            焼入研磨 焼き入れ研磨品 - 焼き入れ研磨品 - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。