(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポイント フィット ノズル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポイント フィット ノズル

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,077円 ~ 4,055円  特別価格 
税込価格
3,385円 ~ 4,461円  特別価格 

【特長】・樹脂ノズルに比べ、高い流量でも姿勢を維持できます・クーラント液を流す...

詳細情報を確認する

  • 材質詳細:
    スチール
  • 特長:
    噴射口を±35°の範囲で角度調整可能です。樹脂ノズルに比べ、高い流量でも姿勢を維持できます。

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
材質
ノズル口径/幅(mm)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
重量(g)
ねじサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
金属
8
40
4571328413071
387-3030
154.000
PT1/2

1個

3,556円

3,449

( 3,794円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

金属
8
60
4571328413088
387-3048
159.000
PT1/2

1個

3,523円

3,417

( 3,759円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

金属
8
80
4571328413095
387-3056
163.000
PT1/2

1個

4,055( 4,461円 )

1日目

金属
4
20
4571328413019
387-3064
26.000
PT1/4

1個

3,077( 3,385円 )

1日目

金属
4
40
4571328413026
387-3072
30.000
PT1/4

1個

3,142( 3,456円 )

2日目

金属
4
60
4571328413033
387-3081
32.000
PT1/4

1個

3,216( 3,538円 )

1日目

金属
4
40
4571328413002
387-3099
22.000
PT1/8

1個

3,257( 3,583円 )

1日目

-
6
30
-
387-3102
-
PT3/8

1個

3,413( 3,754円 )

1日目

金属
6
50
4571328413057
387-3111
68.000
PT3/8

1個

3,478( 3,826円 )

5日目

金属
6
70
4571328413064
387-3129
73.000
PT3/8

1個

3,552( 3,907円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂ノズルに比べ、高い流量でも姿勢を維持できます
・クーラント液を流すには比較的高圧な水圧にも耐える金属製ノズルです
・高水圧対応のポイントフィットノズルは、噴射口を任意に角度変更でき、狙ったポイントをはずしません
・通常の使用状況でのクーラント圧(低、中、高)にも対応し、最大の傾斜角でも流量ダウンはありません
・ポイントに確実にフィットする事で、加工効率と加工精度を高め、更に工具寿命の延長でランニングコストの削減にも役立ちます
【用途】
・CNCマシニングセンター、CNC旋盤やフライス盤、研削盤等、各種工作機械の使用に最適です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポイント フィット ノズル

ポイント フィット ノズル

    マグネットメタルノズルホルダ

    マグネットメタルノズルホルダ

      ロックライン コネクタ

      ロックライン コネクタ

        マグネットノズルホルダ

        マグネットノズルホルダ

          クーラントライナー(ロングホース・95mm・75mm)

          クーラントライナー(ロングホース・95mm・75mm)

            ロックライン ロングホース

            ロックライン ロングホース

              アダプタ・フィッティング クーラントシステム 1/4タイプ

              アダプタ・フィッティング クーラントシステム 1/4タイプ

                アダプタ・フィッティング クーラントシステム 1/2タイプ

                アダプタ・フィッティング クーラントシステム 1/2タイプ

                  ロックライン アダプタL型

                  ロックライン アダプタL型

                    ロックライン ダブルソケット

                    ロックライン ダブルソケット

                      ロックライン プライヤー

                      ロックライン プライヤー

                        ロックライン エンドキャップ

                        ロックライン エンドキャップ

                          ロックライン ノズル 丸T型

                          ロックライン ノズル 丸T型

                            メーカー 日機 VERTEX MSTコーポレーション VERTEX トラスコ中山 MSTコーポレーション VERTEX VERTEX MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション
                            通常価格 3,077円 8,977円 727円 26,271円 1,720円 1,779円 1,106円 1,047円 1,330円 727円 4,651円 727円 919円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   3日目   4日目   4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            材質詳細 スチール - - - - - - - - - - - -
                            特長 噴射口を±35°の範囲で角度調整可能です。樹脂ノズルに比べ、高い流量でも姿勢を維持できます。 - - - - - - - - - - - -

                            ポイント フィット ノズルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クーラントノズルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました