(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
メタルミニ ポール径(mm)19
  • 数量スライド割引

メタルミニ ポール径(mm)19 (レビュー)

通常価格(税別)
4,679円 ~ 8,213円
税込価格
5,147円 ~ 9,034円
通常出荷日
7日目~
【特長】
・メタルラックセット品や別売パーツと組み合わせて、オリジナルのシステムラックも作れる。
・奥行き35cmで、衣類や家電等の収納にぴったりなサイズのメタルミニラック。棚の高さは自由に変更可能。
・移動に便利なキャスターが付いているので、床のお掃除も簡単。
・圧倒的にサビに強い。違いはニッケルメッキの厚さ。一目瞭然の耐久性。
・お客様組み立て品。クギやネジを使わずに簡単に組み立てることが可能。
【用途】
・多目的に使用できる棚
【材質】
・本体:スチール(クロムメッキ仕上げ)、キャスター:ナイロン樹脂、棚板固定部品:ABS樹脂

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。各商品の詳細についてはカタログをご確認ください。

メタルミニ ポール径(mm)19のレビュー

評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    備品を置く棚として使用
    評価 4.0満足度:4.02021/01/02
    組み立てが簡単で、簡単なスパナも付いている。塩素系の水に弱く、直ぐに錆てしまう。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    軽量物の保管
    評価 3.0満足度:3.02019/07/15
    組み上げた時点で足が広がっており、アジャスターを使って調整しても足を等間隔にできませんでした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メタルミニ ポール径(mm)19

メタルミニ ポール径(mm)19

    メタルスリム MK-1508N

    メタルスリム MK-1508N

      メタルシェルフ SEM-5508

      メタルシェルフ SEM-5508

        IRIS メッシュパーテーション RP-670 ホワイト

        IRIS メッシュパーテーション RP-670 ホワイト

          メーカー アイリスオーヤマ アズワン アズワン アイリスオーヤマ
          通常価格 4,679円 4,121円 4,799円 4,609円
          通常出荷日 7日目~   5日目   1日目   6日目  
          商品タイプ ラック ラック ラック -
          一段あたりの均等積載量(kg) 75 - - -
          間口(mm) ~599 ~599 ~599 -
          奥行(mm) 301~449 461~599 301~449 -
          ポール径(mm) 19 - - -

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。