(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
オフィスチェスト 中10段 OCE-1000R
  • 数量スライド割引

オフィスチェスト 中10段 OCE-1000R (レビュー)

通常価格(税別)
9,357円
税込価格
10,293円
通常出荷日
1日目
【特長】
・引出しにスチロール樹脂を使用した、中身が確認しやすいクリアタイプのチェストです
・環境にやさしいリサイクル材を使用
・引出しはA4サイズの書類やファイル、雑誌等を収納できるサイズです
・着脱かんたんフレームで、引出しの増減や組み替えが簡単にできます(キャスターは含めず、高さ約110cmまで)
・移動に便利なキャスターと滑り止め用のゴム足付き
・キャビネット横での使用に最適な高さの中型10段タイプです

オフィスチェスト 中10段 OCE-1000Rのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    工場内整理
    評価 5.0満足度:5.02021/11/02
    注文してから届くまでが他のネット販売のところより早かったです、急ぎ必要だったのでミスミさんで購入しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    小物部品入れに利用。
    評価 5.0満足度:5.02016/10/07
    引出しの段数や高さが、自由に自分で組み合わせできるので、大変重宝している。各パーツ単位でも購入可能となるように是非してもらいたい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オフィスチェスト 中10段 OCE-1000R

オフィスチェスト 中10段 OCE-1000R

    チェスト“フィッツプラスプレミアム”

    チェスト“フィッツプラスプレミアム”

      オフィスチェスト 中6段・浅7段

      オフィスチェスト 中6段・浅7段

        IRIS オフィスチェストHG

        IRIS オフィスチェストHG

          メーカー アイリスオーヤマ 天馬 アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ
          通常価格 9,357円 19,340円 6,656円 4,449円
          通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目  
          商品タイプ 本体 - 本体 本体
          間口(mm) ~500 - ~500 ~500
          引出し数 10 - - 1
          カラー ライトグレー - ライトグレー ホワイト/クリア
          間口詳細(mm) 320 - 320 425

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。