【製品仕様】・書類収納用の棚として最適な、環境に優しいリサイクル品を使用したオ...
既存オフィスチェストを軽量化し、引き出し正面のデザインを一新したオフィスチェスト。
デスク周りなどで活躍し、移動も簡単で扱いやすい。
引き出しの中身が確認しやすいクリアタイプのチェスト。書類やファイルの収納に適した大きさで、デスク下での使用に最適な高さ。
引き出しが飛び出しにくい、簡易ロック構造。
着脱かんたんフレームで、引き出しの増減や組み換えが可能。移動に便利なキャスター付き。
引き出しの中身が確認しやすいクリアタイプのチェストで、デスク下での使用に最適な浅型1段+深型3段のタイプ。A4サイズの書類やファイル、雑誌等を収納できる大きさ。着脱かんたんフレームで、引き出しの増減や組み替えが簡単。移動に便利なキャスターと滑り止め用のゴム足付き。
引き出しにスチロール樹脂を使用した、中身が確認しやすいクリアタイプのオフィスチェスト。
環境にやさしいリサイクル材を使用。引き出しはA4サイズの書類やファイル、雑誌等を収納できる大きさ。
着脱かんたんフレームで、引き出しの増減や組み替えが簡単。移動に便利なキャスターと滑り止め用のゴム足付き。
【製品仕様】
・書類収納用の棚として最適な、環境に優しいリサイクル品を使用したオフィスチェストです。
・既存オフィスチェストを軽量化し、引き出し正面のデザインを一新しています。
Loading...
オフィスチェスト 中6段・浅7段の型番OCE-S700Rのページです。
型番OCE-S700Rに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
OCE-600R |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 引出し数 | 高さ (mm) | 引き出し仕様 (段) | 引出し内寸 (mm) | JANコード | トラスココード | キャスター取付時高さ (mm) | 特長 | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,656円 ( 7,322円 ) | 1個 | あり | 2日目 | 6 | 630 | 中型:6 | 約260×365×77mm | 4905009796700 | 365-9739 | 680 | デスク横での使用に最適な、中型6段タイプです。 | - |