(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンキンメッシュパレット 溶融亜鉛メッキタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンキンメッシュパレット 溶融亜鉛メッキタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,428円
税込単価
42,271円

前後扉が下まで全開するメッシュパレット。 【特長】 ・他社製と異なり、扉が前後...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    網パレット
  • 材質(本体):
    スチール
  • 最大積載荷重(kg):
    1000
  • 呼称寸法 (奥行)(mm):
    1000
  • 呼称寸法 (開口)(mm):
    1200
  • 呼称寸法 (高さ)(mm):
    900
  • 金網ピッチ(mm):
    50×100
  • 段積数:
    4
  • 質量(㎏):
    65
  • 線径(mm):
    6
  • 表面処理:
    溶融亜鉛メッキ
  • 扉:
    半開
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • この商品は車上渡しとなります。北海道、沖縄、離島については別途配送料を申し受けます。

Loading...

外観

サンキンパレット

サンキンパレット

この商品の特長

【製品概要】

  • 材質 : スチール製
  • 表面処理 : 三価クロム電気亜鉛メッキ

【用途】

  • 樹脂製品の保管
  • 農産物の保管
  • 水産物の保管
  • 箱詰製品の保管
  • 金属製品の保管
  • 生産品の保管、運搬

【使用上のご注意】

  • キャスターは付属していません。
  • 段積み時、下段のパレットの扉は開閉しないでください。
  • 吊り上げの使用はしないでください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCS-4G

1台

1個

38,428( 42,271円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

前後扉が下まで全開するメッシュパレット。
【特長】
・他社製と異なり、扉が前後開きの為どちら側からも取り出しが可能
・脚が段積用ポケットに入るので、未使用時は折りたためフォークリフトで安定した多段積ができる
・使用時は4段積みまで可能
・通気性に優れたメッシュが、作物の保管に適しています
・そのままフォークリフトで運搬できるので、作業時間の短縮ができ、また再利用が可能なのでダンボールなどの廃棄作業が不要でゴミも削減できます
・米・麦などの粒状作物を入れる内張りなど、多彩な商品をご用意
【用途】
・使用しない時に安定して多段積みをしたいお客様に最適なメッシュパレット

(i)ご注意

  • この商品は車上渡しとなります。北海道、沖縄、離島については別途配送料を申し受けます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンキンメッシュパレット 溶融亜鉛メッキタイプの型番SCS-4Gのページです。
型番SCS-4Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンキンメッシュパレット 溶融亜鉛メッキタイプ

サンキンメッシュパレット 溶融亜鉛メッキタイプ

    サンキンパレット ニューマルチタイプ

    サンキンパレット ニューマルチタイプ

      サンキンパレット キャスター付きタイプ

      サンキンパレット キャスター付きタイプ

        ボックスパレット【段積みブラケット付】

        ボックスパレット【段積みブラケット付】

          ボックスパレット 1012A・1012S・609

          ボックスパレット 1012A・1012S・609

            TLコンパレッター

            TLコンパレッター

              123 かご型パレット

              123 かご型パレット

                メッシュパレット

                メッシュパレット

                  ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重1000~2000kg)

                  ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重1000~2000kg)

                    ボックスパレット(キャスター付)

                    ボックスパレット(キャスター付)

                      メッシュパレット コイルタイプ SC

                      メッシュパレット コイルタイプ SC

                        ボックスパレット クロムフリー

                        ボックスパレット クロムフリー

                          テイモー ボックスパレット D1000×W1200×H890

                          テイモー ボックスパレット D1000×W1200×H890

                            メーカー サンキン サンキン サンキン テイモー テイモー 三甲 伊藤製作所 ミスミ トラスコ中山 テイモー サンキン テイモー テイモー
                            通常価格 38,428円 23,731円 24,478円 26,554円 25,546円 53,571円 44,276円 12,307円 35,157円 24,330円 15,498円 15,125円 34,075円
                            通常出荷日 3日目   1日目~   5日目~   5日目   5日目   4日目~   4日目   1日目~   4日目   5日目~   4日目~   3日目~   3日目  
                            商品タイプ 網パレット 網パレット 網パレット 網パレット 網パレット 網パレット - 網パレット - 網パレット台車 網パレット 網パレット -
                            材質(本体) スチール スチール スチール - - ポリプロピレン スチール スチール スチール - スチール スチール -
                            最大積載荷重(kg) 1000 - - 1500 - - - - - - - - -
                            呼称寸法 (奥行)(mm) 1000 - - - - - - - - - - - -
                            呼称寸法 (開口)(mm) 1200 - - - - - - - - - - - -

                            サンキンメッシュパレット 溶融亜鉛メッキタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            網パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました