(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耳栓NO.50型(フリーサイズ)JIS T 8161準拠(第2種型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耳栓NO.50型(フリーサイズ)JIS T 8161準拠(第2種型)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
310円
税込単価
341円

長時間の騒音ばく露による聴力低下、回復しない騒音性難聴を未然に防ぐ。形状・材質...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    耳せん
  • 規格:
    JIS
  • サイズ:
    フリー
  • コード:
  • 特長用途:
    長時間の騒音ばく露による聴力低下、回復しない騒音性難聴を未然に防ぐ。形状・材質の違いにより様々な耳の形にも対応できます。
  • 仕様:
    JIS第2種型
  • 材質:
    ポリ塩化ビニール
  • 内容量:
    1組

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EP-50

1組

1個

310( 341円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

長時間の騒音ばく露による聴力低下、回復しない騒音性難聴を未然に防ぐ。形状・材質の違いにより様々な耳の形にも対応できます。
【特長】
・より安全に、より快適に
・吸湿性の高いスポンジを使用した耳栓で、耳孔内がムレにくい耳栓です。高音のみを遮音し、会話などは通します

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耳栓NO.50型(フリーサイズ)JIS T 8161準拠(第2種型)の型番EP-50のページです。
型番EP-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耳栓NO.50型(フリーサイズ)JIS T 8161準拠(第2種型)

耳栓NO.50型(フリーサイズ)JIS T 8161準拠(第2種型)

    耳  栓 (コード付)

    耳 栓 (コード付)

      耳栓NO.60型(フリーサイズ)JIS T 8161準拠(第1種型)

      耳栓NO.60型(フリーサイズ)JIS T 8161準拠(第1種型)

        耳栓NO.10型(フリーサイズ)JIS T 8161準拠(第1種型)

        耳栓NO.10型(フリーサイズ)JIS T 8161準拠(第1種型)

          耳栓(1組)

          耳栓(1組)

            耳栓 X-fit

            耳栓 X-fit

              耳  栓 (コンパクトサイズ・10組)

              耳 栓 (コンパクトサイズ・10組)

                耳栓(10組)発泡ウレタン

                耳栓(10組)発泡ウレタン

                  耳栓(10組)

                  耳栓(10組)

                    UVEX 耳栓 ウベックス ハイコム コード付 ディテクタブル (2112114

                    UVEX 耳栓 ウベックス ハイコム コード付 ディテクタブル (2112114

                      ソフト耳栓ひも付き No.1901

                      ソフト耳栓ひも付き No.1901

                        耳栓(10組)高密度発泡ウレタン

                        耳栓(10組)高密度発泡ウレタン

                          [単4x1本] デジタル耳栓

                          [単4x1本] デジタル耳栓

                            メーカー 興研 エスコ 興研 興研 エスコ 三商 エスコ エスコ エスコ UVEX トーヨーセフティー エスコ エスコ
                            通常価格 310円 770円 196円 196円 180円 354円 620円 460円 490円 145円 300円 600円 5,480円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん - 耳せん 耳せん 耳せん
                            規格 JIS JIS JIS JIS JIS JIS / EN JIS - JIS - - JIS -
                            サイズ フリー フリー フリー フリー フリー - フリー フリー フリー フリー フリー フリー -
                            コード - - - -
                            特長用途 長時間の騒音ばく露による聴力低下、回復しない騒音性難聴を未然に防ぐ。形状・材質の違いにより様々な耳の形にも対応できます。 - 長時間の騒音ばく露による聴力低下、回復しない騒音性難聴を未然に防ぐ。形状・材質の違いにより様々な耳の形にも対応できます。 長時間の騒音ばく露による聴力低下、回復しない騒音性難聴を未然に防ぐ。形状・材質の違いにより様々な耳の形にも対応できます。 - - - - - - - - -

                            耳栓NO.50型(フリーサイズ)JIS T 8161準拠(第2種型)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            騒音から耳を守る為に購入
                            評価 4.0満足度:4.02021/09/23
                            エアブローをし続ける作業中、騒音から耳を保護する為に使用しました。長時間の使用でも痛くならず音もちゃんと防いでくれるので助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            仕事用
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/06
                            柔らかくて、長さも短いのが良いです。

                            耳の穴が小さく通常品では痛くなっていたのが、解消されました。
                            長さもちょうど良く、切らなくても良くなりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました