(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
耳栓NO.15型(フリーサイズ)JIS T 8161準拠(第1種型)
  • 数量スライド割引

耳栓NO.15型(フリーサイズ)JIS T 8161準拠(第1種型) (レビュー)

通常価格(税別)
196円
税込価格
216円
通常出荷日
7日目
長時間の騒音ばく露による聴力低下、回復しない騒音性難聴を未然に防ぐ。形状・材質の違いにより様々な耳の形にも対応できます。
【特長】
・より安全に、より快適に
・挿入感が柔らかでフィットの良い傘型の耳栓です。先端の部分は挿入時に耳孔の形通りにスムーズに入り、良くなじみます

耳栓NO.15型(フリーサイズ)JIS T 8161準拠(第1種型)のレビュー

評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    プレス作業
    評価 4.0満足度:4.02023/04/06
    打ち抜き加工の時の遮音に使いました。
    大分音が軽減されました。
    低めの音が特に聞こえにくくなったように感じました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    工場内の作業安全
    評価 4.0満足度:4.02020/12/08
    以前は他メ−カ−の耳栓を使用しておりましたが生産中止になった為代品を探しておりました。いろいろ購入してみましたがコスト的にも使用感も良く満足しております。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    仕事用
    評価 5.0満足度:5.02019/10/06
    柔らかさが非常に良い、コストパフォーマンスと静音性も言う事無いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    騒音ばく対策に
    評価 4.0満足度:4.02018/06/18
    フィットの良い傘型の耳栓です。耳線には青い紐がついているので、なくしにくいかなと思います。また耳線と一緒に箱がついているのがありがたいです。箱は3cm×4cm×2cmです。価格的には少し高めですが、箱付きと思うといいかもしれません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耳栓NO.15型(フリーサイズ)JIS T 8161準拠(第1種型)

耳栓NO.15型(フリーサイズ)JIS T 8161準拠(第1種型)

    耳栓NO.10型(フリーサイズ)JIS T 8161準拠(第1種型)

    耳栓NO.10型(フリーサイズ)JIS T 8161準拠(第1種型)

      耳栓 6870・6970

      耳栓 6870・6970

        使い捨て耳栓 スモールメテオ

        使い捨て耳栓 スモールメテオ

          耳栓NO.50型(フリーサイズ)JIS T 8161準拠(第2種型)

          耳栓NO.50型(フリーサイズ)JIS T 8161準拠(第2種型)

            耳栓NO.60型(フリーサイズ)JIS T 8161準拠(第1種型)

            耳栓NO.60型(フリーサイズ)JIS T 8161準拠(第1種型)

              UVEX 耳栓 ウベックス ウィスパープラス ディテクタブル(コード付 2111213)

              UVEX 耳栓 ウベックス ウィスパープラス ディテクタブル(コード付 2111213)

                MOLDEX 耳栓“ジャズバンド”

                MOLDEX 耳栓“ジャズバンド”

                  スワン 耳栓 イヤープラグ

                  スワン 耳栓 イヤープラグ

                    使い捨て耳栓 グライド

                    使い捨て耳栓 グライド

                      UVEX 耳栓 ウベックス エクストラフィット (2112060)

                      UVEX 耳栓 ウベックス エクストラフィット (2112060)

                        耳栓 No.1・No.2・No.3・No.60

                        耳栓 No.1・No.2・No.3・No.60

                          再使用可能耳栓 グライド(コード付)

                          再使用可能耳栓 グライド(コード付)

                            メーカー 興研 興研 アズワン モルデックス 興研 興研 UVEX モルデックス 山本光学 モルデックス UVEX アズワン モルデックス
                            通常価格 196円 196円 130円 56円 310円 196円 210円 1,557円 111円 186円 49円 212円 529円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目   2日目   1日目~   2日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん - 耳せん - 耳せん - 耳せん 耳せん
                            規格 JIS JIS JIS - JIS JIS - - - - - - JIS
                            サイズ フリー フリー - S フリー フリー フリー - - フリー フリー - フリー
                            コード - - - - -
                            特長用途 長時間の騒音ばく露による聴力低下、回復しない騒音性難聴を未然に防ぐ。形状・材質の違いにより様々な耳の形にも対応できます。 長時間の騒音ばく露による聴力低下、回復しない騒音性難聴を未然に防ぐ。形状・材質の違いにより様々な耳の形にも対応できます。 - - 長時間の騒音ばく露による聴力低下、回復しない騒音性難聴を未然に防ぐ。形状・材質の違いにより様々な耳の形にも対応できます。 長時間の騒音ばく露による聴力低下、回復しない騒音性難聴を未然に防ぐ。形状・材質の違いにより様々な耳の形にも対応できます。 - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。