(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耳栓NO.10型(フリーサイズ)JIS T 8161準拠(第1種型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耳栓NO.10型(フリーサイズ)JIS T 8161準拠(第1種型)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
196円
税込単価
216円

長時間の騒音ばく露による聴力低下、回復しない騒音性難聴を未然に防ぐ。形状・材質...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    耳せん
  • 規格:
    JIS
  • サイズ:
    フリー
  • コード:
  • 特長用途:
    長時間の騒音ばく露による聴力低下、回復しない騒音性難聴を未然に防ぐ。形状・材質の違いにより様々な耳の形にも対応できます。
  • 仕様:
    JIS第一種型
  • 材質:
    ポリ塩化ビニール
  • 内容量:
    1組

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EP-10

1組

1個

196( 216円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

長時間の騒音ばく露による聴力低下、回復しない騒音性難聴を未然に防ぐ。形状・材質の違いにより様々な耳の形にも対応できます。
【特長】
・より安全に、より快適に
・傘型の形状で多くの方の耳にピッタリ合います。全体的に遮音する構造の耳栓で装着感も良好です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耳栓NO.10型(フリーサイズ)JIS T 8161準拠(第1種型)の型番EP-10のページです。
型番EP-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耳栓NO.10型(フリーサイズ)JIS T 8161準拠(第1種型)

耳栓NO.10型(フリーサイズ)JIS T 8161準拠(第1種型)

    耳栓NO.50型(フリーサイズ)JIS T 8161準拠(第2種型)

    耳栓NO.50型(フリーサイズ)JIS T 8161準拠(第2種型)

      トーヨーセフティ ヘルメット取付用収納式耳栓 取替え用

      トーヨーセフティ ヘルメット取付用収納式耳栓 取替え用

        耳栓NO.15型(フリーサイズ)JIS T 8161準拠(第1種型)

        耳栓NO.15型(フリーサイズ)JIS T 8161準拠(第1種型)

          UVEX 耳栓 ウベックス ハイコム コード付 ディテクタブル (2112114

          UVEX 耳栓 ウベックス ハイコム コード付 ディテクタブル (2112114

            UVEX 耳栓 ウベックス ウィスパープラス ディテクタブル(コード付 2111213)

            UVEX 耳栓 ウベックス ウィスパープラス ディテクタブル(コード付 2111213)

              耳栓 X-fit

              耳栓 X-fit

                耳栓-50  2個1組

                耳栓-50  2個1組

                  ソフト耳栓ひも付き No.1901

                  ソフト耳栓ひも付き No.1901

                    耳栓 ひも有/無タイプ

                    耳栓 ひも有/無タイプ

                      金属探知耳栓 ブルーロケッツ

                      金属探知耳栓 ブルーロケッツ

                        UVEX 防音保護具耳栓xact-fit 1箱400組入

                        UVEX 防音保護具耳栓xact-fit 1箱400組入

                          耳栓NO.60型(フリーサイズ)JIS T 8161準拠(第1種型)

                          耳栓NO.60型(フリーサイズ)JIS T 8161準拠(第1種型)

                            メーカー 興研 興研 トーヨーセフティー 興研 UVEX UVEX 三商 日本緑十字社 トーヨーセフティー アズワン モルデックス UVEX 興研
                            通常価格 196円 310円 780円 196円 145円 210円 315円 468円 300円 6,480円 500円 9,648円 196円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   7日目   2日目   1日目   2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   6日目  
                            商品タイプ 耳せん 耳せん - 耳せん - - 耳せん 耳せん 耳せん - - - 耳せん
                            規格 JIS JIS - JIS - - JIS / EN JIS - - - - JIS
                            サイズ フリー フリー - フリー フリー フリー - フリー フリー - フリー フリー フリー
                            コード - - - -
                            特長用途 長時間の騒音ばく露による聴力低下、回復しない騒音性難聴を未然に防ぐ。形状・材質の違いにより様々な耳の形にも対応できます。 長時間の騒音ばく露による聴力低下、回復しない騒音性難聴を未然に防ぐ。形状・材質の違いにより様々な耳の形にも対応できます。 - 長時間の騒音ばく露による聴力低下、回復しない騒音性難聴を未然に防ぐ。形状・材質の違いにより様々な耳の形にも対応できます。 - - - - - - - - 長時間の騒音ばく露による聴力低下、回復しない騒音性難聴を未然に防ぐ。形状・材質の違いにより様々な耳の形にも対応できます。

                            耳栓NO.10型(フリーサイズ)JIS T 8161準拠(第1種型)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            現場の騒音対策
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/24
                            弊社は厚板の特殊鋼のプレス抜き加工を専門にしている会社なので、騒音がすごいのですが、この製品は安価な割に高音域の騒音を低減してくれるので毎回購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            仕事用
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/06
                            防音対策に必需品ですが、汚れと紛失で頻繁に購入しています。NRR値が比較的高かったので購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            耳栓
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/03
                            スポンジ状のものよりつけやすく遮音性も高かったです。
                            繰り返し使えるのも便利。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました