(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防塵手袋 6007

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6007-LL
防塵手袋 6007【10個入り】 ボウジンテブクロ 6007

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,632円
税込単価
8,395円

耐摩耗性、耐油性に優れたPVCラミネートの防塵縫製の品質管理用手袋です。【特長...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    品質管理用
  • 商品タイプ:
    スムス
  • 材質:
    手のひら部:40綿100%天竺編(ポリ塩化ビニールラミネート)/甲部:40Dナイロンハーフトリコット
  • 内容量:
    1袋(10双)

型番

6007-LL 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 低グリップタイプのウレタン、PVCをラミネートした生地を掌面に使用しております。
  • 掌面がPVCの為、風合いは硬いものの耐久性に優れた手袋です。
 
  • サイズ:S、M、L、LL
  • 素材(掌):綿、PVCラミネート
  • 素材(甲):ナイロン
  • スタイル:左右有り、マチ付き
  • 手首色糸:S(緑)、M(白)、L(赤)、LL(黄)
 
商品情報を表示

6007-LL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6007-LL

LL
235
1袋(10双)

1パック

10個入り

7,632( 8,395円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐摩耗性、耐油性に優れたPVCラミネートの防塵縫製の品質管理用手袋です。
【特長】
・手の平にウレタンよりも強靭なPVCラミネート生地を使用します。
・耐久性とコストパフォーマンスに優れたPVCラミネート生地を使用した防塵手袋ですので、ハードな作業環境でもご使用頂けます。
【用途】
・電子部品、精密機械などの検査・組み立て工程に便利です。
・手袋の耐久性、耐薬品性能が要求される作業に最適です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防塵手袋 6007の型番6007-LLのページです。
型番6007-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防塵手袋 6007

防塵手袋 6007

    アズピュア精密作業手袋

    アズピュア精密作業手袋

      制電・防塵用手袋 4048-PU

      制電・防塵用手袋 4048-PU

        スムス手袋(マチ無)

        スムス手袋(マチ無)

          ウーリーナイロン手袋(マチ付・12双入)

          ウーリーナイロン手袋(マチ付・12双入)

            サニーノール手袋エコロジー

            サニーノール手袋エコロジー

              品質管理用手袋 A800

              品質管理用手袋 A800

                作業用手袋 302

                作業用手袋 302

                  品質管理手袋 800

                  品質管理手袋 800

                    9102 純綿スムス手袋 マチなし

                    9102 純綿スムス手袋 マチなし

                      004771105 綿手袋 #143

                      004771105 綿手袋 #143

                        品質管理手袋 3960B

                        品質管理手袋 3960B

                          品質管理用スムス手袋

                          品質管理用スムス手袋

                            メーカー ウインセス アズワン ウインセス アズワン ウインセス アズワン アズワン アズワン アズワン カジメイク アズワン アズワン ホーケン
                            通常価格 5,370円 3,100円 7,526円 930円 3,332円 2,099円 4,020円 2,646円 4,242円 924円 280円 6,528円 711円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目  
                            使用用途 品質管理用 品質管理用 品質管理用 品質管理用 品質管理用 使い捨て 品質管理用 品質管理用 品質管理用 作業用 - 品質管理用 品質管理用
                            商品タイプ スムス インナータイプ スムス スムス スムス その他 インナータイプ スムス インナータイプ スムス - インナータイプ スムス
                            材質 手のひら部:40綿100%天竺編(ポリ塩化ビニールラミネート)/甲部:40Dナイロンハーフトリコット - 手のひら部:40Dナイロンハーフトリコット96%に超制電性繊維東レルアナ®4%混紡(ポリウレタンフィルムラミネート)/甲部:40Dナイロンハーフトリコット96%に超制電性繊維東レルアナ®4%混紡 - - - - - - - - - -
                            内容量 1袋(10双) - 1袋(10双) - - - - - - - - - -

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 推奨される使用環境はどの程度でしょうか?
                            A
                            未洗浄で使用される場合は、クラス10,000以上を推奨いたします。
                            Q 汚れた場合、どうすればよいですか?
                            A
                            洗浄し、再使用いただけます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            6007-L
                            6007-M
                            6007-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 全長
                            (mm)
                            内容量

                            5,562円

                            ( 6,118円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            L230-

                            5,370円

                            ( 5,907円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            M220-

                            5,370円

                            ( 5,907円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            S210-

                            品質管理・精密作業用手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました