(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

制電・防塵用手袋 4048-PU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4048-PU-M
制電・防塵用手袋 4048-PU【10個入り】 セイデン・ボウジンヨウテブクロ 4048-PU

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,526円
税込単価
8,279円

防塵性と静電性を兼ね備えたクリーン環境に好適な品質管理用手袋。【特長】・導電糸...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    品質管理用
  • 商品タイプ:
    スムス
  • 材質:
    手のひら部:40Dナイロンハーフトリコット96%に超制電性繊維東レルアナ®4%混紡(ポリウレタンフィルムラミネート)/甲部:40Dナイロンハーフトリコット96%に超制電性繊維東レルアナ®4%混紡
  • 内容量:
    1袋(10双)

型番

4048-PU-M 解除

Loading...

制電効果の高い生地を使用した掌部にPU加工を施した制電・防塵両方対応した手袋

着用イメージ

着用イメージ

  • サイズ: S、M、L、LL
  • 素材 掌: ナイロン(導電糸入り)+PUラミネート、甲: ナイロン(導電糸入り)
  • スタイル: 左右有り、マチ付き

開発秘話

 

ホコリを嫌う工程に使用される、薄く伸びのある素材の縫製を専門に行っています。
生産時の糸くず、ホコリ等に注意を払い、また商品の耐久性に直結する素材の物性管理にも注力しています。

 
商品情報を表示

4048-PU-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
リストカラー
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4048-PU-M

M
1袋(10双)

3パック

10個入り

7,526( 8,279円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

防塵性と静電性を兼ね備えたクリーン環境に好適な品質管理用手袋。
【特長】
・導電糸入りの基布を両面に使用した静電特性を付加
・防塵性と静電性を兼ね備え、クリーン環境での使用に最適
・手の平、手の甲部の全面に導電糸入りの生地を使用しており、静電特性に極めて優れる
・制電効果の高い東レルアナを混紡した生地の掌部にPU加工を施し制電・防塵の両方に対応
【用途】
・電子部品、精密機械などの検査・組み立て工程に便利

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

制電・防塵用手袋 4048-PUの型番4048-PU-Mのページです。
型番4048-PU-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

制電・防塵用手袋 4048-PU

制電・防塵用手袋 4048-PU

    制電手袋 7077

    制電手袋 7077

      アズピュア精密作業手袋

      アズピュア精密作業手袋

        防塵手袋 6007

        防塵手袋 6007

          品質管理手袋 3011

          品質管理手袋 3011

            ウーリーナイロン手袋(マチ付・12双入)

            ウーリーナイロン手袋(マチ付・12双入)

              サニメントスーパーロング手袋

              サニメントスーパーロング手袋

                ポリプロ手袋

                ポリプロ手袋

                  ナイロンダブル手袋(マチ付・12双入)

                  ナイロンダブル手袋(マチ付・12双入)

                    サニーノール手袋エコロジー

                    サニーノール手袋エコロジー

                      ラボメント手袋

                      ラボメント手袋

                        ソアテックトップフィット手袋 Lサイズ B0601

                        ソアテックトップフィット手袋 Lサイズ B0601

                          作業用手袋 302

                          作業用手袋 302

                            メーカー ウインセス ウインセス アズワン ウインセス アズワン ウインセス アズワン アズワン ウインセス アズワン アズワン コクゴ アズワン
                            通常価格 7,526円 4,550円 3,100円 5,370円 3,010円 3,332円 3,714円 970円 3,518円 2,099円 890円 293円 2,646円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   7日目   1日目  
                            使用用途 品質管理用 品質管理用 品質管理用 品質管理用 品質管理用 品質管理用 使い捨て 使い捨て 品質管理用 使い捨て 使い捨て - 品質管理用
                            商品タイプ スムス スムス インナータイプ スムス インナータイプ スムス その他 その他 スムス その他 その他 - スムス
                            材質 手のひら部:40Dナイロンハーフトリコット96%に超制電性繊維東レルアナ®4%混紡(ポリウレタンフィルムラミネート)/甲部:40Dナイロンハーフトリコット96%に超制電性繊維東レルアナ®4%混紡 70Dナイロンハーフトリコット98%、超制電性繊維東レルアナ®2% - 手のひら部:40綿100%天竺編(ポリ塩化ビニールラミネート)/甲部:40Dナイロンハーフトリコット - - - - - - - - -
                            内容量 1袋(10双) 1袋(10双) - 1袋(10双) - - - - - - - - -

                            制電・防塵用手袋 4048-PUのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 推奨される使用環境はどの程度でしょうか?
                            A
                            未洗浄で使用される場合は、クラス1,000以上を推奨いたします。
                            Q 汚れた場合、どうすればよいですか?
                            A
                            洗浄し、再使用いただけます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4048-PU-L
                            4048-PU-LL
                            4048-PU-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ リストカラー 内容量

                            7,526円

                            ( 8,279円 )

                            10個入り

                            3パック あり

                            4日目

                            L-

                            7,526円

                            ( 8,279円 )

                            10個入り

                            3パック あり

                            4日目

                            LL-

                            7,526円

                            ( 8,279円 )

                            10個入り

                            3パック あり

                            4日目

                            S-

                            品質管理・精密作業用手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました