(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリル粉なしNo.222 ブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:222-M
ニトリル粉なしNo.222 ブルー ニトリルコナナシNo.222

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,700円
税込単価
1,870円

【特長】・耐油性、耐薬品性に優れた素材です。・摩耗、突き刺し強度に優れています...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 全長(mm):
    250
  • 詳細タイプ:
    粉なし
  • 色:
    ブルー
  • 内容量:
    1箱(100枚)

Loading...

製品特長・仕様

型番品名材質全長入数サイズ
222-LNo.222ニトリル ノンパウダー ブルーニトリルゴム25cm100枚入・箱L
222-MM
222-SS

※左右兼用タイプの手袋です。

 
商品情報を表示

222-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

222-M

M
1箱(100枚)

1個

1,700( 1,870円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性、耐薬品性に優れた素材です。
・摩耗、突き刺し強度に優れています。
・食品等に混入しても見つかりやすい色付きタイプです。
・ノンパウダーなのでクリーン作業に適しています。
【用途】
・食品加工に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトリル粉なしNo.222 ブルーの型番222-Mのページです。
型番222-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトリル粉なしNo.222 ブルー

ニトリル粉なしNo.222 ブルー

    エコハンド M

    エコハンド M

      ポリグローブ S

      ポリグローブ S

        ポリグローブ L

        ポリグローブ L

          ミドリ安全 作業手袋 低発塵 NPU132

          ミドリ安全 作業手袋 低発塵 NPU132

            使い捨て手袋 ニュージャストヘルパーグローブ (200枚入)

            使い捨て手袋 ニュージャストヘルパーグローブ (200枚入)

              ガードマックスポリエチレン手袋 TO-1AM

              ガードマックスポリエチレン手袋 TO-1AM

                エンボス手袋 五本絞り  (ロングタイプ・50枚入)

                エンボス手袋 五本絞り (ロングタイプ・50枚入)

                  サニメント手袋(PE厚手タイプ) 100枚入

                  サニメント手袋(PE厚手タイプ) 100枚入

                    綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]

                    綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]

                      ポリグローブ M

                      ポリグローブ M

                        ミドリ安全 作業手袋 低発塵 MCG500Nロング 手のひらコーティング

                        ミドリ安全 作業手袋 低発塵 MCG500Nロング 手のひらコーティング

                          ポリエチロング手袋

                          ポリエチロング手袋

                            メーカー リーブル ケニス ケニス ケニス ミドリ安全 東京パック ケニス 東京パック アズワン ミスミ ケニス ミドリ安全 ケニス
                            通常価格 1,530円 1,384円 395円 395円 1,139円 767円 791円 1,251円 910円 648円 395円 3,501円 2,177円
                            通常出荷日 7日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目  
                            使用用途 使い捨て - - - 作業用 使い捨て - 使い捨て 使い捨て 品質管理用 - 作業用 -
                            商品タイプ ニトリルゴム - - - ノンコート その他 - その他 その他 スムス - すべり止め -
                            全長(mm) 250 - - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ 粉なし - - - - - - - - - - - -
                            ブルー - - - - - - - - - - - -

                            ニトリル粉なしNo.222 ブルーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            222-L
                            222-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 内容量

                            1,530円

                            ( 1,683円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            L-

                            1,700円

                            ( 1,870円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            S-

                            ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました