(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リーブルNo.380

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:380-S
リーブルNo.380 リーブルNo.380

通常単価(税別)
1,400円
税込単価
1,540円

ポリマーコート加工で、着脱スムーズ。クリーン作業に便利で、衛生的な粉なしタイプ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 全長(mm):
    240
  • 詳細タイプ:
    ラテックスノンパウダー ポリマーコート・エンボスタイプ、粉なし
  • 内容量:
    1袋(100枚)

Loading...

製品特長・仕様

規格表

リーブルNo.380 規格表
 
商品情報を表示

380-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

380-S

S
1袋(100枚)

3個

1,400( 1,540円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリマーコート加工で、着脱スムーズ。クリーン作業に便利で、衛生的な粉なしタイプ。手のひらにすべり止めエンボス加工。伸縮性に優れ、指先までしなやかフィット。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リーブルNo.380の型番380-Sのページです。
型番380-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リーブルNo.380

リーブルNo.380

    ファインテクノ手袋

    ファインテクノ手袋

      ワークサヤン 天然ゴムうす手 D-131

      ワークサヤン 天然ゴムうす手 D-131

        ワークサヤン 天然ゴム中厚手 D-121

        ワークサヤン 天然ゴム中厚手 D-121

          エクセレント ラテックス手袋 NR-300 パウダーフリー

          エクセレント ラテックス手袋 NR-300 パウダーフリー

            ラテックススーパーロング手袋 G5358シリーズ

            ラテックススーパーロング手袋 G5358シリーズ

              メーカー リーブル 東京硝子器械 ダンロップ ダンロップ 三興化学工業 アズワン
              通常価格 1,400円 2,736円 209円 298円 1,402円 108,333円
              通常出荷日 7日目   3日目~   8日目   3日目   3日目~   19日目  
              使用用途 使い捨て 使い捨て 作業用 作業用 使い捨て 作業用
              商品タイプ 天然ゴム その他 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム
              全長(mm) 240 - - - - -
              詳細タイプ ラテックスノンパウダー ポリマーコート・エンボスタイプ、粉なし - - - - -
              内容量 1袋(100枚) - - - - -

              この商品のバリエーション

              型番
              380-L
              380-M
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ 内容量

              1,400円

              ( 1,540円 )
              3個 -

              7日目

              L-

              1,400円

              ( 1,540円 )
              3個 -

              7日目

              M-

              使いきり手袋カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました