(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リーブルNo.913 ラテックスノンパウダーロング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:913-M
リーブルNo.913 ラテックスノンパウダーロング【100個入り】 リーブルNo.913

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,600円
税込単価
3,960円

【特長】・No.911の裾部を6cm長くし、袖口からチリ、ホコリの侵入を防ぐロ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 仕様:
    ロング
  • 全長(mm):
    300
  • 詳細タイプ:
    ラテックス粉なし
  • 内容量:
    1袋(100枚)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:天然ゴム
  • 全長:30cm
  • 外装サイズ:380×275×265mm
リーブルNo.913 ラテックスノンパウダーロング 関連画像

スムスタイプ(拡大)

 
商品情報を表示

913-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

913-M

M
1袋(100枚)

1パック

100個入り

3,600( 3,960円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・No.911の裾部を6cm長くし、袖口からチリ、ホコリの侵入を防ぐロングタイプ。
・クリーン作業に適した粉なしタイプです。
・スムースな表面のスタンダードな手袋です。
・30cmのロングタイプです。
【用途】
・精密関連に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リーブルNo.913 ラテックスノンパウダーロングの型番913-Mのページです。
型番913-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リーブルNo.913 ラテックスノンパウダーロング

リーブルNo.913 ラテックスノンパウダーロング

    NO.436滑り止付工業用手袋ハナローブ

    NO.436滑り止付工業用手袋ハナローブ

      ラテックスグローブ No.916

      ラテックスグローブ No.916

        リーブルNo.380

        リーブルNo.380

          No.416特殊滑り止付手袋ハナローブ

          No.416特殊滑り止付手袋ハナローブ

            シンガーラテックス・グローブ L

            シンガーラテックス・グローブ L

              東和コーポ トワローブ天然ゴムあつ手 215

              東和コーポ トワローブ天然ゴムあつ手 215

                みのり手袋 MK-3

                みのり手袋 MK-3

                  天然ゴム手袋 トワロン ロングタイプ

                  天然ゴム手袋 トワロン ロングタイプ

                    低圧用発泡手袋

                    低圧用発泡手袋

                      ラテックス ノンパウダー手袋 L 100枚

                      ラテックス ノンパウダー手袋 L 100枚

                        トワローブ天然ゴムあつ手ロング ピンク

                        トワローブ天然ゴムあつ手ロング ピンク

                          メーカー リーブル アズワン 東京硝子器械 リーブル アズワン ケニス 東和コーポレーション(トワロン) 三興化学工業 東和コーポレーション(トワロン) アズワン 東京硝子器械 東和コーポレーション(トワロン)
                          通常価格 3,600円 2,400円 10,678円 1,400円 2,400円 2,418円 533円 556円 625円 7,748円 1,560円 533円
                          通常出荷日 7日目   7日目   6日目   7日目   1日目   4日目   1日目   7日目   1日目   1日目   6日目   1日目  
                          使用用途 使い捨て - 耐熱・耐冷 使い捨て - - 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用
                          商品タイプ 天然ゴム - 天然ゴム 天然ゴム - - 天然ゴム すべり止め 天然ゴム 天然ゴム - 天然ゴム
                          仕様 ロング - - - - - ロング - ロング - - ロング
                          全長(mm) 300 - - 240 - - - - - - - -
                          詳細タイプ ラテックス粉なし - - ラテックスノンパウダー ポリマーコート・エンボスタイプ、粉なし - - - - - - - -

                          リーブルNo.913 ラテックスノンパウダーロングのレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          樹脂を切る作業に使用
                          評価 5.0満足度:5.02019/09/18
                          男女供用でS、M、Lサイズを使用しています。樹脂を切る時チクチクするので裾の長い手袋をはめて作業をしています。薄い手袋を使うと破けてしまいます。これは値段は高いのですが、手袋が厚く丈夫で使いやすいので、リピート購入しています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          913-L
                          913-S
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          サイズ 内容量

                          3,600円

                          ( 3,960円 )

                          100個入り

                          1パック あり

                          7日目

                          L-

                          3,600円

                          ( 3,960円 )

                          100個入り

                          1パック あり

                          7日目

                          S-

                          天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました